NFG0QHB372HS2
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
INDEX
USB4进行通信时的降噪措施为以下三种:
上述措施是有效降噪的关键。
下图为可进行USB4、USB3.1 Gen2、PCI Express、DisplayPort通信的Host设备和Device设备的组合中,共模扼流圈安装位置的简易示意图。

在MHz和GHz频段未检测出超过标准值的噪声。
因此可以认为,USB4能够确保足够的差值范围,且辐射噪声不会造成问题的可能性较高。
其次,为了调查内部系统EMC的影响,我们使用了支持Thunderbolt 3的扩展卡代替USB4,并对噪声进行了评估。
扩展卡中仅安装有支持Thunderbolt 3的IC。
扩展卡的构造如下:将PCI Express信号(8Gbps x 4条通道)、DisplayPort信号(5.4Gbps x 4条通道)输入到扩展卡上的Thunderbolt 3 IC中,Thunderbolt 3 IC将生成Thunderbolt 3信号(20Gbps x 2条通道),并从Type-C接口输出。
为了确认基板导线辐射出的噪声的影响,我们仅将DUT放入屏蔽箱中,并对放置于附近的智能手机的Wi-Fi接收灵敏度进行了测量。
在今后可能会安装USB4的笔记本电脑中,Wi-Fi天线的安装位置正呈现出由显示器变为主板的趋势,差动信号线和天线之间的距离预计将缩短到5厘米。
因此,在本次评估中我们也将基板导线和智能手机之间的距离设定为5厘米。
(模拟笔记本电脑内部的天线和信号线之间的距离)