电感器 (线圈)
电感器指南
上次讨论了电感的可靠性,本次将介绍电感与磁场的影响。
电感中往往附有可辨别方向性的印记(标记)。
我公司商品--薄膜型LQP_T系列产品/多层型LQG系列产品/一部分绕线型LQH产品中附有上述标记。若电感的构造不完全对称,则封装方向上将产生特性差异。因此,为使产品在使用过程中充分发挥其应有的特性,产品上往往标有标记,以表明其方向性。
图1是封装方向不同将导致电感值发生变化的实例。
电感在磁场中储存能量来发挥其功能。但是,电感除受自身产生的电磁能量影响外,也受外部磁通量影响。保证元器件的电感值指的是无外部磁通量状态下的值。因此,在存在外部磁通量的情况下封装电感时,将可能无法发挥其应有的功效。作为一个典型的事例,多个电感会非常近距离地进行封装。
图2是将多个电感紧密排列进行封装时,电感值产生的变化。
电感会产生磁通量。该磁通量向外部辐射(我公司开发出了一系列防止磁通量向外辐射的产品),这部分能量就损失了。若将多个电感紧密封装在一起,各电感向外部辐射的磁通量将会互相干扰,无法达到所期望的产品特性。
外部磁通量能左右电感特性,从而可能进一步影响周边元器件。选择使用的元器件时,请充分考虑上述影响因素并选择最合适的布局。
※本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。