电感器 (线圈)
电感器指南
本栏目介绍电感器的基础知识。
第4讲主要介绍电感器的构造。
第2,3讲中我们主要对高频电感器及电源电感器进行了介绍。这里,我们将介绍不同电感器构造的特性差异及其用途。
村田电感器构造主要分为绕线型、叠层型、薄膜型。本章将介绍村田各高频电感器构造的各种特性差异及其构造的使用方法。
图示本公司的高频线圈和1005尺寸的各种结构 (绕线型、叠层型) 的Q值的频率特性。如图1所示,绕线型的特点是Q值远高于叠层型。
薄膜型的特点是有小型的0603尺寸、0402尺寸商品,Q值高于同行业其他公司采用的叠层法。 (图2)
高频线圈主要用于手机、无线LAN等高频电路中。下面将介绍各构造高频线圈的主要用途。
绕线型LQW系列的特点是Q值较高。由于Q值越高,滤波器带通的衰减特性越好,所以它可使用于RF部的匹配电路上。另外,由于通过它可确保天线的收发信号灵敏度,因此也经常被用于天线的匹配电路上。其次,因其低Rdc特性,也适用于大电流流过的扼流电路中。
薄膜型LQP系列的特点是,它利用感光法形成电极,从而可实现对线圈模型的细微加工,在实现小型化的同时具备较高的Q值特性,且L值的偏差较小,能实现较小L值的分布响应。目前,为顺应小型化趋势,正在批量生产占主流地位的0603尺寸及业内超小型化的0402尺寸的产品。可用于需要小型化,偏差小及小L值分布响应的RF部匹配电路和共振电路中。另外,也可用于注重小型化及低Rdc的扼流电路中。
叠层型构造虽有3种结构且Q值也较低,但由于其L值偏差及规格、价格等整体的平衡性较好,因此被广泛使用于RF的匹配电路、共振电路及扼流电路中。
上述3种构造各具特色,根据其特色其使用方法也各不相同。下讲中,我们将介绍电感器的实际贴装。
※本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。