电感器 (线圈)
电感器指南
电感器有多种使用方法,根据其使用方法,市场上也出现了各种电感产品。
村田的贴片电感器按照用途大致划分为三类,分别是高频电路用电感器、电源电感器(功率电感器)、一般电路用电感,我们能够向客户提供符合需求的贴片电感器。
本次,我们向大家介绍其中的高频电路用电感器。
说起高频电路用电感器,顾名思义,就是用于几十MHz到几十GHz的高频带的电感。因为Q值(Quality factor)的要求较高,所以一般是空芯结构,主要用于手机及无线LAN等移动通信设备等高频电路。
用途 | 位置 | 目的 |
|---|---|---|
耦合 | 天线、IF部等零件的线路中 | 消除失谐阻抗,将反射、损失降至最小。 |
共振 | 合成器及振荡回路 | 确保必要的频率 |
扼流 | 用于RF、IF部的能动部件的电源线路中 | 扼制高频成分等AC电流 |
表.1 手机电路块中各电感器的用途例
村田的高频电路用电感器有绕线、积层、薄膜三种。
下面,我们向大家简单介绍一下其特点以及相关用途。
所谓绕线构造,是在氧化铝芯上将铜线绕成螺旋状。
与积层、薄膜方式相比,绕线结构能够用粗线绕制线圈,具备下列特点。
1) 能够实现低直流阻抗
2) Q(Quality factor)非常高
3) 能够对应大电流
利用该特点,可以在Q值要求较高的天线、PA电路中用于耦合及IF回路的共振。
所谓积层结构,是将陶瓷材料及线圈导体层压成一体的单片结构。与绕线结构相比,能够实现小型化、低成本化。
虽然Q值比绕线结构要低,但L值偏差、额定电流、大小、价格等整体的平衡性较好,用途也较为广泛。
适用于移动通信设备的RF电路的耦合、扼流以及共振等各类用途。
薄膜结构也是采用积层构造,在制作线圈上采用村田独自的微细加工技术,是一种实现了高精度陶瓷材料的贴片电感器。
线圈的制作精度非常高,具有如下特点。
1)即便是0603规格的小型贴片电感,也能够实现高性能的电气特性
2)能够实现稳定电感值及细小电感值的阶跃响应
3)高Q、高SRF
因此,该电感符合移动通信设备的小型、轻量化趋势,适用于需要偏差较小及较高Q值的RF电路的耦合及共振。
如果能够灵活利用上述高频电路用电感器的特点,就能够用于各种高频电路。下一次,我们准备向大家说明电源电感器的构造以及理想的用途等内容。
※本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。