静噪元件/EMI静噪滤波器/静电保护器件

噪声对策指南
近年来,USB已经成为电子设备普遍通用的标准接口。最新的高规格USB3.0的数据传输速度为传统型的10倍,能够在短时间内传输大容量数据。
充斥在我们周围的电子设备中的数字电路会产生微弱的电波,该电波一旦进入其他设备,就可能会导致电子设备的误动作或性能降低。因此,国家特意对电子设备实施了干扰限制,规定其辐射噪声等级必须在一定标准以下。因为USB线容易成为天线,所以一般对USB接口端追加噪声对策元件,以作为噪声对策。
USB的噪声对策元件较多使用共模扼流线圈。USB3.0的信号比传统型的要快速,如果还是采用以往的共模扼流线圈,就有可能对信号波形带来影响,从而无法传递正确的信号。
因此,开发了能够确保USB3.0高速信号准确性的表面贴装型共模扼流线圈DLP11TB/RB,并闪亮登场。
~共模扼流线圈(*1)DLP11TB/RB的奥妙~
新商品DLP11TB/RB开发宗旨就是解决USB3.0的噪声问题,下面将向大家介绍它的一部分特点。
*1 用于USB/HDMI等的噪声对策元件
USB3.0由于信号的高速化,容易在高频波段GHz段产生较强的噪声。因此,本商品在设计时,就将除噪波峰设定在高频波段GHz段,以便能够有效地去除USB3.0的噪声(图1)。
USB3.0所规定的电路特性阻抗(传输线路固有阻抗)规格为90Ω。如果元件的特性阻抗与电路的特性阻抗不匹配,高速信号将无法正确传输。因此,DLP11TB/RB系列的元件特性阻抗完全匹配USB3.0所规定的90Ω(图2)。而且,信号的截止频率(*2)也较高,不会使信号失真。
*2 所谓截止频率,是指一旦超过该频率,信号将急剧开始衰减的频率。
本商品备有3种共模阻抗(*3),规格分别为80Ω、40Ω、15Ω(@100MHz)。
*3 共模阻抗是一种物理特性,是抑制共模噪声的基准值。
本次仅对噪声对策元件的共模扼流线圈进行了说明。对应USB3.0的元件,还有晶振、正温度系数热敏电阻、ESD保护元件、积层陶瓷电容、铁氧体磁珠等,有兴趣的朋友敬请垂询本公司的技术支持中心。
担当:村田制作所 元件事业本部 商品开发部 石田 康介