噪声对策指南
MURATA EMC-LAB
村田上海的 EMC-LAB 为客户的设计提供大力支持
村田在位于上海的中国总公司大楼的旁边建造了一所拥有专业的EMI测量设备的设施“MURATA EMC-LAB”,并已经于2010年7月开始了正式运行。
“MURATA EMC-LAB”配备有二间3m法电波暗室和一间电磁屏蔽室。能够同时利用3个实验室为客户提供服务,从而达到更高效率。村田将大力协助客户,为客户的设计工作提供支持。
设备 | 测试项目 | 相关标准 |
---|---|---|
半电波暗室 (SAC) |
传导骚扰 (CE) 辐射骚扰 (RE) |
CISPR22 CISPR25 |
全电波暗室 (FAR) | 辐射抗扰 (RS) | IEC61000-4-3 |
屏蔽室 (SR) | 静电抗扰度 (ESD) 电快速脉冲群抗扰度 (EFT/B) 传导抗扰度 (CS) 近场电磁场测量 (EMI tester) 共模噪声测量系统 (WBFC) GHz横电磁波室 (G-TEM Cell) |
IEC61000-4-2 IEC61000-4-4 IEC61000-4-6 IEC61967-3 IEC61967-5 IEC61967-2 |
本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。