노이즈 억제 제품 / EMI 억제 필터 / ESD 보호 장치
노이즈 억제 필터 가이드
이번 칼럼에서는 "EMI란 무엇인가?"부터 다양한 노이즈 대책 부품의 기능과 용도까지 노이즈 대책에 대한 기본적인 설명을 제공하고자 합니다. 첫 번째 칼럼은 "EMI 필터란 무엇인가요?"라는 질문으로 시작합니다.
"EMI"는 전자기 간섭을 의미하는 약어입니다. 따라서 EMI 필터는 전자기 간섭을 제거하는 데 사용되는 필터를 말합니다. 하지만 다소 혼란스러울 수 있으므로 EMI 필터가 만들어진 배경부터 설명하겠습니다.
우리는 전자 기기에 둘러싸여 있으며 이러한 전자 기기는 디지털 회로를 사용합니다. 고주파 전류는 디지털 회로를 통해 흐르기 때문에 이러한 전류가 기판 패턴, 케이블 및 기타 배선을 통해 흐르면 이러한 경로가 안테나가 되어 전파를 방출합니다. 다른 전자 기기가 근처에 있으면 이러한 전파가 다른 전자 기기에 유입되어 악영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 라디오 수신기 근처에 컴퓨터를 놓으면 라디오 소리에 잡음이 들어갈 수 있습니다. 이는 컴퓨터의 디지털 회로에서 발생하는 노이즈가 전파가 되어 라디오 수신기 안테나로 들어와 노이즈가 되는 예입니다. 또한 디지털 회로에 강한 전파가 들어가면 디지털 신호 파형이 변하고 디지털 회로에 동작 오류가 발생할 수 있습니다. 노이즈 문제는 공간을 통해 전달되는 전파에만 국한되는 것이 아니라 전원 케이블 등으로 연결된 장치 간에도 노이즈가 발생할 수 있습니다.
이러한 소음 문제를 해결하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 하나는 일반적으로 소음을 발생시키는 기기에서 소음이 발생하지 않도록 하는 것입니다. 이를 방출 대책이라고 합니다. 다른 하나는 수신 측 장치에 대한 대책을 구현하여 장치가 노이즈를 수신하더라도 노이즈 및 작동 오류가 발생하지 않도록 하는 것입니다. 이를 내성 대책이라고 합니다. 여기서 내성이란 저항력을 의미하며, 내성 대책은 질병에 대한 면역력처럼 노이즈가 유입되더라도 문제를 일으키지 않도록 노이즈에 대한 저항력을 제공하는 것입니다. 방출 대책과 내성 대책을 함께 EMC(전자파 적합성) 대책이라고 합니다.
대부분의 경우 소음 문제는 충분한 방출 또는 내성 대책을 통해 해결할 수 있습니다. 방출 대책은 어떤 종류의 소음이 어디에서 방출되는지 비교적 쉽게 파악할 수 있기 때문에 정확한 대응이 가능합니다. 그러나 내성 대책은 어떤 소음이 어디에서 들어올지 예측하기가 훨씬 어렵기 때문에 배출 대책보다 더 어렵습니다. 따라서 전 세계의 접근 방식은 배출 대책을 통한 소음 문제 해결을 강조하고 있습니다. 이러한 사고에 따라 각국에서는 소음 문제 해결을 위한 기준을 마련하고 있으며, 이러한 기준에는 일정 수준 이상의 전파 또는 전도 소음을 방출해서는 안 된다는 내용이 명시되어 있습니다. (일부 표준에서는 내성 성능을 요구하기도 합니다.)
EMI 필터는 위에서 설명한 전자파 간섭(EMI) 유형을 방지하기 위해 방출 및 내성 대책을 구현할 때 사용하는 노이즈 대책 부품입니다.
다음 칼럼에서는 소음 대책 부분에 대한 접근 방식을 소개합니다.
*이 글에 제시된 정보는 발행일 현재를 기준으로 작성되었습니다. 최신 정보와 다를 수 있습니다.