Guide des filtres anti-bruit

Principes fondamentaux des mesures de réduction du bruit [Leçon 9] Feuilles absorbantes pour micro-ondes

Dans cette leçon, nous aborderons les feuilles absorbantes pour micro-ondes. Divers types de feuilles absorbantes pour micro-ondes ont été mis au point par différentes entreprises, et cet article présente celles proposées par Murata Manufacturing.

Figure 1. Feuilles absorbantes de micro-ondes

<Feuilles absorbant les micro-ondes selon deux principes>

Les feuilles absorbantes de micro-ondes absorbent les micro-ondes selon deux principes différents.

Figure 2. Structures de feuilles absorbantes de micro-ondes

La partie gauche de la figure 2 présente des types qui absorbent l'énergie micro-ondes en exploitant les pertes magnétiques des matériaux, à l'instar des noyaux en ferrite présentés dans des articles précédents. Ces types possèdent une structure composée d'une poudre magnétique (sendust ou ferrite) mélangée à une feuille en silicone ou en un autre matériau caoutchouteux. Les micro-ondes qui pénètrent dans ces feuilles génèrent un champ magnétique au sein des matériaux magnétiques, et une partie de l’énergie est perdue ou absorbée lorsque ce champ magnétique est reconverti en énergie micro-ondes. C’est pourquoi les fréquences concernées varient en fonction des matériaux magnétiques utilisés, mais ces types de composants sont efficaces sur une large gamme de fréquences allant de plusieurs centaines de MHz à plusieurs GHz.

Le type présenté à droite de la figure 2 absorbe les micro-ondes selon un principe différent. Ces feuilles réfléchissent les micro-ondes tant sur leur face avant que sur leur face arrière, comme le montre la figure 3. Les deux ondes réfléchies se superposent lorsqu’elles quittent l’absorbeur, mais un déphasage apparaît en raison de la différence de distance parcourue par chacune des ondes. À une fréquence spécifique (celle dont la longueur d’onde est égale à quatre fois l’épaisseur de l’absorbeur), les phases des micro-ondes réfléchies par les faces avant et arrière sont décalées de 180°, ce qui a pour effet que les deux ondes s’annulent mutuellement et que les micro-ondes sont éliminées. En pratique, les amplitudes des ondes réfléchies ne sont pas exactement identiques ; une partie de l’énergie micro-ondes subsiste donc, mais une grande partie est éliminée. Par conséquent, ce type d’absorbeur de micro-ondes absorbe fortement les micro-ondes d’une fréquence spécifique, mais n’absorbe pas efficacement les autres fréquences. De plus, en raison de la relation entre la longueur d’onde et l’épaisseur de la feuille, ces types d’absorbeurs sont efficaces pour la bande de fréquences allant de plusieurs GHz à plusieurs dizaines de GHz.

Figure 3. Mécanismes d'action des absorbants de micro-ondes qui absorbent les micro-ondes en exploitant la différence de phase des ondes réfléchies

<Modes d'emploi des feuilles absorbant les micro-ondes>

À l'instar des noyaux de ferrite, les feuilles absorbantes pour micro-ondes du type à perte magnétique sont utilisées comme mesures de protection contre les interférences électromagnétiques (EMI). Ces feuilles se présentent généralement sous forme de feuilles ; ainsi, bien qu'elles soient parfois enroulées autour des câbles, elles sont le plus souvent fixées sur des cartes ou à l'intérieur des boîtiers d'appareils (figure 4). Les utilisateurs peuvent préparer leurs propres matériaux adhésifs pour la fixation de ces feuilles, mais celles-ci sont généralement vendues avec un adhésif de type scellant pré-appliqué au dos. De plus, certaines feuilles utilisent des matériaux à haute conductivité thermique, ce qui leur confère également des propriétés de dissipation thermique.

Figure 4. Exemples de types d'absorbeurs de micro-ondes qui absorbent les micro-ondes par pertes magnétiques

En revanche, les types qui absorbent en exploitant la différence de phase des ondes réfléchies ne sont efficaces que pour certaines fréquences ; ils sont donc utilisés pour absorber des micro-ondes de fréquences spécifiques. La figure 5 illustre un exemple d’utilisation visant à prévenir les interférences micro-ondes au sein d’un convertisseur CS. De plus, ce type de feuille absorbante est également utilisé dans les antennes de barrière ETC pour empêcher les micro-ondes de se propager vers les voies adjacentes.

Figure 5. Exemples d'utilisation d'absorbeurs de micro-ondes qui absorbent les micro-ondes en exploitant la différence de phase des ondes réfléchies

*Les informations présentées dans cet article étaient à jour à la date de publication. Veuillez noter qu'elles peuvent différer des informations les plus récentes.

Produits apparentés

Articles connexes