Produits de suppression du bruit / Filtres de suppression des interférences électromagnétiques (EMI) / Dispositifs de protection contre les décharges électrostatiques (ESD)
Guide des filtres anti-bruit
Cette rubrique a pour objectif de fournir des explications de base sur les mesures de protection contre le bruit, depuis la question « Qu'est-ce que l'EMI ? » jusqu'aux fonctions et utilisations des différents composants de protection contre le bruit. Ce premier article aborde la question suivante : « Qu'est-ce qu'un filtre EMI ? »
« EMI » est l’acronyme de « Electro Magnetic Interference » (interférences électromagnétiques). Ainsi, un filtre EMI désigne un filtre utilisé pour éliminer les interférences électromagnétiques. Cependant, cela peut prêter à confusion ; commençons donc par expliquer le contexte dans lequel les filtres EMI ont été créés.
Nous sommes entourés d’appareils électroniques, et ces appareils utilisent des circuits numériques. Des courants à haute fréquence circulent dans ces circuits ; ainsi, lorsque ces courants traversent des motifs de substrat, des câbles et d’autres câblages, ces chemins se transforment en antennes et émettent des ondes radio. Lorsque d’autres appareils électroniques se trouvent à proximité, ces ondes radio peuvent pénétrer dans ces appareils et produire des effets indésirables. Par exemple, lorsqu’un ordinateur est placé à proximité d’un récepteur radio, du bruit peut se glisser dans le son de la radio. Il s’agit là d’un exemple de bruit généré par les circuits numériques de l’ordinateur, qui se transforment en ondes radio, pénètrent ensuite dans l’antenne du récepteur radio et deviennent ainsi du bruit. De plus, lorsque des ondes radio puissantes pénètrent dans un circuit numérique, la forme d’onde du signal numérique peut se modifier et le circuit numérique peut présenter des erreurs de fonctionnement. Le problème du bruit ne se limite pas aux ondes radio transmises dans l’espace, car le bruit peut également se produire entre des appareils reliés par des câbles d’alimentation ou d’autres moyens.
Il existe deux méthodes différentes pour résoudre ces problèmes de bruit. La première consiste à empêcher les appareils qui génèrent généralement du bruit d'en produire dès le départ. C'est ce qu'on appelle les mesures de prévention des émissions. L'autre consiste à mettre en œuvre des mesures de protection au niveau du dispositif récepteur afin d'éviter toute perturbation ou erreur de fonctionnement, même lorsque celui-ci est exposé à des interférences. C'est ce qu'on appelle les mesures d'immunité. Le terme « immunité » désigne ici la résistance ; les mesures d’immunité consistent à conférer une résistance au bruit, à l’instar de l’immunité contre une maladie, de sorte que même en cas d’intrusion de bruit, cela ne provoque pas de problèmes. Les mesures d’émissions et les mesures d’immunité sont collectivement appelées mesures de CEM (Compatibilité Électromagnétique).
Dans la plupart des cas, les problèmes de bruit peuvent être résolus en mettant en œuvre des mesures suffisantes de réduction des émissions ou d'immunité. Les mesures de lutte contre les émissions permettent une réponse ciblée, car il est relativement facile de déterminer la nature du bruit émis et son origine. En revanche, il est beaucoup plus difficile de prévoir la nature du bruit qui va pénétrer dans le système et d’où il proviendra ; les mesures d’immunité sont donc plus complexes que celles visant les émissions. C’est pourquoi, partout dans le monde, on privilégie la résolution des problèmes de bruit par des mesures de réduction des émissions. Partant de ce principe, chaque pays a établi des normes visant à résoudre ces problèmes, et ces normes stipulent qu’aucune onde radio ni aucun bruit de conduction d’un certain niveau ou supérieur ne doit être émis. (Certaines normes exigent également des performances en matière d’immunité.)
Les filtres EMI sont des composants destinés à lutter contre le bruit, utilisés dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de protection contre les émissions et d'immunité, afin d'empêcher le type d'interférences électromagnétiques (EMI) décrit ci-dessus.
La prochaine rubrique présentera différentes approches concernant les composants destinés à la lutte contre le bruit.
*Les informations présentées dans cet article étaient à jour à la date de publication. Veuillez noter qu'elles peuvent différer des informations les plus récentes.