CEATEC 2023 有助于实现Society 5.0的“接近和力传感器”及“透明ID标签” 一个成熟的数字社会即将到来。而且,对将人与机器紧密连接的接口技术、连接物体与数据的技术提出了进一步高阶化的要求。村田制作所开发了为实现新HMI开拓道路的“接近和力传感器”以及在不影响商品设计性的情况下添加认证信息的“透明ID标签”。它们已在“CEATEC 2023”上展示。 开发人员专访 数字孪生 传感器 HMI 可追溯性 品牌保护 2024/03/26