噪音对策技术/事例介绍(民生产品) MIPI C-PHY抗扰性静噪对策 介绍针对MIPI C-PHY的新噪声问题的对策方法和效果。 静噪元件 片状共模扼流线圈/共模静噪滤波器 MIPI 2021/12/23
噪音对策技术/事例介绍(民生产品) MIPI D-PHY的静噪措施 MIPI是智能手机显示屏和相机线的信号传输方式。在MIPI D-PHY中,差分信号和单端信号混合在一起,因此需要在考虑这一特点的基础上采取噪音对策。 静噪元件 片状共模扼流线圈/共模静噪滤波器 MIPI 2020/05/14
噪音对策技术/事例介绍(民生产品) MIPI C-PHY的静噪对策 MIPI是智能手机显示屏和相机线的信号传输方式。MIPI C-Phy可以按比以前的D-PHY更高的速度进行传输,但它是3线构成,因此需要与通常的噪音对策不同的对策方法。 静噪元件 片状共模扼流线圈/共模静噪滤波器 MIPI 2018/09/25