噪音对策技术/事例介绍(汽车) CAN FD的降噪措施-2(2/2) CAN FD是目前广泛使用的车载LAN CAN的高速版本。由于信号的频率很高,因此需要使用考虑了模式转换特性等问题的对策元件。 静噪元件 汽车 片状共模扼流线圈/共模静噪滤波器 CAN 2021/12/24
噪音对策技术/事例介绍(汽车) CAN FD的降噪措施-1(1/2) CAN FD是目前广泛使用的车载LAN CAN的高速版本。由于信号的频率很高,因此需要使用考虑了模式转换特性等问题的对策元件。 静噪元件 汽车 片状共模扼流线圈/共模静噪滤波器 CAN 2021/12/24