噪音对策技术/事例介绍(汽车)
用于ADAS的车载Ethernet 1000Base-T1降噪措施-3
INDEX
7. 传导发射对策
传导发射测量条件
村田使用1000Base-T1 EMC评估板进行了传导发射测量(150Ω法)。
| 频率 | 150k – 1600MHz |
|---|---|
| RBW | 9kHz (150k-30MHz) 120kHz (30-1600MHz) |
| Dwell Time | 5ms/Hz |
| Step Size | 3.6kHz (150k-30MHz) 48kHz (30-1600MHz) |
| EUT | 1000Base-T1 EMC Test Board |
| EMI Test Receiver | N9030A(Keysight) |
| Pre-Amplifier | 8447D(Keysight) |
| DC Power Supply | GP035-5(Takasago) |
不同CMCC的降噪效果比较
从1000Base-T1 EMC评估板的信号线中提取共模噪声,用EMI接收机进行测量。 此次通过更换CMCC进行了噪声比较。
减少传导发射时所使用的CMCC
DLW32SH101XK2已停止生产。
用于评估的CMCC使用了1000Base-T1用产品DLW32MH101XT2,比较对象使用了100Base-T1用产品DLW43MH201XK2,CAN使用了产品DLW32SH101XK2。
传导发射测量结果
DLW32SH101XK2已停止生产。
传导发射测量结果显示,1000Base-T1用产品DLW32MH101XT2的噪声抑制效果最为明显,且满足限值要求。而DLW43MH201XK2、DLW32SH101XK2则未能在满足限值要求之前抑制噪声。
噪声产生机制
噪声抑制效果因CMCC而不同的原因,可能是受到CMCC模式转换特性Ssd12的影响。Ssd12值较高时,输入的差模信号转换为共模噪声的比例将增加,从而导致噪声水平增高。
降噪要点
Scc21在低频段抑制共模噪声的程度、Ssd12的模式转换特性在高频段减少共模转换量的程度,将可能影响传导发射测量结果。
评估板设计的注意事项
通过评估CMCC,村田了解了进行评估时评估板设计的注意事项。
将用于1000Base-T1的同一CMCC样品贴装到相同条件的评估板后,结果显示二者噪声水平有所不同,其中一个评估板变为NG状态。
※即使是相同的CMCC样品,也可能因评估板状态而出现NG的情况。
通过对评估板的传输线路特性进行分析,发现CMCC输出端的模式转换特性有所不同,评估板#2的值较高。
传导噪声水平因评估板而异的原因在于,通过CMCC后的差模信号在评估板上转换成了共模噪声。
引发模式转换的因素可能包括CMCC输出端的电阻、电容器和电路板引线等,因其特性偏差而导致了不均衡现象的发生。
因此,对于CMCC以外的部分也应注意保持各条线的特性均衡。
100Base-T1的传导发射
DLW32SH101XK2已停止生产。
对100Base-T1进行了相同的传导发射测量后,发现用于CAN的DLW32SH101XK2超出限值,而100Base-T1用产品DLW43MH201XK2则能充分有效地抑制噪声且满足限值要求。
100Base-T1与1000Base-T1的区别
100Base-T1与1000Base-T1的差模信号所含频率成分不同,所以所需模式转换特性也不同。 因此,应选用按各自标准设计的CMCC。
- 继续阅读:抗扰度(DPI)试验对策