电感器 (线圈)

电感器指南
如果观察目前诸位所使用的手机内部,所配备的几乎都是空芯横绕线型线圈:LQW系列。元件涂层树脂为醒目的蓝色,清晰可见。此元件特性优良,受到许多顾客的推崇。
以前,顾客来公司投诉时,说过"如果没有这个元件,组合元件的特性就无法发挥出来,所以希望努力解决我们所投诉事项"。当时已经过了解决投诉的时间,所以我们心里想"请不要投诉了",现在回想起来,却是非常感激的。
正因为有了各方的协助,在高频电感器中被称作异形元件的此元件才能发展到如今的地步。
本次将介绍一下研发时的一些小插曲。
我进入公司时正是手机即将普及的时期。同行各公司也都在全力扩大自己的产品种类。当时的流行趋势是小型并且同行使用多层工艺来推进小型化。另一方面,我在所属的部门中负责绕线型电感器,关于守旧的绕线工艺能否跟上这种流行趋势的问题也曾经遭到质疑。但是,由于当时的诸位上司意志坚定,决定开发小型绕线型电感器。
要实现小型化所要面对的首要问题是如何将保险丝卷入磁芯中。但是当时磁芯的最小尺寸是(1.6×0.8×0.8mm),所以难度极高,公司内的生产技术部门几经尝试,最后都以失败告终。部门内部也开始怀疑原本这种技术根本就是行不通的。
此时,某绕线机厂家给我们带来成功的希望。我们对此非常感激。该设备简易,精度高,发挥出了我们所需要的功能。承蒙于此,我们才能实现产品的商品化。
后来,我与该绕线机厂家的某位高层喝酒时听说,该厂的诸位在企划阶段也同样认为此种绕线机无法实现。但是某位技术人员带来一个大模型磁芯(30cm左右),并热心向他们说明该绕线设备的原理。看到他的热情和大模型以后他们改变了想法,认为也许能够成功,这才继续企划并最终生产出这种绕线机来。
实在是感谢这位技术人员的说服力与热情。
所以说如果不是遇到这些人,该元件也无法实现商品化。正是因为有各方的协助才能完成工作,能获得这样一个好机会,我至今仍然感激相关的人员。
执笔:EMI事业部 第1商品开发部T.T