SDGs×Murata
SDGs对企业的重要性(下篇)
INDEX
- 同时阅读:SDGs对企业的重要性(上篇)
3. 全球优质企业的SDGs
企业对标何种SDGs,下面介绍全球优质企业的做法。
以智能手机为主的数码产品销售企业,提出二氧化碳零排放(碳中和)目标,并宣布要在2030年前确保所有供应商以清洁能源生产所有产品。另外,以电子商务网站为中心发展起来的科技企业,计划在2030年前将所有能源替换为可再生能源,并承诺2040年前实现碳中和,并引进电动汽车(EV)作为配送工具。
无论日本国内还是国外,知名汽车制造商均提出了碳中和目标,并积极推进EV开发。拥有全球最大汽车市场的中国,提出到2035年将EV作为新车销售主流的计划,英国也提出在2030年前禁止销售汽油车和柴油车的政策,因此各企业的EV开发竞争将进一步加速。
由此可见,SDGs会影响国家政策,机构投资者将根据政策走向制定投资策略。这既印证了SDGs对于企业的重要性,也表明SDGs中蕴藏着商机。
4. 应该如何对标SDGs?

企业应该如何对标SDGs?重要的是,应该提出明确目标,使整个组织和社会形成有关SDGs重要性的战略观点。具体做法可以参考联合国相关机构制定的企业行动指南《SDGs compass》,以及介绍各行业公司案例的《SDG Industry Matrix》。《SDGs compass》中记载了对标SDGs的5个步骤。
第1步. 了解SDGs
首先,应了解包括17个大目标和169个具体目标在内的SDGs概述与意义、制定方法、以及企业如何应用。
第2步. 确定优先事项
其次,需要了解17个目标中,企业可以给予正面或负面影响的领域,这一点很重要。通过扩大正面影响、减少或避免负面影响,从而凸显优先事项。
第3步. 设定目标
确定优先事项后,需要设定目标。例如,制定“到2040年之前实现碳中和”等具体且可计量的目标,推荐将期限分段后实施。
第4步. 整合到经营活动
在组织内部对标SDGs,需要管理层的积极领导。为了将SDGs纳入经营战略和企业文化,需要将SDGs融入高管招聘标准与薪酬体系中,即,将SDGs整合到经营活动非常重要。
第5步. 报告和沟通
定期报告对标SDGs的进展情况。在全球最大的250家企业中,93%都发布了SDGs绩效报告,这将提高利益相关方的信任度和企业价值。披露信息后,将催生新的业务和合作伙伴,成为进一步发展的契机。
全球优质企业对标包含供应链的SDGs、整个社会将SDGs作为行动指南的今天,SDGs已成为企业经营不可或缺的一环。村田制作所也从ESG的观点出发,将解决社会问题纳入经营战略,有意识地与利益相关方构建和谐的业务关系。下次将介绍村田制作所的SDGs。
- Continue reading:通过SDGs创造村田价值(前篇)