噪音对策技术/事例介绍(民生产品)

改善传感器误操作的静噪对策 (3)

此处为静噪对策事例,
以“车载设备用的传导抗扰度规定BCI测试”为设想来介绍。

图: 对策事例

将传感器误操作发生的情况对电源线和信号线的噪声影响分别来来研究一下对策和效果。

电源线的静噪对策事例

传感器的电源线受噪声影响,会发生传感器输出值的异常(输出误差)。将注入电源线的噪声级固定,对对策前后的输出误差的大小进行调查。

传感器输出值发生误操作的起因是“电源线的常态噪声”,在传感器附近插入0.1uF的低ESL电容器。

这样一来,传感器的输出误差降到了1%以下。

需要进一步静噪对策时,像前文介绍的,可运用电感器和电容器组合成π型滤波器进行对策。

图: 电源线的静噪对策事例

信号线的静噪对策事例

传感器的信号线收到噪声影响,传感器的通信会发生停止。提高注入的噪声水平,调查能够正常工作(不发生误操作)的水平极限。

初期 误操作耐性根据频率不同而明显不同。
(此事例为100MHz和250MHz,耐性较低。)
对策① 追加电容器改善100/250MHz的耐性
对策② 用铁氧体磁珠和电容器构成滤波器改善200/250MHz的耐性
对策③ 为了取得平衡,将π型滤波器加在电源线,GND线上追加铁氧体磁珠,从而改善全频率范围的耐性

可看到使用对策③(推荐电路),全频带的噪声耐性良好。

图: 信号线的静噪对策事例 1
图: 信号线的静噪对策事例 2
图: 信号线的静噪对策事例 3
图: 信号线的静噪对策事例 4

介绍传感器噪声对策的必要性和推荐电路,以及可能的难点,即“噪声造成传感器误操作的原理”和“对策事例”。

集齐了对解决困扰问题和选择上有所帮助的各种产品。

▼ 详情请点击此处确认 ▼

系列名 用途 型号 库存检索 阻抗
(at 100MHz)
额定电流
(at 85℃)
直流电阻
(max.)
BLM15HB
系列
民生用 BLM15HB121SN1 buy now 120Ω 300mA 0.7Ω
BLM15HB221SN1 buy now 220Ω 250mA 1Ω
信息娱乐系统 BLM15HB121SZ1 buy now 120Ω 300mA 0.7Ω
BLM15HB221SZ1 buy now 220Ω 250mA 1Ω
汽车用
(动力传动/安全)
BLM15HB121SH1 buy now 120Ω 300mA 0.7Ω
BLM15HB221SH1 buy now 220Ω 250mA 1Ω
系列名 用途 型号 库存检索 阻抗
(at 100MHz)
额定电流
(at 85℃)
直流电阻
(max.)
BLM15HD
系列
民生用 BLM15HD601SN1 buy now 600Ω 300mA 0.85Ω
BLM15HD102SN1 buy now 1000Ω 250mA 1.25Ω
BLM15HD182SN1 buy now 1800Ω 200mA 2.2Ω
信息娱乐系统 BLM15HD601SZ1 buy now 600Ω 300mA 0.85Ω
BLM15HD102SZ1 buy now 1000Ω 250mA 1.25Ω
BLM15HD182SZ1 buy now 1800Ω 200mA 2.2Ω
汽车用
(动力传动/安全)
BLM15HD601SH1 buy now 600Ω 300mA 0.85Ω
BLM15HD102SH1 buy now 1000Ω 250mA 1.25Ω
BLM15HD182SH1 buy now 1800Ω 200mA 2.2Ω

相关文章