Main image of Basic Knowledge of Wireless Communication: Wireless Mechanism

Conocimientos básicos de comunicación inalámbrica: Mecanismo Inalámbrico (1)

Índice: Mecanismo inalámbrico (1)

1. ¿Qué es la comunicación inalámbrica?

2. Ejemplos de aplicaciones de comunicación inalámbrica

3. Configuración básica y elementos de los sistemas de comunicación inalámbricos

4. Método de comunicación inalámbrica: Modulación y demodulación

Columna: Las ondas de radio y sus frecuencias

Índice: Mecanismo inalámbrico (2)

5. Dirección de transmisión de datos: Dúplex (dúplex completo y semidúplex) y símplex

6. ¿Qué es un protocolo de comunicación?

Columna: Historia y evolución de las comunicaciones inalámbricas

No es exagerado decir que la sociedad moderna se apoya en tecnologías de la comunicación como los teléfonos móviles, la Wi-Fi, las radios, las tarjetas IC para el transporte y las emisiones de televisión. La comunicación a la que nos referimos aquí es la comunicación mediante electricidad-telecomunicación. La telecomunicación ha experimentado diversas innovaciones tecnológicas desde su invención hace más de 250 años. Incluso sigue progresando hoy en día, especialmente con la digitalización, incluidos 5G e IoT.
De este modo, las telecomunicaciones ya se han convertido en parte de nuestra infraestructura social. Sin embargo, no es fácil tener una visión global de las telecomunicaciones debido a su gran variedad de especificaciones y aplicaciones. Por ejemplo, hay explicaciones sobre aspectos técnicos como la forma de la señal (digital y analógica), la dirección de la señal (dúplex y símplex) y la vía de transmisión (si hay o no cable), pero es raro ver una cobertura exhaustiva de los contenidos relacionados con las telecomunicaciones.
Por ello, en este artículo hemos querido centrarnos en la comunicación inalámbrica y proporcionar los materiales básicos para entenderla, junto con los aspectos técnicos, al tiempo que presentamos nuestros componentes y módulos relacionados con las comunicaciones. Este artículo está dirigido a los principiantes que necesiten conocimientos sobre la comunicación inalámbrica y a quienes tengan interés en la comunicación en sí. Esperamos que este artículo sea útil para aquellos que deseen conocer y comprender ampliamente los conocimientos sobre comunicación inalámbrica.

Nota: Este artículo pretende dar una explicación general de la comunicación inalámbrica. Por consiguiente, no hemos explicado completamente algunas áreas y hemos omitido otras por completo. En el futuro, tenemos previsto ir cubriendo esas áreas poco a poco.

1. ¿Qué es la comunicación inalámbrica?

En pocas palabras, la comunicación inalámbrica es la telecomunicación sin hilos que utiliza ondas electromagnéticas (ondas de radio), campos magnéticos y campos eléctricos, mientras que la comunicación óptica utiliza la luz sin utilizar hilos ni cables. Entre los distintos métodos de comunicación inalámbrica, la telecomunicación que utiliza ondas de radio permite la comunicación a larga distancia, del orden de kilómetros o más, y permite transmitir muchos datos (información)*1. Por lo tanto, las ondas de radio se utilizan en la mayoría de los sistemas de comunicación inalámbrica. En esta serie queremos centrar nuestra explicación principalmente en las ondas de radio.

Los sistemas de comunicación inalámbricos que utilizan ondas de radio están configurados para utilizar el espacio como vía de transmisión (o canal de comunicación) y enviar datos por ondas de radio en forma de señales*1 desde los transmisores a los receptores (Fig. 1).

Imagen de la configuración de un modelo sencillo para un sistema de comunicación inalámbrica
Fig. 1: Configuración de un modelo sencillo de sistema de comunicación inalámbrica

*1: Consideramos aquí "datos", "información" y "señales" de la siguiente manera.
Datos: Conjunto de símbolos y códigos que representan hechos
・Información: Datos que incluyen audio, texto e imágenes que pueden ser interpretados por los seres humanos y utilizados para determinar cosas y emprender acciones.
Señales: Datos o información transmitidos en el tiempo a través de vías de transmisión (canales de comunicación) como el espacio o los cables.
A partir de ahora no distinguiremos entre "información" y "datos" por comodidad. Utilizaremos la expresión "datos" a menos que se especifique lo contrario.

2. Ejemplos de aplicaciones de comunicación inalámbrica

La Tabla 1 resume las categorías aproximadas de comunicación inalámbrica que transmiten datos mediante ondas de radio y las aplicaciones típicas de cada categoría. La comunicación inalámbrica se utiliza en diversos campos. Las aplicaciones y los tipos de comunicación inalámbrica también son muy variados.
Hay que tener en cuenta que en los últimos años la comunicación inalámbrica también se está desarrollando más allá de los límites de estas categorías. Por ejemplo, varios países han puesto en marcha servicios de comunicación móvil por satélite que incorporan la comunicación por satélite a la comunicación móvil (teléfonos inteligentes equipados con una función para conectarse a los satélites).

Cuadro 1: Categorías de comunicación inalámbrica y sus aplicaciones

Categorías de comunicación inalámbrica

Aplicaciones típicas

Comunicación móvil

Teléfonos móviles

Comunicación aérea

Radioaltímetros, radares para el control del tráfico aéreo

Comunicación por satélite

Radiodifusión por satélite, GPS, observación meteorológica

Comunicación con el buque

Balizas LF, comunicación inalámbrica MF/HF/VHF

Comunicación audiovisual

Radiodifusión AM/FM (audio), radiodifusión televisiva (vídeo)

Comunicación fija (comunicación por microondas)

Relés de llamadas telefónicas de larga distancia, relés de televisión

Comunicación de red inalámbrica

Bluetooth®, UWB, Wi-Fi, Wi-MAX, LPWA, etc.

(Información complementaria a los términos del Cuadro 1)

Plazo

Descripción

Sistema de posicionamiento global (GPS)

Un sistema de posicionamiento por satélite para toda la Tierra.

Baja frecuencia (LF)

También llamada onda larga.
La gama de frecuencias va de 30 kHz a 300 kHz.

Frecuencia media (MF)

También llamada onda media.
La gama de frecuencias va de 300 kHz a 3.000 kHz (3 MHz).

Alta frecuencia (HF)

También llamada onda corta.
La gama de frecuencias va de 3 MHz a 30 MHz.

Muy alta frecuencia (VHF)

Also called ultra-short wave.  
The frequency range is 30 MHz to 300 MHz.

Microondas

También denominada supermuy alta frecuencia (SHF).
La gama de frecuencias va de 3 GHz a 30 GHz.

Modulación de amplitud (AM)

Tipo de tecnología de comunicación que
transmite audio analógico a larga distancia.

Frecuencia modulada (FM)

Tipo de tecnología de comunicación de audio similar a la AM.
[Referencia]
Las emisiones en FM tienen un alcance de unos 100 km.
Sin embargo, las emisiones en AM pueden ir más allá e incluso
incluso al extranjero. No obstante, las emisiones en AM son más
susceptibles al impacto del ruido.

3. Configuración básica y elementos de los sistemas de comunicación inalámbricos

El modelo básico de configuración de los sistemas de comunicación inalámbricos (y de los sistemas de comunicación por cable) es el de la Fig. 2. En la Tabla 2 se describen sus elementos constitutivos. La figura 1 de "1. ¿Qué es la comunicación inalámbrica?" es una ilustración aún más simplificada de este modelo básico.
Llamamos "señal" a los datos transmitidos a través de una vía de transmisión. Denominamos "ruido" a los componentes innecesarios que afectan negativamente a estas señales y dificultan la transmisión de los datos que queremos enviar al destinatario. En la práctica, el ruido puede aparecer tanto en los transmisores como en los receptores y provocar interferencias en el funcionamiento de los dispositivos y otros problemas. En otras palabras, podemos denominar sistema de comunicación ideal a un sistema de comunicación que no se vea afectado en absoluto por este ruido.

Imagen de Configuración del modelo básico para sistemas de comunicación
Fig. 2: Configuración del modelo básico de los sistemas de comunicación
Cuadro 2: Elementos constitutivos del modelo básico de los sistemas de comunicación

Elementos constitutivos

Descripción

Remitente

La persona que envía los datos

Datos

Audio, texto, imágenes fijas, vídeos, etc.

Transmisor

El dispositivo que convierte la información que se desea transmitir a lo largo de
la vía de transmisión en señales

Vía de transmisión (canal de comunicación)

El medio en el que se transmiten las señales desde el emisor
al receptor
(la vía de transmisión es un hilo o cable en la comunicación alámbrica)

Receptor

Dispositivo que convierte las señales que pasan por el trayecto de transmisión
en datos

Destinatario

La persona que recibió los datos

4. Método de comunicación inalámbrica: Modulación y demodulación

La Fig. 3 muestra una configuración que describe la modulación y la demodulación, que son las funciones básicas de un sistema de comunicación inalámbrico. Se basa en el modelo básico del sistema de comunicación de la Fig. 2.
Si se intentan transmitir datos directamente como ondas de radio, no se podrán enviar a largas distancias. Por esta y otras razones, la comunicación inalámbrica requiere una operación llamada "modulación" que convierte los datos en señales convenientes en el transmisor para permitir la transmisión de datos a largas distancias. Por otro lado, en el receptor se requiere una operación llamada "demodulación" que devuelve las señales moduladas a los datos originales.
La Tabla 3 resume las tecnologías de modulación típicas y los ejemplos de adopción. Muchos de los términos son poco familiares en general. Sin embargo, nos gustaría que pensara aquí en estas tecnologías de modulación como las que soportan parte de la infraestructura de nuestro estilo de vida actual, como los teléfonos móviles y las emisiones de radio y televisión. Tenemos previsto explicar los detalles en una página aparte más adelante.

Imagen de la configuración de un sistema de comunicación inalámbrica
Fig. 3: Configuración de un sistema de comunicación inalámbrica
Cuadro 3: Tecnologías de modulación en la comunicación inalámbrica y ejemplos de adopción

Tecnologías de modulación típicas

Ejemplos de adopción

Analógico

Modulación de amplitud (AM)

Radio (radiodifusión de onda media,
radiodifusión de onda corta)

Frecuencia modulada (FM)

Radio (radiodifusión comunitaria)
Teléfonos móviles de primera generación

Digital

Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK)

RFID
Acceso remoto sin llave

Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK)

RFID
Acceso remoto sin llave
Wi-SUN

Modulación por desplazamiento de fase (PSK)

Radiodifusión digital terrestre
Radiodifusión por satélite
Teléfonos móviles de segunda, tercera y tercera generación mejorada
de tercera generación
WiGig (IEEE802.11ad)
Zigbee
Wi-SUN

Modulación por desplazamiento de fase en amplitud (APSK)

Emisión BS8K
Emisión BS4K

Modulación de espectro ensanchado (SS)

Secuencia directa (DS)

Teléfonos móviles de tercera generación
Wi-Fi (IEEE802.11b/11g)
WiGig (IEEEB02.11ad)
Zigbee

Salto de frecuencia (FH)

​Bluetooth

Chirp

LoWaWAN (LPWA)

Modulación de amplitud en cuadratura (QAM)

Radiodifusión digital terrestre
Teléfonos móviles de cuarta y quinta generación
WiGig (IEEEB02.11ad)

Modulación de banda ultraancha (UB)

Detección de la posición del smartphone

Modulación por división ortogonal de frecuencias (OFDM)

Radiodifusión digital terrestre
Teléfonos móviles de cuarta y quinta generación
Wi-Fi (IEEE802.11b/11g)
Wi-Fi 4 (IEEE802.11n)
Wi-Fi 5 (IEEE802.11ac)
Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax)
WiGig (IEEEB02.11ad)
Wi-SUN
LTE-M/LTE-Cat.M1 (LPWA)
NB-IoT (LPWA)

Based on the above information, this video also explains the basic operation of wireless communication.

05:00

Columna: Las ondas de radio y sus frecuencias

Las ondas de radio son una forma de energía como el movimiento y el calor. También se denominan ondas electromagnéticas. (De hecho, la luz es un tipo de onda electromagnética.) Las ondas de radio se definen como ondas electromagnéticas con una frecuencia igual o inferior a 3.000 GHz en la Ley de Radio de Japón y en el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones. (Más adelante explicaremos cómo calcular la frecuencia).
Estas ondas de radio se emiten desde dispositivos inalámbricos. Sin embargo, no es fácil visualizarlas realmente. Por ello, hemos explicado la aparición y transmisión de las ondas de radio a partir del fenómeno que se produce cuando se hace pasar corriente alterna sinusoidal a través de una barra conductora, por ejemplo de metal, para que resulte más fácil de visualizar.

Imagen de la transmisión de ondas de radio
Fig. 4: Imagen de la transmisión de ondas de radio

La figura 4 muestra cómo viajaban las ondas de radio en aquella época. De hecho, las ondas de radio se extienden tridimensionalmente. Sin embargo, aquí nos centramos en las ondas de radio que viajan cuando el conductor está orientado verticalmente para revelar cómo se transmiten. El campo eléctrico*2 y el campo magnético*2 se mantienen en ángulo recto (ortogonalmente) entre sí. Los cambios en el campo magnético crean un campo eléctrico. Los cambios en el campo eléctrico crean un campo magnético. La repetición de este proceso permite transmitir las ondas de radio en forma de vibraciones sinusoidales. A continuación se describen las principales propiedades de las ondas de radio.

[1] Las ondas de radio son ondas transversales. La amplitud (intensidad) del campo eléctrico y del campo magnético cambia perpendicularmente a la dirección de desplazamiento, y entonces el campo eléctrico y el campo magnético también transmiten las ondas de radio perpendicularmente entre sí.
[2] La velocidad a la que se transmiten las ondas de radio es la misma que la de la luz.
[3] Las ondas de radio no tienen medio de transmisión. (El aire vibra y se transmite en forma de ondas. Entonces sentimos el sonido cuando esas ondas entran en nuestros oídos. En este momento, el aire se denomina medio de transmisión).

Las propiedades de [3] están lejos de nuestros sentidos cotidianos. Sin embargo, se cree que las ondas de radio, u ondas electromagnéticas, que se transmiten incluso en un vacío como el del espacio exterior se propagan mientras vibran los campos eléctricos (espacio en el que actúan las fuerzas eléctricas) y los campos magnéticos (espacio en el que actúan las fuerzas magnéticas).

Por cierto, al principio de esta columna hemos dicho que las ondas de radio son ondas electromagnéticas con una frecuencia igual o inferior a 3.000 GHz. Podemos calcular esta frecuencia (f) [Hz] utilizando la fórmula de f = c/λ suponiendo la longitud de la onda de radio (m) en la Fig. 4 y la velocidad de la luz c (3 × 108m/s). Las ondas electromagnéticas se clasifican en varios tipos en función de su frecuencia y longitud de onda (Fig. 5).

Imagen de Clasificación de las ondas electromagnéticas por frecuencia y longitud de onda
Fig. 5: Clasificación de las ondas electromagnéticas por frecuencia y longitud de onda

*2: Campo eléctrico y campo magnético: Un campo eléctrico se refiere a un espacio donde actúa una fuerza eléctrica. Un campo magnético se refiere a un espacio donde actúa una fuerza magnética. La Fig. 6 es una imagen que indica con líneas de flecha el rango del campo eléctrico generado por la aplicación de tensión y el rango del campo magnético generado alrededor del imán.

Imagen de la gama cubierta por el campo eléctrico y el campo magnético
Fig. 6: Imagen de la zona cubierta por el campo eléctrico y el campo magnético

[Información complementaria avanzada]
A menudo vemos una imagen de la transmisión de ondas de radio que simplemente combina los fenómenos de cambios en el campo magnético creando un campo eléctrico y cambios en el campo eléctrico creando un campo magnético en explicaciones de ondas de radio para principiantes (Fig. 7). Si desea estudiar seriamente las ondas de radio, por ejemplo, en relación con las antenas, en lugar de una imagen de este tipo, es importante tener una imagen de los vectores que representan la intensidad de los campos eléctrico y magnético con flechas en la Fig. 4-el vector de campo eléctrico*3y el vector de campo magnético*3. (La imagen de la Fig. 4 se deriva de las ecuaciones de Maxwell*4.) Según esta imagen, las ondas de radio utilizadas en la radiodifusión por satélite, por ejemplo, se explican como ondas de radio polarizadas circularmente que viajan en espiral, mientras que el vector del campo magnético de la Fig. 4 gira hacia la izquierda o hacia la derecha.

*3: Vector campo eléctrico y vector campo magnético:
Estos dos vectores son vectores que representan la rotación en el sentido de las agujas del reloj y la velocidad de rotación. (También se les llama "vectores de rotación" en este sentido.) Esto no significa que ambos indiquen la dirección en la que se mueve un objeto u otra cosa como ocurre con un vector de velocidad.

Imagen de transmisión intuitiva de ondas de radio
Fig. 7: Imagen intuitiva de transmisión de ondas de radio

*4: Ecuaciones de Maxwell: Son las ecuaciones básicas relativas a los campos electromagnéticos que expresan todas las relaciones entre electricidad y magnetismo. La ley de Coulomb, que se inicia en el aprendizaje del electromagnetismo, también puede derivarse de estas ecuaciones.

Índice: Mecanismo inalámbrico (2)

5. Dirección de transmisión de datos: Dúplex (dúplex completo y semidúplex) y símplex

5.1 Transmisión dúplex

5.2 Transmisión símplex

6. ¿Qué es un protocolo de comunicación?

Columna: Historia y evolución de las comunicaciones inalámbricas

[Articles related to wireless communications]

Productos relacionados

Artículos relacionados