电感器 (线圈)

电感器指南
※本文章是将本公司2012年9月发布的内容重新架构组成的。
村田制作所株式会社开发出了超小008004尺寸(0.25 x 0.125mm)的片状电感器。与目前搭载于部分智能手机的01005尺寸(0.4 x 0.2mm)产品相比,体积下降到了75%。
随着以智能手机为首的小型移动设备的多频化、高性能化趋势的增加,电子元器件的安装数量也逐渐增加,对于支持高密度安装的超小型元器件的需求正在日渐提高。在高频用片状电感器方面,目前超小尺寸的01005尺寸,越来越广泛地被采用于高频模块为主的产品当中。现在,本公司通过运用特有的很新的细微加工技术,试制出了全球首款超小的008004尺寸的片状电感器。目前正在推进开发,争取在2014年内提供样品。
用于小型移动设备的各种模块
LQP01TN系列(预定)
2014年度末(预定)
* 电感器:
与电容器及电阻器共同组成电子电路的基本元器件,也称之为线圈。其主要的用途可以分为信号类和电源类两种。"高频用电感器"属于信号类电感器,特别用于高频电路等产品。在传送电子信号的电路中主要作为阻抗匹配器及滤波器使用。电源类的电感器在给半导体提供电源的电路中,起到噪声抑制及过滤等作用。
※关于本公司的电感器产品的详细内容请浏览以下网站。
▼电感器WEB网站
本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。