电容器
电容器指南
"有没有可能做出更小的电容器?可否研究一下呢?"
在我负责陶瓷电容开发的第三个月,开发部长对我这样说道。当时,正好是0402尺寸电容器的上线时期。之前我一直是负责回扫变压器的,在电容方面完全是个外行。刚完成了电容器工序的实习,就像新人一样派不上用场。回想起来,那已经是我进入村田制作所的第十个年头了。
在不知如何是好的茫然之中,我尝试着制订开发计划,并和当时的产品技术课长、生产技术课长、企划课长商量并讨论了一番。
我调查了以往陶瓷电容器的尺寸变化以及电路板的贴装密度情况,也试着画图表分析。通过这项工作,我得出的结论是1999年需要0201尺寸的电容,由此制订了开发计划并在公司内进行了说明。
得到的反响非常强烈,反对意见占了大多数。这么小的东西能够贴装吗?能够被市场接受吗?当时,产品技术课长提出了一条苦肉计,就是松竹梅理论。"如果鳗鱼盖浇饭分松竹梅(小中大),基本上所有人都会选竹。所以如果再做出0201,0402尺寸必将稳占市场。"乍听之下虽然有道理,但确实有点牵强。不过无论如何,我们还是坚信0201能够得到市场青睐。
项目在这样的背景下起步了,而人手就只有我和一名助手。我们利用0402产线,开始了试做。第一次就出师不利,不良品占了99%。但可喜的是,至少有1%成功满足了性能,让我有了较高能够成功的信心。那时候的样品被我当作珍宝一直保存在抽屉里,直到01005完成。
接下来才够呛。我们要用树脂固定比自动铅笔芯还细的不良品,研磨后逐个确认不良状态。这是一项几乎让人昏过去的作业。那时候还发生了一件小插曲。我用镊子准备摘下一个珍贵的不良品时,不慎弹飞了,费了九牛二虎之力也没有找到。我垂头丧气回到家中,一边挠头一边看书时,突然有个小东西从头发里掉下来了。仔细一看,这不就是我遍寻不着的电容器嘛,顿时哑然失笑。
通过整理不良状态,制定对策,评估后进行了第二次试做。这次获得了50%的合格率。回顾这6个多月里,真的是不顾一切地拼命地进行了尝试。幸好,那时分配到一个新人S君,稍微增强了一下战斗力。(S君之后成了01005尺寸电容开发的中心人物)
在提高良品率的同时,还需要在客户实际使用的环境下进行验证,如特性测量方法及贴装方法等。因此,我们和公司内的生产技术及公司外的检测厂家、料卷机厂家、贴片机厂家开始了共同开发。此时所需的是用于设备开发及贴装评估的样品。当时为了确保几千乃至上万个数量的样品,着实付出了很多心血。我们就像三顾茅庐一样,向制造管理者陈述0201的必要性和发展前途,保证了样品的持续制作。在此期间,制造部门本身工作就比较繁忙。但还是给予了我们必要的支持,真是非常感谢他们。
~下篇连载于(2011/7/28号)~
担当:福井村田制作所 T.N
本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。