通过DX培育建筑业的“新现场力”(前篇)
所有行业都在宣传“DX(数字化转型)”的重要性。但某些行业因其特性而难以推进DX工作,建筑业便是其中之一。在很多方面需要依赖人的技术和经验,推进数字化需要具备技术创新或环境整备等全部要素。因此,建筑业的DX化进程异常缓慢。在此背景下,日本建设信息综合中心应运而生,它的作用是通过DX提升建设现场力,即培育“新现场力”。该组织的作用包括,提供有关建筑领域公共采购的相关信息、促进现场流程相关信息的有效利用及研究开发等。日本建设信息综合中心(JACIC)的理事尾泽卓思介绍了DX的现状以及对DX的想法。
在ICT上整合技术人员的经验,并传承至下一代产品
――听说JACIC正在致力于建筑业的DX工作。是怎样的契机促使JACIC开始推进DX工作?
建筑业存在的较大问题是“现场力”下降。技术人员减少及老龄化问题显著,加之少子化现象突出,年轻劳动力逐年减少。由于业务熟练的技术人员减少、施工现场负责人的数量不足,维持现有的现场力已显力不从心,提高生产率更是难上加难。
为此,国家推出了i-Construction*1计划,旨在提高生产率,打造具有魅力的建筑业。JACIC利用ICT,通过“新现场力”改革现场作业,提高技术人员的能力,以支持该计划。
这里所说的“现场”不只是建筑施工现场,还包括测量、调查、设计、完工后的维护、管理等工作的现场。在上述现场解决问题的能力被称为“现场力”。
现场力下降不仅会导致生产率降低,还会增加确保质量和安全的难度,可能带来重大影响。在土木工程领域,各现场的问题不尽相同。因此现场处置非常重要,要求具有一定现场力。为了能在现场力下降的情况下解决现场问题,JACIC旨在通过ICT将以往的现场力升级为“新现场力”。
*1 i-Construction:国土交通省提出的计划,旨在将“全面应用ICT”等措施引入施工现场,以提高整个建设生产系统的生产率。
――什么是“新现场力”?
新现场力是指,通过技术创新提升既有现场中人员、技术、系统所具备的能力,培育新的问题解决能力。ICT正是实现新现场力的技术。ICT采用与以往不同的方式,包括积累可利用的数据、AI分析、3D模型设计、以及利用虚拟空间进行管理等。
现场技术人员使用这些技术,将获得全新的体验,从而提升技术能力、达到培养人才的目的。这种新现场力不久将成为固定模式,成为新的标准。下一次技术创新又会催生新的现场力。我想,技术进步就是这一过程的不断反复。
――JACIC所推进的DX是什么?能否介绍一下JACIC的作用、以及在建筑和土木工程行业中的地位?

建筑业的DX正处于过渡期。推出i-Construction计划后,建筑业的数字化在近几年已经获得一定发展。
其中,研发力度最大的是“BIM/CIM”。BIM是指Building Information Modeling(建筑信息建模)、CIM是指Construction Information Modeling/Management(建设信息的建模/管理),是在电脑上制作的构筑物等的3D模型。使用3D模型进行设计或模拟以辅助建筑施工,这种情况正变得越来越多。建筑领域的3D模型“BIM”率先得到普及。之后将其理念应用到土木工程,从而衍生出“CIM”。
JACIC开展BIM/CIM应用、技术普及、项目推进等各种业务委托和研究工作。此外,还以建设相关信息、尤其是公共采购信息为中心,处理各工程、经营业绩、发包记录、估算数据等各类数据。
我们推荐的DX会借助云环境,在平台上无缝利用各类信息。我们希望推进各种数据的应用,包括公共采购、BIM/CIM等。
――具体的DX措施有哪些?
目前为提案阶段,下一步将正式进入执行环节。现已提出几种具体方法,并着手实施。
首先,在与国家等的公共机构发包有关的公共采购领域,以往的做法是,从发包到投标环节,单独使用每个合同和每个工程的系统。但在未来,可借助云技术,通过1个ID即可使用所有内容。由此可以减少重复的手续,从而提高效率。
同样,在现场可以使用云技术,应用3D整合模型,对测量、调查、维护管理等进行项目管理。搭建平台,在3D整合模型上链接3D模型和各种数据。
例如,对于水库建设项目,单击3D整合模型的目标区域,可以显示详细的3D模型和施工进度。另外可以链接必要的数据,例如材料种类和数量等属性信息。可以借助虚拟空间,同时用以提高设计和施工效率,使利益相关者之间达成协议。
通过搭建平台,可以快速查看和匹配大量信息,同时可以积累和传承经验。

――哪些部分可以体现技术的传承?
管理者可通过构建3D整合模型,将必要的信息和技术留在系统中。可将包含信息和技术的3D整合模型移交给下一任管理者。即,接受模型的管理者可以参考上一任管理者的相关设定,了解必要信息和利用方法。通过模型,可以有效传达口头或文字难以传达的信息。
发包方搭建平台以推进DX
――平台是信息共享的基础,是在现场推进DX的根基。
是的。云平台在灾害应对方面也发挥着实际作用。对于施工现场,完工后的维护管理也非常重要,无论平时还是大雨、地震等灾害条件下,管理者都必须迅速收集信息。此时,无论身处何地,都可以通过云端访问平台,实现信息共享,多人可同时接入相同画面商议对策。这是它的一大优势。
――的确如此。听说DX通过电子化和远程化方式将部分数据转换为数字格式,JACIC认为搭建可以持续管理施工过程各阶段的平台尤为重要。
目前,正对每个作业和流程进行电子化、数据化及自动化改造。在建筑领域,利用前一工序的模型或数据推进后一工序的作业,可使效率得到提升。因此,使每道工序的模型或数据完成交互将变得非常重要。在DX过程中,必须首先建立可以持续整合模型和数据的平台。
作为DX的一环,在推进BIM/CIM方面,重点应关注“3要素”。即,理顺“方法”、“人”与“场所”的关系。
首先关于“方法”,应制定合理的实施规则。即,事先制定实施方针、指南、要点和向导。
“人”是指培养能够熟练掌握ICT的技术人员。根据人员所处阶段进行分类,例如,初始阶段的ICT初学者、掌握一定程度的人员、以及可以教授别人使用方法的人员等,然后有计划地进行培养。
最后一个要素是“场所”。必须营造可以应用BIM/CIM的环境,即上述的平台。搭建平台非常重要,其中有一些注意事项。

――有哪些注意事项?
DX将各种施工流程中构建的模型和收集的数据进行整合,以发挥真正的价值。在建筑领域,可以跨越测量、设计、施工、维护管理等流程,无缝连接模型和数据,从而方便数据应用。平台构建了各要素融合的基础。以往,建筑领域的厂商并非自行搭建平台,而是由业务受托方自备。目前,按业务垂直划分是通行的做法。
重要的是,所有施工流程的关联管理者搭建平台,而各流程的相关方希望使用该平台。因此,必须与承包企业和组织合作,共同推进DX。
对建筑业而言,理想的情况是,各项目的承包方分别持有平台,发包方搭建可与其分别对接的平台,而承包方可以参与其中。在DX中,建立这种机制非常重要,可以最大限度发挥数据应用效果。
关于JACIC所推进的DX,已经了解了其核心因素——平台的概况,以及需要完善的内容。正如文章中提及的,施工现场要求人员作出正确的判断。今后在推进DX的过程中,人的作用是什么?另外,是否需要借助IoT等技术,推进现场作业的DX?关于新常态下的展望等话题,将在后半部分深入探讨。

尾泽卓思
日本建设信息综合中心理事。1984年,毕业于京都大学研究生院工程研究专业,同年进入建设省。2002年担任九州地方整备局武雄河川事务所所长。2011年担任东日本大地震重建对策本部事务局参事、2013年担任内阁府冲绳综合事务局次长、2015年担任内阁府大臣官房审议官。2019年担任日本建设信息综合中心副主任。2020年起担任现职。为现场的DX化、现场力的提升,提出各种方案并付诸实施。
- 继续阅读:通过DX培育建筑业的“新现场力”(后篇)