发电纤维“PIECLEX”开发秘闻(应用与展望篇)
在上一次的《技术解说篇》中,我们以技术性侧面为中心,向生产和开发PIECLEX*的团队负责人盐见先生,以及负责产品开发及评估的宅见先生了解了压电机理、PIECLEX的优势、促使开发的契机以及产品化方面的困难等问题。
这次,我们来了解一下PIECLEX的可能性和前景,以及在环境问题等方面带给社会的冲击。
* PIECLEX是株式会社村田制作所和帝人富瑞特株式会社联合创办的“PIECLEX公司(株式会社PIECLEX)”开发的一种抗菌防臭纤维。
PIECLEX的可能性
――目前PIECLEX的口罩、T恤、袜子等产品已经在销售,请问今后的产品拓展计划是什么呢?
PIECLEX的魅力不仅仅是抗菌性强和环保性能佳。它虽然是合成纤维,却触感丝滑干爽,速干性也很好,非常适合用于高尔夫或自行车运动等激烈活动身体的运动服。近年来,具有伸缩性的夹克也销量大增,如果将PIECLEX用于夹克衫的内衬,就有可能实现较高的抗菌除臭效果。另外,PIECLEX的除臭性能可将气味降至人们不在意的程度,因此还可以用在其他很多的纤维产品上。
――在设计性方面,PIECLEX能够表现得和其他纤维一样吗?
我们认为这方面需要下一些功夫。例如PIECLEX具有染色技术难度较高这个特性,这一点不同于那些可用在一般服装上且具有通用性的合成纤维。因此,目前我们正在推进研究,希望能实现稳定的染色。另一方面,如果将PIECLEX用于织物的背面,表面使用棉和聚酯等的话,就可以表现出自由多彩的颜色。
PIECLEX的前景
――“用电气纤维改变世界”是PIECLEX提倡的理念,你们认为PIECLEX拥有什么样的前景呢?
比如,我们正在考虑将PIECLEX用于从事医疗工作的人员所穿着的衣服(制服)或病房使用的寝具上,汽车方面可用于座席的表面材料。虽然卫生和安全等标准不同于服装行业,但我们认为PIECLEX的抗菌性能在卫生和防臭方面能发挥作用。
另外,我们还想将PIECLEX和村田的电子元件结合起来,以此去创造新的可能性。根据施力的方向和强度的不同,PIECLEX所产生的电量会发生变化,以此可以辨别出触摸、按压、抚摸纤维等动作。利用这一点还可以开发出模块,例如把村田的传感器或电池等镶嵌到衣服上,通过纤维来收集电气并蓄电,再进行供电之类的模块。
PIECLEX带给环境的影响
――PIECLEX使用的是可生物降解的聚乳酸,请问这会给环境带来什么样的影响呢?
PIECLEX是由聚乳酸制成,而且它的原材料是玉米等植物。首先,在培育这些植物的过程中,植物会吸收大气中的CO₂。并且,不要的PIECLEX会埋入土壤进行处理。聚乳酸埋入土壤后会被生物降解。因此,无需进行焚烧处理,不会产生CO₂。这就意味着在进行大量生产时,可为碳中和做出巨大贡献。
通过PIECLEX的开发你们感受到什么?
――PIECLEX是一种非常优异的纤维,从开发之初到现在,想必你们在PIECLEX相关问题上经历了很多。能否谈一谈你们在这期间的心境变化,以及通过开发所获得的满足感等?
宅见先生:我学生时代专攻的是生命医学与科学,热衷于考虑到人体的机械工程学。刚参加工作时我从事的是企划业务,以PIECLEX的项目起步为契机,我开始参与PIECLEX的开发业务。PIECLEX这个项目是一个能够应用和实践学生时代所积累的知识的场所,包括身体的运动或合身感等。因为还有开发袜子的抗菌材料这个具体的目标,所以我们对开发PIECLEX抱有很大的梦想并充满了兴奋感。现在我们实现了PIECLEX的商品化这个愿望,今后还会继续推进研究开发,努力实现更高的目标。当然,有时候也很辛苦。但是,当初开始开发PIECLEX时的兴奋感,至今依然未变。
盐见先生:在进入PIECLEX公司工作之前,我一直在纤维行业工作。从纤维行业来到电子行业,我看到了用电气进行抗菌这个在纤维行业无法看到的梦想并感受到了它的可能性。并且包括环保问题的措施等,我感到通过PIECLEX的开发给目前社会存在的问题带来了很大影响。
通过PIECLEX,你们想传达给大家的是什么呢?
――最后,作为PIECLEX的开发人员,你们“最想传达给”大家的是什么呢?
宅见先生:我相信只要大家穿上一次,就能明白PIECLEX的抗菌效果的价值。虽然速度缓慢,但我切实感受到PIECLEX的高性能和价值正逐渐渗透到社会中。对我们来说,首先希望通过材料开发+原创商品赢得消费者的心。
盐见先生:首先我希望大家知道,PIECLEX是一种环保型的纤维产品。除了PIECLEX以外,还有很多宣扬环保的纤维产品。但是,PIECLEX是一种全面考虑到环保的纤维,包括从材料、具备的抗菌性能、作为服装产品的舒适性,到废弃处理和再利用。我想传达给大家的就是,PIECLEX的环保性能是真实可信的。
对村田而言PIECLEX是什么?—采访后记
来自理工科的宅见先生和来自纤维行业的盐见先生。专业性大相径庭的两人在PIECLEX公司相遇,我认为PIECLEX公司就是电子行业和纤维行业合作的象征。在这里开发而成的“PIECLEX”则是电气与纤维的相遇,也是不同行业合作的一种新开发形态的成果。
今后,在产品开发方面,需要开发出能满足社会需求的具备高性能、环保性和安全性等多样化的产品,要做到这一点,仅凭单一领域的知识和经验是有困难的。除了自身具备的以往的技术和知识以外,还需要有能力将多种领域的技术高水准结合起来。
PIECLEX不仅能够高水准实现抗菌性和舒适性,同时不会让使用者感受到压力,并且能够为环保做出贡献,我认为PIECLEX是融合了下一代开发方法的村田的一项先进科技技术。
※截至2023年6月,“PIECLEX”的销售仅限日本国内。