FORTELION 电池系统

亨克·罗杰斯的简介
亨克·罗杰斯是夏威夷非营利智库“蓝色星球基金会”的创始人,该基金会的目标是实现脱碳社会。同时,他还是电池系统“蓝离子系列(Blue Ion Series)”的制造商“蓝色星球能源公司”的创始人,该电池系统采用了村田制作所的锂离子二次电池“FORTELION”。亨克·罗杰斯在从事能源领域的工作之前,是游戏行业著名的全球引领者。他的一家软件公司拥有全球非常受欢迎的视频游戏“俄罗斯方块”的独家知识产权(销售量超过1.25亿套)。30多年前,他将这个现已成为传奇的游戏引入美国和全球市场,在业界掀起了一场革命。亨克·罗杰斯11岁之前生活在荷兰,在纽约市的数学、科学和技术的专业学校“史岱文森高中(Stuyvesant High School)”就读后,于夏威夷大学攻读了计算机科学。
Q:您在游戏行业获得了非同凡响的成功,是什么契机促使您将活动关注点从虚拟现实世界转移到现实环境问题上的呢?
罗杰斯:我2005年卖掉了公司,而一个月后突然心脏病发作倒下了。当时心脏最大的动脉出现100%堵塞,就是所谓的“寡妇制造者(Widow-maker)”的状态。如果当时我不是碰巧在医院附近的话,可能已经没命了。我醒过来时正在被救护车送往医院的途中,那时我就想“我还有事情要做”,于是下定决心“现在还不能死”。幸运的是,医生给我放入了两个支架后保住了我的命。从那之后,我开始思考自己“应该做的事”是什么。因为在那之前我已经赚够了钱,我以为妻子已经不再需要我,孩子们也都从学校毕业,也不需要我了,所以感觉自己应该做的事情都已经做完了。但是,我再次反躬自问“在人生结束时,我会不会后悔有些事没有去做?”,最后终于意识到,在我有生之年,还有必须要完成的使命。
罗杰斯:最终我将第一个目标定为“停止使用化石燃料”,是一篇新闻报道促使我做出了这个决定。我住院期间读过的一份报纸上刊登了那篇小文章,上面写道“在本世纪末前,全世界的珊瑚将因人类而灭绝”。于是我毅然决定“不能让这种情况发生”。
造成珊瑚灭绝的原因是海洋的酸化。流入大海的二氧化碳则是导致海洋酸化的原因,而始作俑者是我们人类。因此,我决定把“停止使用化石燃料”作为自己的使命。气候变化是一个重大问题。如果不能解决这个问题,也会失去解决其他问题的意义。当然,我从心脏病发作之前起,就对环境问题有所关注,但那时热衷于工作和赚钱,所以忙得不可开交。虽然我也可以保持那种生活方式,但人生不应该是那样的。我意识到,赚钱不是唯一重要的事,人应该要有去努力实现的目标。
Q:蓝色星球基金会似乎不同于一般的慈善组织,它的创建担负着什么样的使命呢?
罗杰斯:我决心停止在夏威夷使用化石燃料,为了实现这个目标而创建了蓝色星球基金会。也许很多人都认为,基金会是一个能拿到钱的地方,和用那些钱为社会做事的人们不一样。而蓝色星球基金会并不会给谁钱,它是一个采取行动的组织。我们的活动多种多样,但不会去发钱。相反,支撑基金会活动的资金是我们从一般人士那里筹集来的。基金会的大多数活动都与立法有关。实际参与法案的制定,开展游说活动来帮助该法案得到议会通过并将其法制化。其次重要的是参与公共事业委员会。如果电力公司想要提高电费,公共事业委员会就会参与其中,这类问题经常发生。我们就是要参与到这个过程中。意思就是说,雇用律师提出建议,让事情朝着正确的方向发展。另外我们还开展教育、宣传和启蒙活动。
Q:基金会最初的目的是什么?为了达到这些目的,都开展了哪些举措和方案?
罗杰斯:最初的目的是推广人们对气候变化这个问题的认识。之后我们设定了一个更具体的目标,就是让夏威夷实现100%可再生能源发电,我们把这个作为基金会的使命,到目前为止取得了丰硕的成果。例如,我们通过了一项法律来促进人们使用太阳能发电,规定如果在屋顶上设置太阳能电池板,就可以得到回扣。也就是说,即使自家房顶被大楼阴影遮住,设置太阳能电池板没有多大意义时,也可以在别人家的屋顶上设置太阳能电池板,从该处的发电中获取利润。为此,法律规定电力公司必须支持电力输送。不过,我们成功做到的一个最大的推进举措就是让一项法案得到了通过,该法案规定夏威夷州必须在2045年之前将供应电力100%转换为来自可再生能源的电力。
Q:蓝色星球基金会的网站上写道:“蓝色星球加快了向清洁能源的迈进,在开展协调的同时,正在努力制定和推进创新型公共政策,以实现向全面且性价比高的清洁能源社会转型”。为了实现这个目标,基金会都开展了哪些举措呢?
罗杰斯:例如,电力公司使用化石燃料发电的成本会根据原油价格发生变动,但不管如何变动,电力公司原则上每千瓦时大约需要支付22美分,这就是他们的成本。然而,如果是通过风力或太阳能发电,其成本则仅为8美分。因此,如果改为风力发电和太阳能发电,电力公司的成本就会下降,随之消费者的支付费用也会下降,有利于双方。因此,我们向电力公司建议“如果使用可再生能源发电,就可以增加利润”。
Q:蓝色星球基金会在儿童教育活动方面也做出了努力。这项举措的深层目的是什么?另外,孩子们有什么样的反应?
罗杰斯:孩子们的存在非常重要。过去在美国,人人都吸烟。虽然电视上播放着“吸烟有害健康”的广告,但是谁也没有因此而停止吸烟。然而,当孩子们对父母说:“别抽烟了,我不想你死”之后,大家都不抽烟了。孩子们的理解能力很强,所以100%使用可再生能源发电这件事,也需要由孩子们向大人提出要求。我们走访了夏威夷各地的中学,向孩子们说明了这件事的重要性。然后,他们就挨家挨户地去更换了30万个灯泡,为大家提供了既能节约家庭开支又能减少使用化石燃料的灯泡。
Q:创建了蓝色星球基金会后,是什么原因促使您又创建了生产电池的公司呢?
罗杰斯:我们在夏威夷帮助他们启动了一项促进太阳能发电的回扣制度。目标是通过这个制度在几年后实现约30兆瓦的太阳能发电。结果效果却非常显著,几年后就实现了300兆瓦的太阳能发电,相当于预测的10倍。结果电力公司却说:“输电网无法处理这么大量的间歇式能源”。实际上,我也在自家屋顶上设置了太阳能电池板,但电力公司却跟我说:“附近的太阳能电池板已经太多了,不行”。意思就是说,电力公司拒绝给我回扣,那么我也就拿不到在那之前通过太阳能发电获得的所有利润。
因此,我决定不依靠电力公司的输电线,而是脱离电网进行太阳能发电,并将电力储存到电池中。为了让牧场脱离电网,我最初使用的蓄电池是钒流氧化还原电池。经过一年多的尝试后,以失败告终。因为这种电池产生了大量有害的化学物质,污染了牧场。污染状况严重,一直持续到现在。通过这次的失败我意识到,太阳能发电必须使用值得信赖的供应商提供的化学特性无害的电池。否则将会不断受到污染的困扰,直到电池寿命结束为止。
Q:夏威夷在全美国首次制定了《100%可再生能源法》。夏威夷适合向可再生能源转型的理由是什么?
罗杰斯:夏威夷是一个适宜利用可再生能源的地方,它是全美国风力和太阳能最丰富的州。但另一方面,夏威夷的电费却是全美国最贵的。人们生活在可再生能源丰富的州里,却支付着高昂的电费。夏威夷的可再生能源不仅仅是风力和太阳能,它最丰富的能源是地热,几乎还是未被开发的状态。目前地热的发电量是36兆瓦左右,这与可利用的地热能源量相比微不足道。我认为日本也犯有同样的错误。日本明明拥有庞大的地热能源,却没有对其进行有效利用。这是一个很大的错误。我们都有必要探索地热能源的有效利用方法。
Q:夏威夷的《100%可再生能源法》的制定是逐步推进的吗?还是存在其他因素导致能源政策突然发生了转变?
罗杰斯:这是多年来努力开展游说活动的成果。我们尝试了各种各样的方法。例如,电力公司虽然说今后不会建造新的化石燃料发电站,但是当我们要制定法律,禁止建设新的化石燃料发电站时,却遭到了他们的反击,他们的意思是自我管控没问题,但是要绝对禁止的话就不行。但是我们已经通过了一项法案,2045年将停止州内所有的化石燃料发电。因为有了这个期限,对于电力公司来说,新建化石燃料发电站就绝非良策了。
我们为了实现目标,考虑到了各方面的事情。最近,我们改变了面向电力公司的激励方式,就是让他们知道越早转型为可再生能源,就越有利可图。结果,电力公司制定了使用可再生能源发电850兆瓦的提案书。这相当于夏威夷州一半的用电量。目前夏威夷发电量中的可再生能源发电比例占到35%,如果5年后电力公司实现其目标,那么可再生能源的发电比例将超过70%。这是非常了不起的事。按照这个速度,2035年之前应该就能实现100%可再生能源发电的目标。
虽然期限是2045年,但近来电力公司在这方面的应对也比预想进展得快,这也有“成绩单”的效果。这是我们为了让政治家等人士了解夏威夷的现状而采取的方法之一。仅靠期待而得不到的东西,可以通过检查来得到。也就是说,仅靠制定法律就期待一切都能顺利进展是不行的,需要切实确保它的效果。必须定期检查,花时间去确认进度。基金会让学生作为调查员出去收集数据,制作出成绩单。我认为成绩单是一个非常有效的工具,除了政治家和电力公司,它还可以帮助所有人了解夏威夷的情况。从这个成绩单上我们可以看出,进展快于计划。这是个好消息。我们已经达到了35%,为了实现100%,日程正在不断提前。
Q:为了让夏威夷成为清洁能源社会,今后您有什么计划吗?
罗杰斯:我们未来的计划是在夏威夷完成电力行业向可再生能源的转型。同时,还需要致力于地面交通,目前正在为此做出努力。首先,我们制定了支持电动汽车的法律,要求必须设置可供电动汽车停车和充电的特别停车场。就像停车场内的残疾人专用车位一样,在停车场设置了电动汽车的专用车位。未来我们还可以考虑在安装电池的电动汽车、卡车和巴士上使用氢气。这个与基金会无关,是我个人开展的一个项目。我打算在夏威夷岛创建氢气经济。建设5个氢气站,引进氢气卡车和氢气巴士。当然,要做的事情还有很多。因为地热是一种非常庞大的资源,所以可以使用地热大量生产氢气并将其出口。我也打算向日本出口氢气。日本想把氢气作为燃料来使用,所以我们可以成为氢气供给国。夏威夷永远都有炽热的火山。
Q:继夏威夷之后,您还有什么计划吗?
罗杰斯:我们建立了一个名为“蓝色星球联盟”的新组织,开展的活动类似一直以来在夏威夷所做的事情,但作为联盟,我们的目的是让所有活动都能对世界产生影响。目标是创造人类和自然和谐共处的世界。我之所以搬到纽约,也是因为我想与联合国及其成员国开展合作,让全世界所有的国家都能制定像夏威夷那样的《100%可再生能源法》。我们在夏威夷实现的事将成为全世界的典范,特别是将成为全世界岛屿的典范。
下一步,我们要帮助全世界的岛屿都能实现和夏威夷一样的事情。我们正在协助57个由小岛组成的发展中国家,这些国家都存在和夏威夷一样的问题。他们进口化石燃料进行发电,导致电费高昂。我们打算首先向这些岛国出口夏威夷的范例。所有国家都应当积极应对100%可再生能源发电。比起将气温上升控制在2摄氏度或1.5摄氏度之内来讲,这是一个更简单的好方法。而且我们很难知道地球的极限是什么。我们作为个人能做些什么呢?我觉得首先应该制定简单可行的目标。我希望2045年之前让全世界都能实现100%可再生能源发电。2045年也是联合国成立100周年,正好是颇具意义的一年。如果能解决环境问题,对于联合国而言将会是一项丰功伟绩。现在我们正在致力于开展SDGs(可持续发展目标),但我认为应该把“可再生”作为发展目标,而不是“可持续”。人类需要把之前从地球上夺走的东西全部返还回去,需要修复所有曾经破坏的东西。
Q:您期待世界有一个美好的未来吗?
罗杰斯:我不是期待,而是决心让未来变得更美好。经常有人问我“你期待吗?”,其实这已经不是期待不期待的问题了。假如我快要淹死了,我不会去期待能活下来,而是会去游泳努力让自己活下来。这是做出决断的问题。作为人类,必须要做出改善未来的决断。不是期待,而是去实现。我前几天参加了COP26(2021年联合国年度气候变化大会),我在大会上的口号是“We are doing this”(我们会实现)。即使在会议上未能达成协议,我们无论如何也要去实现。必须通过剩下的世界各国、城市和人们的力量去阻止气候变化。这是我们的职责。我们不是去期待它的发生,而是必须要去实现更美好的未来。
文中图片来源
*1 https://blueplanetfoundation.org/policy-wins/
*2 https://blueplanetfoundation.org/100-renewable-energy/