電容指南

適用於汽車應用的 RH 系列鉛型多層陶瓷電容,相容溫度可達 150°C

簡介

由於對全球環境的日益關注,混合動力電動車 (HEV)、電動車 (EV) 及其他可減少排放並提高汽油引擎車輛燃油效率的新技術正陸續推出。這些技術的進步也催生了對更緊密、可相容於更高溫度且具有高可靠性的電子元件的需求。
在這些趨勢下,村田製作所已將鉛型多層陶瓷電容 RH 系列商品化,可相容於最高 150°C 的工作溫度。

商品化背後的背景

ECU(發動機控制單元)被越來越多地應用於汽車上安裝的各種傳感器,作為排放對策和提高燃油效率。因此,可用的 ECU 安裝空間變得越來越狹窄,而且各種感測器以及用於降低這些感測器上的雜訊的電容使用鉛型元件焊接連接在引擎附近的位置。這意味著在引擎關閉的瞬間,這些電容周圍的溫度可能會超過 125°C。
此外,HEV 和 EV 使用越來越大的電池電流,而電流偵測電路有時會直接將元件焊接到金屬條,而非傳統的電路板。在這種情況下,電流檢測電路中用於消除雜訊的電容不是 SMD 產品,而是鉛型元件,並採用直接焊接的方式安裝,因此隨著電流的增加,要求相容於更高的溫度。
Murata 已開發出相容於 150°C 的引線型產品,以滿足這些市場需求。

產品系列

圖 1 顯示溫度特性圖。電容量在 150°C 左右會下降約 30%,但只有在引擎關閉的瞬間溫度才會超過 125°C,此時電路並未運作,因此電容量在 150°C 時的下降對電路運作完全沒有影響。此外,在 5 VDC(各種感測器的電壓)或 13 VDC 的電池電壓下,電容幾乎沒有下降,展現出良好的特性。

圖 1.溫度特性圖

圖 2 顯示詳細的陣容。

圖 2.詳細陣容

產品特色

改良的溫度循環特性 (改良的塗層樹脂適用於大尺寸)

汽車零件的溫度循環測試要求是在最低和最高操作溫度之間進行 1,000 次循環測試。因此,相容於 150°C 的產品必須滿足 -55°C 至 +150°C 之間 1,000 次循環的溫度循環測試。

一般用於塗層鉛型多層陶瓷電容的環氧樹脂,會在玻璃化轉換溫度 (Tg) 附近大幅膨脹和收縮,而且隨著封裝尺寸的增加,這種膨脹和收縮所產生的應力也會增加。因此,在 -55°C 至 +150°C 之間進行 1,000 次循環測試的過程中,塗層樹脂可能會出現裂縫,如果這些裂縫較大,樹脂應力可能會施加到內部陶瓷元件上,導致它們開裂。

RH 系列使用伸縮性極小的矽樹脂,為封裝尺寸中較大的 L 尺寸(5.7 mm 和 6.0 mm)的產品進行塗層。這實現了即使在 -55°C 和 +150°C 之間循環 1,000 次也不會出現任何裂縫的產品,改善了溫度循環特性。

實現高溫可靠性

使用為汽車應用開發的具有良好高溫可靠性的多層陶瓷電容,能夠滿足 「在 150°C 溫度下施加 1.5 倍額定電壓 1,000 小時 」的高溫負載測試要求。

相容於焊接安裝

在許多使用引線式電容的地方,元件的安裝方式是以焊接安裝取代焊接安裝在電路板上。根據需要焊接的金屬類型和焊接方法,RH 系列在商品化時使用了兩種不同的引線材料(鋼線引線和銅線引線)。

符合突波電壓規格

各種線圈的突波電壓可能會疊加到電源線和訊號線上。
RH 系列符合汽車浪湧電壓測試 (ISO 7637-2) 所要求的規格 (圖 3)。
50 V 額定電壓產品:滿足 12 V 系統的規格要求
100 V 額定產品:滿足 24 V 系統的規格要求

ISO 7637-2 脈衝 1 測試波形

測試波形參數和測試時間

參數UA我們td三申請時間
12 V 系統12V-100V2ms1us5,000 脈衝
24 V 系統24V-600V1ms3us5,000 脈衝

 

其他脈衝波形名稱、最大應用電壓和應用時間(或脈衝應用時間)

脈衝波形2a2b3a3b45e
12 V 系統+50V+10V-150V+100V-7V+87V
24 V 系統+50V+20V-200V+200V-16V+173V
申請時間5,000 脈衝10 脈衝1 小時1 小時1 脈衝1 脈衝

 

有關 2a 至 5e 測試波形,請參閱 ISO 7637-2 標準。

圖 3.ISO 7637-2 脈衝 1 測試波形和所需規格

符合 AEC-Q200

RH 系列符合一般汽車應用所需的 AEC-Q200 規格。

AEC-Q200 的靜電放電測試是在充電電容設定為 150 pF 的情況下執行靜電放電測試,因此由於 [Q = CV = 常數] 的關係,所施加的靜電電壓因測試的電容而異。因此,靜電放電量會因電容而異。
表 1 顯示典型電容值的 ESD 容量。

表 1.典型電容值的靜電放電防護應力

額定電壓

溫度
特性

電容

-

-

1,000pF

4,700pF

10nF

47nF

0.1μF

0.47μF

1μF

100V

X8L

2kV

8kV

16kV

25kV

25kV

25kV

25kV

50V

X8L

2kV

8kV

16kV

25kV

25kV

25kV

25kV

 

 

 

總結

預計未來對更高溫度相容性和更小尺寸的需求將更為強烈。村田打算努力擴大電容量值範圍,包括擴大額定電壓和調查薄膜電容,並積極回應汽車市場的需求。

*本文為 Dempa Publications, Inc.於 2009 年 10 月 1 日出版的《High Technology》雜誌內容的重編。

*有關 RH 系列的詳細資訊,請參閱下列網頁:

▼RH系列網頁
▼ RH系列產品列表

 

*本文介紹的是引線型產品,但 Murata 也提供相容於 150°C 的 SMD 產品系列。
有關相容於 150°C 的 SMD 產品的詳細資訊,請參閱下列網頁:
▼用於汽車應用的 GCM 系列多層陶瓷電容
▼用於汽車 GCG 系列的 AgPd 端接導電膠貼片多層陶瓷電容

本文所提供的資訊為發表當日的最新資訊。請注意,可能與最新資訊有所差異。

相關產品

相關文章