Main image of Basic Knowledge of Wireless Communication: Wireless Mechanism

Conhecimentos básicos de comunicação sem fio: Mecanismo sem fio (1)

Índice: Mecanismo sem fios (1)

1. O que é a comunicação sem fios?

2. Exemplos de aplicações de comunicações sem fios

3. Configuração básica e elementos de sistemas de comunicação sem fios

4. Método de comunicação sem fios: Modulação e desmodulação

Coluna: As ondas de rádio e as suas frequências

Índice: Mecanismo sem fios (2)

5. Direção de transmissão de dados: Duplex (Full Duplex e Half-duplex) e Simplex

6. O que é um protocolo de comunicação?

Coluna: História e evolução da comunicação sem fios

Não é exagero dizer que a sociedade moderna é apoiada por tecnologias de comunicação como celulares, Wi-Fi, rádios, cartões IC de transporte e transmissões de televisão. A comunicação a que nos referimos aqui é a comunicação que utiliza a eletricidade - as telecomunicações. As telecomunicações passaram por diversas inovações tecnológicas desde a sua invenção, há mais de 250 anos. Atualmente, continuam a progredir, especialmente com a digitalização, incluindo 5G e IoT.
Desta forma, as telecomunicações já se tornaram uma parte da nossa infraestrutura social. No entanto, não é fácil ter uma visão global das telecomunicações devido às suas especificações e aplicações muito variadas. Por exemplo, existem explicações sobre os aspectos técnicos, como a forma do sinal (digital e analógico), a direção do sinal (duplex e simplex) e o caminho de transmissão (se existe ou não um cabo), mas é raro ver uma cobertura abrangente dos conteúdos relacionados com as telecomunicações.
Assim, neste artigo, quisemos focar na comunicação sem fios e fornecer os materiais básicos para compreender a comunicação sem fios, juntamente com os aspectos técnicos, ao mesmo tempo que introduzimos os nossos componentes e módulos relacionados com a comunicação. Este artigo destina-se aos iniciantes que necessitam de conhecimentos sobre comunicações sem fios e aos que têm interesse na comunicação em si. Esperamos que este artigo seja útil para todos os que desejam obter um conhecimento amplo sobre comunicação sem fios.

Nota: Este artigo tenta dar uma explicação geral da comunicação sem fios. Por conseguinte, não explicamos completamente algumas áreas e deixamos outras completamente de fora. Pretendemos cobrir essas áreas pouco a pouco no futuro.

1. O que é a comunicação sem fios?

Simplificando, a comunicação sem fios é a telecomunicação sem fios que utiliza ondas eletromagnéticas (ondas de rádio), campos magnéticos e campos elétricos, ao passo que a comunicação ótica utiliza a luz sem recorrer a fios ou cabos. Entre os vários métodos de comunicação sem fios, a telecomunicação que utiliza ondas de rádio permite a comunicação a longa distância, na ordem dos quilômetros ou mais, e permite a transmissão de muitos dados (informação)*1. Por conseguinte, as ondas de rádio são utilizadas na maioria dos sistemas de comunicação sem fios. Nesta série, gostaríamos de focar nossa explicação principalmente nas ondas de rádio.

Os sistemas de comunicação sem fios que utilizam ondas de rádio estão configurados para utilizar o espaço como via de transmissão (ou canal de comunicação) e para enviar dados em ondas de rádio como sinais*1 dos transmissores para os receptor (Fig. 1).

Imagem da configuração de um modelo simples para um sistema de comunicação sem fios
Fig. 1: Configuração de um modelo simples para um sistema de comunicação sem fios

*1: Consideramos aqui "dados", "informações" e "sinais" da seguinte forma.
・Dados: Um conjunto de símbolos e códigos que representam factos
・Informação: Dados que incluem áudio, texto e imagens que podem ser interpretados por humanos e usados de forma a determinar coisas e tomar ações
・Sinais: Dados ou informações transmitidos ao longo do tempo através de caminhos de transmissão (canais de comunicação), como espaço ou cabos
A partir daqui, não fazemos distinção entre "informação" e "dados" por conveniência. Utilizamos a expressão "dados", salvo indicação em contrário.

2. Exemplos de aplicações de comunicações sem fios

O quadro 1 resume as categorias aproximadas de comunicação sem fios que transmitem dados utilizando ondas de rádio e as aplicações típicas de cada categoria. A comunicação sem fios é utilizada em vários domínios. As aplicações e os tipos de comunicação sem fios são também muito variados.
É de notar que, nos últimos anos, as comunicações sem fios estão também a ser desenvolvidas para além dos limites destas categorias. Por exemplo, vários países iniciaram serviços de comunicação móvel por satélite que integram a comunicação por satélite na comunicação móvel (smartphones equipados com uma função de ligação aos satélites).

Tabela 1: Categorias de comunicação sem fios e suas aplicações

Categorias de comunicação sem fios

Aplicações típicas

Comunicação móvel

Celulares

Comunicação no setor da aviação

Rádio altímetros, radares para controlo do tráfego aéreo

Comunicação por satélite

Radiodifusão por satélite, GPS, observação meteorológica

comunicação marítima

Balizas LF, comunicação sem fios MF/HF/VHF

Comunicação por radiodifusão

radiodifusão AM/FM (áudio), transmissão de televisão (vídeo)

Comunicação fixa (comunicação por micro-ondas)

Relés de chamadas telefônicas de longa distância, relés de televisão

Comunicação de rede sem fios

Bluetooth®, UWB, Wi-Fi, Wi-MAX, LPWA, etc.

(Informações suplementares sobre os termos do quadro 1)

Prazo

Descrição

Sistema de Posicionamento Global (GPS)

Um sistema de posicionamento por satélite para toda a Terra.

Baixa frequência (LF)

Também designada por onda longa.
A gama de frequências é de 30 kHz a 300 kHz.

Frequência média (MF)

Também designada por onda média.
A gama de frequências é de 300 kHz a 3.000 kHz (3 MHz).

Alta frequência (HF)

Também designada por onda curta.
A gama de frequências é de 3 MHz a 30 MHz.

Frequência muito alta (VHF)

Also called ultra-short wave.  
The frequency range is 30 MHz to 300 MHz.

Micro-ondas

Também descrita como Super Very High Frequency (SHF).
A gama de frequências é de 3 GHz a 30 GHz.

Modulação de amplitude (AM)

Um tipo de tecnologia de comunicação que
transmite áudio analógico a longas distâncias.

Modulação de frequência (FM)

Um tipo de tecnologia de comunicação áudio semelhante à AM.
[Referência]
As emissões em FM têm um alcance de cerca de 100 km.
No entanto, as emissões AM podem ir para além disso e até
e até chegar ao estrangeiro. No entanto, as emissões AM são mais
suscetíveis ao impacto do ruído.

3. Configuração básica e elementos de sistemas de comunicação sem fios

O modelo básico de configuração dos sistemas de comunicação sem fios (e dos sistemas de comunicação com fio) é o apresentado na Fig. 2. Descrevemos os seus elementos constituintes na Tabela 2. A Figura 1 em "1. O que é comunicação sem fio?" é uma ilustração ainda mais simplificada desse modelo básico.
Chamamos "sinal" aos dados transmitidos através de um caminho de transmissão. Chamamos "ruído" aos componentes desnecessários que afetam negativamente estes sinais e dificultam a transmissão dos dados que queremos enviar ao destinatário. Na prática, o ruído pode ocorrer tanto nos transmissores como nos receptor e causar interferências no funcionamento dos dispositivos e outros problemas. Em outras palavras, podemos chamar de sistema de comunicação que não é afetado por este ruído o sistema de comunicação ideal.

Imagem da configuração do modelo básico para sistemas de comunicação
Fig. 2: Configuração do modelo básico para sistemas de comunicação
Quadro 2: Elementos constituintes do modelo básico para sistemas de comunicação

Elementos constituintes

Descrição

Remetente

A pessoa que envia os dados

Dados

Áudio, texto, imagens fixas, vídeos, etc.

Transmissor

O dispositivo que converte a informação que se pretende transmitir ao longo do
caminho de transmissão

Via de transmissão (canal de comunicação)

O meio através do qual os sinais são transmitidos do emissor para o receptor
para o receptor
(a via de transmissão é um fio ou cabo na comunicação com fio)

Receptor

O dispositivo que converte os sinais passados ao longo do caminho de transmissão
em dados

Destinatário

A pessoa que recebeu os dados

4. Método de comunicação sem fios: Modulação e desmodulação

A Fig. 3 mostra uma configuração que descreve a modulação e a desmodulação, que são as funções básicas de um sistema de comunicação sem fios. Baseia-se no modelo básico do sistema de comunicação da Fig. 2.
Se tentar transmitir dados diretamente como ondas de rádio, não conseguirá enviá-los a longas distâncias. Por esta e outras razões, a comunicação sem fios requer uma operação chamada "modulação" que converte os dados em sinais convenientes no transmissor para permitir a transmissão de dados a longas distâncias. Por outro lado, é necessária uma operação chamada "desmodulação" que devolve os sinais modulados aos dados originais no receptor.
A Tabela 3 resume as tecnologias de modulação típicas e os exemplos de adoção. Muitos dos termos não são familiares em geral. No entanto, gostaríamos que pensasse nestas tecnologias de modulação como as que suportam parte da infraestrutura do nosso estilo de vida atual, como os celulares e as emissões de rádio e televisão. Pretendemos explicar os pormenores numa página separada, numa data posterior.

Imagem da configuração de um sistema de comunicação sem fios
Fig. 3: Configuração de um sistema de comunicação sem fios
Tabela 3: Tecnologias de modulação em comunicações sem fios e exemplos de adoção

Tecnologias de modulação típicas

Exemplos de adoção

Analógico

Modulação de amplitude (AM)

Rádio (radiodifusão em onda média,
radiodifusão em ondas curtas)

Modulação de frequência (FM)

Rádio (radiodifusão comunitária)
Telefones móveis de primeira geração

Digital

Chaveamento por deslocamento de amplitude (ASK)

RFID
Entrada remota sem chave

Modulação por comutação de frequência (FSK)

RFID
Entrada remota sem chave
Wi-SUN

Modulação por desvio de fase (PSK)

Radiodifusão digital terrestre
Radiodifusão por satélite
Celulares de segunda, terceira e terceira geração melhorada
celulares
WiGig (IEEE802.11ad)
Zigbee
Wi-SUN

Modulação APSK (Amplitude phase shift keying)

Radiodifusão BS8K
Radiodifusão BS4K

Modulação por espetro alargado (SS)

Sequência direta (DS)

Celulares de terceira geração
Wi-Fi (IEEE802.11b/11g)
WiGig (IEEEB02.11ad)
Zigbee

Salto de frequência (FH)

​Bluetooth

Chilrear

LoWaWAN (LPWA)

Modulação de amplitude em quadratura (QAM)

Radiodifusão digital terrestre
Celulares de quarta e quinta geração
WiGig (IEEEB02.11ad)

Modulação de banda ultra-larga (UB)

Deteção da posição do smartphone

Modulação por multiplexagem ortogonal por divisão de frequências (OFDM)

Radiodifusão digital terrestre
Celulares de geração 4 e 5
Wi-Fi (IEEE802.11b/11g)
Wi-Fi 4 (IEEE802.11n)
Wi-Fi 5 (IEEE802.11ac)
Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax)
WiGig (IEEEB02.11ad)
Wi-SUN
LTE-M/LTE-Cat.M1 (LPWA)
NB-IoT (LPWA)

Based on the above information, this video also explains the basic operation of wireless communication.

05:00

Coluna: As ondas de rádio e as suas frequências

As ondas de rádio são uma forma de energia, tal como o movimento e o calor. São também chamadas ondas eletromagnéticas. (De facto, a luz é um tipo de onda electromagnética.) As ondas de rádio são definidas como ondas eletromagnéticas com uma frequência igual ou inferior a 3000 GHz na Lei das Radiocomunicações do Japão e no Regulamento das Radiocomunicações anexo à Convenção Internacional das Telecomunicações. (Explicaremos mais tarde como calcular a frequência).
Estas ondas de rádio são emitidas por aparelhos sem fios. No entanto, não é fácil visualizá-las. Por isso, explicámos o aparecimento e a transmissão de ondas de rádio a partir do fenómeno que ocorre quando se faz passar uma corrente alternada sinusoidal através de uma barra condutora, como o metal, para facilitar a sua visualização.

Imagem da Transmissão de Ondas de Rádio
Fig. 4: Imagem da transmissão de ondas de rádio

A figura 4 mostra como as ondas de rádio se deslocam nessa altura. De facto, as ondas de rádio estendem-se tridimensionalmente. No entanto, centramo-nos aqui nas ondas de rádio que viajam quando o condutor está orientado verticalmente para revelar como são transmitidas. O campo elétrico*2 e o campo magnético*2 são mantidos em ângulos retos (ortogonais) entre si. As alterações no campo magnético criam um campo elétrico. As alterações do campo elétrico criam então um campo magnético. A repetição deste processo permite que as ondas de rádio sejam transmitidas como vibrações sinusoidais. Apresentamos de seguida as principais propriedades das ondas de rádio.

[1] As ondas de rádio são ondas transversais. A amplitude (força) do campo elétrico e do campo magnético muda perpendicularmente à direção da viagem, e o campo elétrico e o campo magnético também transmitem as ondas de rádio perpendicularmente um ao outro.
[2] A velocidade de transmissão das ondas de rádio é idêntica à da luz.
[3] As ondas de rádio não têm meio de transmissão. (O ar vibra e transmite-se sob a forma de ondas. Depois sentimos o som quando essas ondas entram nos nossos ouvidos. O ar, nesta altura, é referido como o meio de transmissão).

As propriedades de [3] estão longe dos nossos sentidos quotidianos. No entanto, acredita-se que as ondas de rádio, ou ondas eletromagnéticas, que são transmitidas mesmo no vácuo, como no espaço exterior, se propagam enquanto vibram campos elétricos (espaço onde atuam forças elétricas) e campos magnéticos (espaço onde actuam forças magnéticas).

A propósito, no início desta coluna, dissemos que as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas com uma frequência igual ou inferior a 3000 GHz. Podemos calcular esta frequência (f) [Hz] utilizando a fórmula f = c/λ, considerando o comprimento da onda de rádio (m) na Fig. 4 e a velocidade da luz c (3 × 108m/s). As ondas eletromagnéticas são classificadas em vários tipos, em função da sua frequência e do seu comprimento de onda (Fig. 5).

Imagem de Classificação de ondas electromagnéticas por frequência e comprimento de onda
Fig. 5: Classificação das ondas eletromagnéticas por frequência e comprimento de onda

*2: Campo elétrico e campo magnético: Um campo elétrico refere-se a um espaço onde actua uma força eléctrica. Um campo magnético refere-se a um espaço onde actua uma força magnética. A Fig. 6 é uma imagem que indica, através de linhas com setas, a amplitude do campo elétrico gerado pela aplicação de tensão e a amplitude do campo magnético gerado em torno do íman.

Imagem do intervalo abrangido pelo campo elétrico e pelo campo magnético
Fig. 6: Imagem do intervalo coberto pelo campo elétrico e pelo campo magnético

[Informação suplementar avançada].
Nas explicações sobre ondas de rádio para iniciantes, vemos muitas vezes uma imagem da transmissão de ondas de rádio que combina simplesmente os fenómenos de variação do campo magnético criando um campo elétrico e de variação do campo elétrico criando um campo magnético (Fig. 7). Se quiser estudar seriamente as ondas de rádio, por exemplo em relação às antenas, em vez de uma imagem deste tipo, é importante ter uma imagem dos vetores que representam a intensidade dos campos elétricos e magnéticos com setas na Fig. 4 - o vetor do campo elétrico*3 e o vetor do campo magnético*3. (A imagem na Fig. 4 é derivada das equações de Maxwell*4.) De acordo com esta imagem, as ondas de rádio utilizadas na radiodifusão por satélite, por exemplo, são explicadas como ondas de rádio circularmente polarizadas que viajam em espiral enquanto o vetor do campo magnético na Fig. 4 roda para a esquerda ou para a direita.

*3: Vetor do campo elétrico e vetor do campo magnético:
Estes doisvetores são vetores que representam a rotação no sentido dos ponteiros do relógio e a velocidade de rotação. (Isto não significa que ambos indiquem a direção em que um objeto ou outra coisa se move, como acontece com um vetor velocidade.

Imagem da transmissão de ondas de rádio intuitiva Imagem
Fig. 7: Imagem intuitiva da transmissão de ondas de rádio

*4: Equações de Maxwell: Estas são as equações básicas relativas aos campos electromagnéticos que exprimem todas as relações entre eletricidade e magnetismo. A lei de Coulomb, que os iniciantes do eletromagnetismo aprendem, pode também ser derivada destas equações.

Índice: Mecanismo sem fios (2)

5. Direção de transmissão de dados: Duplex (Full Duplex e Half-duplex) e Simplex

5.1 Transmissão duplex

5.2 Transmissão Simplex

6. O que é um protocolo de comunicação?

Coluna: História e evolução da comunicação sem fios

[Artigos relacionados com as comunicações sem fios].

Produtos relacionados

Artigos relacionados