Image principale de Connaissance de base de la communication sans fil : Mécanisme sans fil

Connaissance de base de la communication sans fil : Mécanisme sans fil (1)

Index : Mécanisme sans fil (1)

1. Qu'est-ce que la communication sans fil ?

2. Exemples d'applications de communication sans fil

3. Configuration de base et éléments des systèmes de communication sans fil

4. Méthode de communication sans fil : Modulation et démodulation

Colonne : Les ondes radio et leurs fréquences

Index : Mécanisme sans fil (2)

5. Direction de la transmission des données : Duplex (duplex intégral et semi-duplex) et simplex

6. Qu'est-ce qu'un protocole de communication ?

Chronique : Histoire et évolution des communications sans fil

Il n'est pas exagéré de dire que la société moderne s'appuie sur des technologies de communication telles que les téléphones mobiles, le Wi-Fi, les radios, les cartes à puce pour les transports et la télédiffusion. La communication à laquelle nous faisons référence ici est la communication utilisant l'électricité, c'est-à-dire la télécommunication. La télécommunication a connu diverses innovations technologiques depuis son invention il y a plus de 250 ans. Elle continue même de progresser aujourd'hui notamment avec la digitalisation dont la 5G et l'IoT.
Ainsi, la télécommunication fait déjà partie de notre infrastructure sociale. Néanmoins, il n'est pas facile d'avoir une vue d'ensemble de la télécommunication en raison de ses spécifications et de ses applications très variées. Par exemple, il existe des explications sur les aspects techniques tels que la forme du signal (numérique et analogique), la direction du signal (duplex et simplex) et le chemin de transmission (présence ou non d'un câble), mais il est rare de voir une couverture complète du contenu lié aux télécommunications.
C'est pourquoi nous avons voulu, dans cet article, nous concentrer sur la communication sans fil et fournir les éléments de base pour comprendre la communication sans fil ainsi que les aspects techniques tout en présentant nos composants et modules liés à la communication. Cet article s'adresse aux débutants qui ont besoin de connaissances sur les communications sans fil et à ceux qui s'intéressent à la communication elle-même. Nous espérons que cet article sera utile à ceux qui souhaitent acquérir des connaissances générales sur la communication sans fil.

Note : Cet article tente de donner une explication générale de la communication sans fil. Par conséquent, nous n'avons pas expliqué complètement certains domaines et nous en avons laissé d'autres de côté. Nous prévoyons de couvrir ces domaines petit à petit à l'avenir.

1. Qu'est-ce que la communication sans fil ?

En termes simples, la communication sans fil est une télécommunication sans fil qui utilise des ondes électromagnétiques (ondes radio), des champs magnétiques et des champs électriques, tandis que la communication optique utilise la lumière sans utiliser de fils ou de câbles. Parmi les différentes méthodes de communication sans fil, la télécommunication utilisant les ondes radio permet de communiquer sur de longues distances, de l'ordre de plusieurs kilomètres ou plus, et de transmettre un grand nombre de données (informations)*1. Les ondes radio sont donc utilisées dans la plupart des systèmes de communication sans fil. Dans cette série, nous nous concentrerons principalement sur les ondes radio.

Les systèmes de communication sans fil qui utilisent les ondes radio sont configurés pour utiliser l'espace comme voie de transmission (ou canal de communication) et pour envoyer des données par ondes radio sous forme de signaux*1 des émetteurs aux récepteurs (Fig. 1).

Image de la configuration d'un modèle simple de système de communication sans fil
Fig. 1 : Configuration d'un modèle simple de système de communication sans fil

*1 : Les termes "données", "informations" et "signaux" sont considérés ici comme suit.
・Données : Un ensemble de symboles et de codes qui représentent des faits
・Information : Données comprenant du son, du texte et des images qui peuvent être interprétées par l'homme et utilisées, par exemple, pour déterminer des choses et prendre des mesures.
・Signaux : Données ou informations transmises dans le temps par des voies de transmission (canaux de communication) telles que l'espace ou les câbles.
Par commodité, nous ne faisons plus de distinction entre "informations" et "données". Sauf indication contraire, nous utilisons l'expression "données".

2. Exemples d'applications de communication sans fil

Le tableau 1 résume les catégories approximatives de communication sans fil qui transmettent des données à l'aide d'ondes radio et les applications typiques de chaque catégorie. La communication sans fil est utilisée dans différents domaines. Les applications et les types de communication sans fil sont également très variés.
Il convient de noter que, ces dernières années, la communication sans fil s'est également développée au-delà des limites de ces catégories. Par exemple, plusieurs pays ont lancé des services de communication mobile par satellite qui intègrent la communication par satellite dans la communication mobile (smartphones équipés d'une fonction de connexion aux satellites).

Tableau 1 : Catégories de communications sans fil et leurs applications

Catégories de communication sans fil

Applications typiques

Communication mobile

Téléphones mobiles

Communication aéronautique

Radioaltimètres, radars pour le contrôle du trafic aérien

Communication par satellite

Radiodiffusion par satellite, GPS, observation météorologique

Communication avec les navires

Balises LF, communication sans fil MF/HF/VHF

Communication par radiodiffusion

Radiodiffusion AM/FM (audio), radiodiffusion télévisuelle (vidéo)

Communication fixe (communication par micro-ondes)

Relais d'appels téléphoniques longue distance, relais de télévision

Communication en réseau sans fil

Bluetooth®, UWB, Wi-Fi, Wi-MAX, LPWA, etc.

(Informations complémentaires aux termes du tableau 1)

Durée

Description

Système de positionnement global (GPS)

Un système de positionnement par satellite pour l'ensemble de la terre.

Basse fréquence (BF)

Également appelé ondes longues.
La gamme de fréquences s'étend de 30 kHz à 300 kHz.

Fréquence moyenne (MF)

Également appelée onde moyenne.
La gamme de fréquences s'étend de 300 kHz à 3 000 kHz (3 MHz).

Haute fréquence (HF)

Également appelée onde courte.
La gamme de fréquences s'étend de 3 MHz à 30 MHz.

Très haute fréquence (VHF)

Également appelée onde ultra-courte.
La gamme de fréquences s'étend de 30 MHz à 300 MHz.

Micro-ondes

Également appelé Super Very High Frequency (SHF).
La gamme de fréquences s'étend de 3 GHz à 30 GHz.

Modulation d'amplitude (AM)

Un type de technologie de communication qui
qui transmet des données audio analogiques sur de longues distances.

Modulation de fréquence (FM)

Un type de technologie de communication audio similaire à l'AM.
[Référence]
Les émissions FM ont une portée d'environ 100 km.
Cependant, les émissions AM peuvent aller plus loin et même atteindre l'étranger.
atteindre l'étranger. Néanmoins, les émissions AM sont plus
sont plus sensibles à l'impact du bruit.

3. Configuration de base et éléments des systèmes de communication sans fil

Le modèle de configuration de base des systèmes de communication sans fil (et des systèmes de communication câblés) est présenté à la figure 2. Ses éléments constitutifs sont décrits dans le tableau 2. La figure 1 de la section "1. Qu'est-ce que la communication sans fil ?" est une illustration encore plus simplifiée de ce modèle de base.
Nous appelons "signal" les données transmises par une voie de transmission. Nous appelons "bruit" les éléments inutiles qui affectent négativement ces signaux et rendent difficile la transmission des données que nous voulons envoyer au destinataire. Dans la pratique, le bruit peut se produire à la fois dans les émetteurs et les récepteurs et causer des interférences avec le fonctionnement des appareils et d'autres problèmes. En d'autres termes, nous pouvons qualifier de système de communication idéal un système de communication qui n'est absolument pas affecté par ce bruit.

Image de la configuration du modèle de base des systèmes de communication
Fig. 2 : Configuration du modèle de base pour les systèmes de communication
Tableau 2 : Éléments constitutifs du modèle de base des systèmes de communication

Éléments constitutifs

Description

Expéditeur

La personne qui envoie les données

Données

Audio, texte, images fixes, vidéos, etc.

Émetteur

Le dispositif qui convertit en signaux les informations que vous souhaitez transmettre le long de la voie de transmission.
le long du chemin de transmission en signaux

Voie de transmission (canal de communication)

Le support dans lequel les signaux sont transmis de l'émetteur
au récepteur
(la voie de transmission est un fil ou un câble dans les communications filaires)

Récepteur

Le dispositif qui convertit les signaux transmis le long du chemin de transmission en données.
en données

Bénéficiaire

La personne qui a reçu les données

4. Méthode de communication sans fil : Modulation et démodulation

La figure 3 montre une configuration qui décrit la modulation et la démodulation, qui sont les fonctions de base d'un système de communication sans fil. Elle est basée sur le modèle de base du système de communication de la figure 2.
Si vous essayez de transmettre directement des données sous forme d'ondes radio, vous ne pourrez pas les envoyer sur de longues distances. Pour cette raison, entre autres, la communication sans fil nécessite une opération appelée "modulation" qui convertit les données en signaux pratiques dans l'émetteur afin de permettre la transmission de données sur de longues distances. D'autre part, une opération appelée "démodulation", qui ramène les signaux modulés aux données d'origine, est nécessaire dans le récepteur.
Le tableau 3 résume les technologies de modulation typiques et des exemples d'adoption. De nombreux termes ne sont pas familiers en général. Cependant, nous aimerions que vous considériez ces technologies de modulation comme celles qui soutiennent une partie de l'infrastructure de notre mode de vie actuel, comme les téléphones mobiles et les émissions de radio et de télévision. Nous prévoyons d'expliquer les détails sur une page séparée à une date ultérieure.

Image de la configuration d'un système de communication sans fil
Fig. 3 : Configuration d'un système de communication sans fil
Tableau 3 : Technologies de modulation dans les communications sans fil et exemples d'adoption

Technologies de modulation typiques

Exemples d'adoption

Analogique

Modulation d'amplitude (AM)

Radio (radiodiffusion en ondes moyennes,
radiodiffusion en ondes courtes)

Modulation de fréquence (FM)

Radio (radiodiffusion communautaire)
Téléphones mobiles de première génération

Numérique

Modulation par déplacement d'amplitude (ASK)

RFID
Télédéverrouillage

Modulation par déplacement de fréquence (FSK)

RFID
Télédéverrouillage
Wi-SUN

Modulation par déplacement de phase (PSK)

Radiodiffusion numérique terrestre
Radiodiffusion par satellite
Téléphones mobiles de deuxième, troisième et troisième génération améliorée
de troisième génération
WiGig (IEEE802.11ad)
Zigbee
Wi-SUN

Modulation par déplacement de phase de l'amplitude (APSK)

Radiodiffusion BS8K
Radiodiffusion BS4K

Modulation à spectre étalé (SS)

Séquence directe (DS)

Téléphones mobiles de troisième génération
Wi-Fi (IEEE802.11b/11g)
WiGig (IEEEB02.11ad)
Zigbee

Saut de fréquence (FH)

​Bluetooth

Chirp

LoWaWAN (LPWA)

Modulation d'amplitude en quadrature (QAM)

Radiodiffusion numérique terrestre
Téléphones mobiles de quatrième et cinquième génération
WiGig (IEEEB02.11ad)

Modulation à bande ultra-large (UB)

Détection de la position du smartphone

Modulation par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)

Radiodiffusion numérique terrestre
Téléphones mobiles de génération 4 et 5
Wi-Fi (IEEE802.11b/11g)
Wi-Fi 4 (IEEE802.11n)
Wi-Fi 5 (IEEE802.11ac)
Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax)
WiGig (IEEEB02.11ad)
Wi-SUN
LTE-M/LTE-Cat.M1 (LPWA)
NB-IoT (LPWA)

Sur la base des informations ci-dessus, cette vidéo explique également le fonctionnement de base de la communication sans fil.

05:00

Colonne : Les ondes radio et leurs fréquences

Les ondes radio sont une forme d'énergie comme le mouvement et la chaleur. Elles sont également appelées ondes électromagnétiques. Les ondes radio sont définies comme des ondes électromagnétiques d'une fréquence inférieure ou égale à 3 000 GHz dans la loi japonaise sur les radiocommunications et dans le règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications (nous expliquerons plus loin comment calculer la fréquence). (Nous expliquerons plus loin comment calculer la fréquence).
Ces ondes radio sont émises par des appareils sans fil. Cependant, il n'est pas facile de les visualiser. C'est pourquoi nous avons expliqué l'apparition et la transmission des ondes radio à partir du phénomène qui se produit lorsque l'on fait passer un courant alternatif sinusoïdal dans une tige conductrice telle que le métal, afin d'en faciliter l'illustration.

Image de la transmission des ondes radio
Fig. 4 : Image de la transmission des ondes radioélectriques

La figure 4 montre comment les ondes radio se déplacent à cette époque. En fait, les ondes radio s'étendent en trois dimensions. Cependant, nous nous concentrons ici sur les ondes radio qui se propagent lorsque le conducteur est orienté verticalement, afin de montrer comment elles sont transmises. Le champ électrique*2 et le champ magnétique*2 sont maintenus à angle droit (orthogonalement) l'un par rapport à l'autre. Les variations du champ magnétique créent un champ électrique. Les variations du champ électrique créent ensuite un champ magnétique. La répétition de ce processus permet de transmettre les ondes radio sous forme de vibrations sinusoïdales. Nous présentons ci-dessous les principales propriétés des ondes radio.

[1] Les ondes radio sont des ondes transversales. L'amplitude (force) du champ électrique et du champ magnétique change perpendiculairement à la direction de déplacement, et le champ électrique et le champ magnétique transmettent alors également les ondes radio perpendiculairement l'un à l'autre[2].
[2] La vitesse de transmission des ondes radio est la même que celle de la lumière.
[3] Les ondes radio n'ont pas de support de transmission. (L'air vibre et est transmis sous forme d'ondes. Nous ressentons ensuite le son lorsque ces ondes pénètrent dans nos oreilles. L'air est alors considéré comme le support de transmission).

Les propriétés de [3] sont très éloignées de nos sens quotidiens. Néanmoins, on pense que les ondes radio, ou ondes électromagnétiques, qui sont transmises même dans un vide tel que celui de l'espace extra-atmosphérique, se propagent tandis que les champs électriques (espace où agissent les forces électriques) et les champs magnétiques (espace où agissent les forces magnétiques) vibrent.

Au début de cette chronique, nous avons indiqué que les ondes radio sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est inférieure ou égale à 3 000 GHz. Nous pouvons calculer cette fréquence (f) [Hz] à l'aide de la formule f = c/λ en supposant la longueur d'onde radio (m) de la figure 4 et la vitesse de la lumière c (3 × 108m/s). Les ondes électromagnétiques sont classées en plusieurs types en fonction de leur fréquence et de leur longueur d'onde (Fig. 5).

Image de la classification des ondes électromagnétiques par fréquence et longueur d'onde
Fig. 5 : Classification des ondes électromagnétiques par fréquence et longueur d'onde

*2 : Champ électrique et champ magnétique : Un champ électrique désigne un espace où agit une force électrique. Un champ magnétique désigne un espace où agit une force magnétique. La figure 6 est une image qui indique par des lignes fléchées l'étendue du champ électrique généré par l'application d'une tension et l'étendue du champ magnétique généré autour de l'aimant.

Image de la zone couverte par le champ électrique et le champ magnétique
Fig. 6 : Image de la zone couverte par le champ électrique et le champ magnétique

[Informations complémentaires avancées]
Dans les explications des ondes radio pour les débutants, on voit souvent une image de la transmission des ondes radio qui combine simplement les phénomènes de variation du champ magnétique créant un champ électrique et de variation du champ électrique créant un champ magnétique (Fig. 7). Si vous voulez étudier sérieusement les ondes radio, par exemple en relation avec les antennes, au lieu d'une telle image, il est important d'avoir une image des vecteurs qui représentent l'intensité des champs électriques et magnétiques avec des flèches dans la Fig. 4 - le vecteur du champ électrique*3 et le vecteur du champ magnétique*3. (L'image de la figure 4 est dérivée des équations de Maxwell*4.) Selon cette image, les ondes radio utilisées dans la radiodiffusion par satellite, par exemple, sont expliquées comme des ondes radio à polarisation circulaire qui se déplacent en spirale tandis que le vecteur de champ magnétique de la figure 4 tourne vers la gauche ou vers la droite.

*3 : Vecteur de champ électrique et vecteur de champ magnétique :
Ces deux vecteurs sont des vecteurs qui représentent la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et la vitesse de rotation (ils sont également appelés "vecteurs de rotation" dans ce sens). (Cela ne signifie pas qu'ils indiquent la direction dans laquelle un objet ou quelque chose d'autre se déplace, comme c'est le cas pour un vecteur vitesse.

Image de la transmission intuitive des ondes radio
Fig. 7 : Image intuitive de transmission d'ondes radio

*4 : équations de Maxwell : Il s'agit des équations de base relatives aux champs électromagnétiques qui expriment toutes les relations entre l'électricité et le magnétisme. La loi de Coulomb, que les débutants en électromagnétisme apprennent, peut également être dérivée de ces équations.

Index : Mécanisme sans fil (2)

5. Direction de la transmission des données : Duplex (duplex intégral et semi-duplex) et simplex

5.1 Transmission duplex

5.2 Transmission en simplex

6. Qu'est-ce qu'un protocole de communication ?

Chronique : Histoire et évolution des communications sans fil

[Articles liés aux communications sans fil]

Produits apparentés

Articles connexes