BNX024H01/025H01/026H01/027H01(汽车用)
在适用于医疗保健设备等的噪音标准(CISPR11*)中,传导噪声(杂音端子电压)是必不可少的项目之一。
该传导噪声需要在150kHz至30MHz频带满足标准。
本文介绍使用块式EMI滤波器BNX系列进行传导噪音对策的事例。
* CISPR11是适用于医疗保健设备等的噪声标准。
作为验证,我们准备了一个将DC-DC转换器作为EUT,对CISPR11传导噪声进行评估的测量环境。
(注意)
使用CISPR11规定的测量系统和测量方法,对泄漏到DC电源线的传导噪声进行评估。
在500kHz开关频率的整数倍频率下观察噪声频谱。此外,我们观察到的噪声超过了CISPR11 Class A group 1(工业环境)的噪声允许值。
可以认为,由DC-DC转换器的开关引起的噪声(开关噪声)传导到了DC线路。
(参考)
Class A:工业环境,Class B:住宅环境的噪声允许值
为了抑制这种传导噪声,我们在输入侧使用了块型 EMIFIL BNX029-01。
BNX029-01是将LCπ型滤波器作为1个元件构成的滤波器。
该滤波器可以在15kHz至1GHz的宽频带范围内实现噪音对策。支持20A的大电流,非常适宜用于DC电源线噪声对策。
| 型号 | 尺寸 | 额定电流 | 插入损耗 |
|---|---|---|---|
| BNX029-01 | 12.1×9.1mm | 20A | ![]() |
通过将BNX029-01插入输入侧,可以在所有频段满足 CISPR11的噪声允许值要求。
DCDC转换器的开关引起的噪声有时会传导到DC线路。通过使用宽频带BNX系列,可以抑制传导噪声。
此外,BNX系列是由单个产品构成LCπ型滤波器的滤波器,有助于缩短对策时间和节省空间。
在BNX系列的SMD类型中备有以下版本。
可根据使用环境和噪音情况进行选择。
| 型号 | 外观 | 额定电压 (Vdc) |
额定电流 (Idc) |
插入损耗 |
|---|---|---|---|---|
| BNX022-01 | ![]() |
50 | 20 | 20dB以上 150kHz~30MHz |
| BNX023-01 | 100 | |||
| BNX028-01 | 16 | |||
| BNX029-01 | 6.3 |