使用负离子和臭氧改善空气质量 成为世界追求的新常态时代的家电的标准功能(前篇)
※ 本篇文章面向日本国内,中文版翻译仅供参考。
全球追求清洁、干净居住空间的消费者数量激增
普通消费者的维持健康及卫生意识正在迅速提高。为了除去居住空间中漂浮的PM2.5、霉菌、花粉和室内灰尘等这些看不见的、危害健康的因素而使用空气净化器的家庭很多。另外,为了提高生活空间的质量,空气净化开始在普通家庭以及餐厅、酒店等这些人们常去的场所中被用于香烟的分烟以及除臭等。
日本国民对清洁、干净的空间的追求意识之高在全世界都是非常突出的。因此消费者对于空气净化的需求很高,而相应的,空气净化的技术也得到了发展。再加上,以发达国家为中心的对维持健康的意识正在提高,而且新兴国家的生活水平也在提高,所以全球对于空气净化的需求也越来越高。在这样的时代背景下,保持家庭、办公室和车内环境以及平常所用设备、用具的清洁、干净的技术正在成为家电产品和住宅设施高附加价值化的关键。而且因为新冠病毒感染的全球流行,上述趋势正在不断加速。
投入了村田多年积累的技术精粹的负离子发生器/臭氧发生器
村田制作所(以下简称“村田”)开发出将空气分子进行负离子化的电子元件“负离子发生器”和可制造臭氧的“臭氧发生器”。以“ionissimo”为品牌名,为家电产品的高附加价值化提供着产品。
负离子发生器/臭氧发生器是村田投入了多年培育积累的高压电路技术和绝缘技术以及结构设计技术开发出来的电子元件。可以在低电压下高效制造负离子,让家电产品能在保持安全性和可靠性的同时添加高水平的空气质量改善功能。此外,采用特有的结构设计和电路设计实现了模块的小型化。还可以装入家电产品内部的狭窄空间。

村田的负离子发生器/臭氧发生器有空气净化、除菌、防霉、除臭、消除静电等多种功效(图1)。除了空气净化器的除尘等,还被用于空调的霉菌抑制、冰箱和吸尘器内的除臭、除菌等各种用途。今后还将被广泛应用于汽车、护理、保健、宠物、室内装饰等更多贴近日常生活的场合。
以新冠疫情为契机对居住空间空气质量改善的需求在全球扩展
2020年,因为新冠病毒感染的影响,全球人们的生活方式发生了巨大的改变。为了抵御看不见的病毒的威胁、保护自身安全,注重日常除菌、抗病毒的人在全世界各地都在增加。而且对空气净化器以及空调能创造安全、干净居住空间的需求开始愈发强烈。我们向村田负离子发生器/臭氧发生器的产品企划有关负责人询问了人们对改善空气质量需求的变化和希望负离子发生器/臭氧发生器具备什么样的功能。

除菌、抗病毒成为理所当然的日常行为
――消费者对于我们的生活环境和日常使用的家电产品等的卫生管理和清洁化的需求是如何变化的?
以新冠病毒感染的全球性流行为界,特别是对于除菌、抗病毒的需求有了迅速的增加。现在在商业设施以及办公楼的入口等随处都可以看到普通民众在使用酒精进行消毒。前所未见的消毒行为已经逐渐变为日常行动。而且开始可以在各种场合听到“新常态”这个词。佩戴口罩、逐次消毒这类行为以及灵活使用在除菌、抗病毒上具有效果的用具和装置正逐渐得到普及和固定。

――因为国民普遍喜欢讲卫生的环境,所以我觉得此前日本在卫生管理以及清洁化举措方面发展得很好。这次因为新冠疫情,同样的举措在全世界都得到了推行。
佩戴口罩就是一个很好的例子,在新冠病毒刚开始流行时,世界上几乎没有佩戴口罩的文化。如今在全球则随时随处可见。这可以证明在全球人们对卫生管理和环境清洁化的观念确实有了改变。我认为这些行为中有很多在新冠疫情结束后仍会继续的可能性正在增加。
――那么,可望发挥除菌、抗病毒效果的空气净化器这样的家电产品,其商品价值在逐渐增加吗?
即使是在新冠疫情之前,部分国家的消费者寄希望于空气净化器或空调来预防PM2.5引发的健康危害,使上述产品得以稳步扩展。在新冠疫情之后,在除去灰尘和PM2.5之外还有除菌、抗病毒效果的机型,不单是在日本,在欧洲以及亚洲圈等也逐渐得到了广泛的使用(图3)。而且我觉得对这类有高附加价值的空气净化器以及空调的需求在全球都在迅速增加。

此外,不单是对像空气净化器这样目标是对整个房间进行除菌、抗病毒的家电产品,最近对可望实现对大量不特定人群直接接触的物品有除菌、抗病毒效果的装置的洽购咨询也在增加。因为负离子发生器/臭氧发生器的除菌、抗病毒效果可期,可以说这类装置的商品价值正在迅速增加。
――也就是说除了希望日常进行居室内的空气质量改善以及除菌之外,还希望能根据需要拥有其他的除菌手段。
的确是这样。负离子发生器/臭氧发生器既可以进行日常使用,也可以根据需要逐次使用。
以除菌、抗病毒为契机,还能实实在在地感受到除臭及防霉等附带效果的功效
――除了除菌、抗病毒之外,负离子发生器/臭氧发生器还可望发挥除去PM2.5、臭味、霉菌等众多功效。在全球范围对这些方面的期待也在越来越高吗?
就全球范围来说,我觉得占据首位的还是对除菌的期待。但是我认为以新冠疫情为契机,买了新的空气净化器的消费者,在实实在在地感受到除菌之外的附带功效后,需求会逐渐增多。如果能做到空气净化、抑制霉菌及除臭等,会认为这是有价值的人肯定会不断增加。我认为即使新冠疫情平息了,这也会成为继续使用的主要原因。
――一旦习惯了空气净化器使用下的环境,就不会再想回到使用前的环境。我觉得开始使用空气净化器的消费者将会选择同时拥有空气净化和除臭、除菌功能的产品。
我认为不只是普通家庭,小卖店、餐厅、酒店以及今后将会逐渐普及的共享汽车等也会需要除臭、除菌功能。进行除臭以及对大量不特定人群使用的场所和物品做好除菌工作将会成为决定消费者选择使用哪家店铺和共享汽车公司的关键。
从高附加价值变为新常态时代的标准功能
――负离子发生器和臭氧发生器现在被安装在什么设备之中了呢?
大多被安装在空气净化器和空调之中。主要被装载于日本制造的高端机型等产品。我认为今后的发展方向是海外制造的高端型号和普及机等。
――原来除菌等空气质量改善功能已非附加价值较高的功能,而是作为标准功能开始逐渐被装载于空调之上了。
好像是在逐渐被作为新常态下应配备的标准功能进行装载。作为除菌手段,负离子发生器/臭氧发生器的应用价值非常高。