静噪元件/EMI静噪滤波器/静电保护器件
噪声对策指南
EMICON-Fun! 以往都为大家带来元器件基础知识的介绍,这期开始,我们将为大家带来其他公司没有的明星产品"明星产品Pick-Up!"专栏。首先介绍面向汽车的大电流SMD共模扼流线圈PLT10H系列。本期将为大家带来产品概要的介绍,下期开始将为大家带来产品实际使用时效果等的介绍。
一直以来,PLT10H广受使用者欢迎,它被作为共模扼流线圈PLT09H进行SMD化的同时又大幅提高了额定电流并确保了产品的高可靠性。额定电流从原来的3A大幅改善为最大10A*,用途更为广泛。传统的1类型电感值范围也增加至6μH-20μH4种。同时,通过控制线圈的结合系数,保持了适度的差模电感,因此无论在共模下还是差模下皆可达到抗干扰效果。另外,还备有使用温度范围为-55℃~+125℃的产品类型,非常适合汽车辅助设备的电机电源等用途。
*根据周边温度,额定电流可能需要降额。
使用相关事项请对照相应规格书进行确认。
※回路数:1 ※根据使用温度,额定电流可能需要降额
◆PLT10H的商品信息,请点击以下链接
PLT10H系列
下期将为大家介绍PLT10H的静噪效果实例。
担当:村田制作所 元器件事业本部 销售推进企划部 三屋 康宏
本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。