噪声对策指南

片状铁氧体磁珠 BLM_E系列的诞生 -挑战BLM的全新领域-

【着手研发适用于大电流高频率的铁氧体磁珠BLM_E系列:担当者Y】

「居安思危!」
本公司研发的片状铁氧体磁珠 BLM_E系列率先在行业内实现了芯片化,并在二十世纪九十年代后期,顺利应用于商品,通过推进小型化、高性能化提高了整体组合的性能。当年我们曾自大地想:"要用较低的成本实现小型化所要求的高精度加工程序,就必须高速打出多层绕线结构的导通孔等等",对此,N课长说"这可是本世纪的一大发明!!"。如果我们现在听到这样的话,一定会觉得"这种泼冷水的上司真冷酷!!」,但15年前我还是个血气方刚的技术员,所以还真热血沸腾地,单纯地想"一定要创造出世界特有的无人能及的高性能新产品!!"。然而,兴奋归兴奋,要从何着手,却找不到头绪。我怀揣着拿手的导通孔形成技术,研究着业内与BLM类似的产品的特性,翻着一本不知什么时候参加公司内部培训留下的笔记,花了大把时间先做出了一份特性一览表。

从表里可以看出,相当于BLM的分类一共有三种:每个一般100MHz带有电阻特性的峰值,绕线抵抗值为通用的、电阻低而额定电流值高的、还有前面提到的BLM-H系列中优良高频电阻特性的。仔细看这个一览表,我发现一个完美的象限,且高频率、额定电流高的区域是空白的。这时我恍然大悟!!于是聚精会神地制作了许多我拿手的导通孔,以与BLM-H型号相当的高频率绕线配置,实现了较粗的绕线结构,这也就是BLM-E。BLM-H型号是在元件的长边方向层叠绕线,因此无法制作出较粗的线圈。但BLM-E结构的导通孔构成了线圈的主要部分,所以能形成粗线圈。

<BLM系列的覆盖区域一览表>
 

【诞生过程的艰苦与客户的话语:担当者Y】

然而俗话说"说起来容易做起来难",事实也确实如此,我们的试制过程迂回曲折、屡试屡败。在历尽艰辛后,终于成功完成了试制品----高性能的BLM,它正如我们所期望的,具有高频特性,且能对应大电流。有了BLM,我们才稍稍松了口气,今后的饭碗算是有保障啦。
我和当时的研发部长K拿着成品,不断地拜访每个客户的设计部门。那时正是DVD播放器的诞生前期,我们觉得这个产品特别适用于写入型光驱,只是一直没遇到能实际使用我们产品的客户。然而皇天不负苦心人,机会终于来了,某日拜访客户时,一位负责人突然说"我们要对样品做个测试,请稍等片刻"。我不记得等了多久,只记得客户回来以后说:"这个产品的静噪性能真是惊人,以前从来没见过,咱们尽快谈谈!!"。听了这句话,我们几乎感激得热泪盈眶。虽说这事过去十多年了,但那光景至今仍记忆犹新。

【BLM_E系列的商品化实现过程:担当者I】

BLM-E型号的设计终于在2002年确定下来,自那时起我就成为了BLM-E商品研发组的一员。此前我一直在进行其他商品的研发,当时就有接触铁氧体磁珠的主流技术--薄膜多层工艺的想法,所以在得知能够参与到该商品研发组中后感到非常高兴。
然而,现实是残酷的。由于该产品结构独特,所以起初在印刷、多层、切割工艺中频频出现难题。"名列前茅次发现这种问题。"这是当时听得最多的一句话。因为问题产生于其独特的结构,所以此前一般多层铁氧体产品的问题处理案例大多无法照搬利用,每次都是以制造部门为中心,联合其他部门的同事一起找原因,共同想对策来解决。当时虽然艰苦,但现在想起,克服重重困难得到的知识与经验,不仅为之后的稳定生产提供了保障,也为后来小型产品设计的商品化奠定了基础。
在多方的支持下,1608(mm)尺寸的BLM18E实现商品化,第二年1005(mm)尺寸的BLM15E也随即问世了。

【专注自主商品】

BLM-E型号是着眼于相对以往的高频对应的BLM-H系列具备更高的额定电流的领域以及遵循客户的需求,开发、生产、销售部门一致配合所商品化的独特的产品。今后,我们还将追求独特技术开发新的BLM系列产品,敬请期待。

 

担当:村田制作所 元件事业本部 EMI事业部 Y.T. & I.Y.

本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。

相关产品

相关文章