IIoTx5G:围绕制造业的5G进展
随着5G的普及而进入新阶段的IIoT
作为下一代通信标准的5G与作为目前的主流通信标准的4G(第4代)相比具有超高速、大容量通信、超低时延、多路同时连接等特点。5G的理论最大通信速度为20GB/秒(1GB等10亿),大约是4G的20倍(nikkei4946.com的调查结果)。即使是远距离通信,数据传输和接收的延迟也只有1/1000秒,可以近乎实时地交换数据。每平方公里可同时连接100万台设备,是4G的10倍。
作为5G的优势,瞬间下载电影等大容量内容、同时向多个方向发送来自不同方向多个摄像头的运动视频以增强真实感等受到了关注。另一方面,对于需要使用传感器和机器人等大量不同设备进行高级信息处理的IIoT(Industrial Internet of Things)网络来说,5G的优势非常明显,并且可以肯定5G会随着其普及而迅速发展。
特别是在制造业,与更先进的智慧工厂相关的举措正在引起人们的关注。目的是通过使用5G瞬时收集工厂中各种设备的信息并让多台设备协调工作,从而提高生产效率。例如,利用5G的高速、大容量通信的特点,可将其用于分析工人动作的实时指导、人和机器人的协同工作等。此外,利用5G的超低延迟的优势,可以在远程顺畅地控制危险环境中的作业。如果使用同时多路连接,则可以将工厂和设施中的所有设备和传感器通过无线进行连接并集中管理。

各个国家的5G兼容IIoT市场动向和前景
在作为5G发达国家的中国,正在积极推动将该技术引入IIoT。2021年1月,长期以来一直将IIoT视为“制造业模式转型的重要手段”的中国政府公布了《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》。提出了三年内将制造业综合实力大幅提升的战略目标。该计划要求在10个重点行业建立30~50个通过5G通信基础设施连接的智能制造基地,并打造3~5个综合型IIoT平台。
另一方面,即使在5G普及方面似乎处于落后地位的日本,也在积极致力于将来将其用于IIoT。2020年9月,日本领先的制造业巨头开始在美国对使用5G的工业IIoT解决方案进行大规模测试。在硅谷的研究设施中建立了专用的5G网络,展示了通过5G和IIoT在假设的各种行业实现数字化转型(DX)的价值。
据美国市场调查公司Report Ocean称,到2030年为止,全球支持5G的IIoT市场规模将达到约3100亿美元,从2020年到2030年每年增长约27%。此外,2030年支持5G的IIoT设备出货量预计将达到约1.9亿台。将来,特别是由于DX在制造行业的加速发展,“本地5G”的引入有望正式开始。本地5G是企业和地方政府可以根据地区和行业的需要单独使用的5G网络,可以在自己的场地等特定区域建设和运营5G网络。
快速发展的5G和不断增长的5G兼容IIoT市场将给制造业带来怎样的典范转移呢?今后需要密切关注。