電容指南

多層陶瓷電容器的應變裂紋機制與預防措施

最終修訂日期:07/27/2022

大家好本專欄介紹的多層陶瓷電容(以下簡稱「晶片」)已經成為電子裝置中不可或缺的元件。本課將介紹這些晶片中可能出現的 「應變裂紋 」現象。
只要晶片處理得宜,裂縫是不會發生的。因此,我們將介紹應變裂紋的發生機制,並教導如何預防應變裂紋。

1.什麼是應變裂縫?

首先,讓我們來看看圖一,看看什麼是應變裂紋。應變裂紋是由應變產生的裂紋。應變裂縫很難從晶片外部發現。下圖是一張晶片切割後的照片,切割面經過拋光處理。
可以確認從外部電極末端斜向延伸的裂縫是應變裂紋的特徵。

圖 1.典型裂縫範例

2.應變裂縫發生的機制為何?

這種裂縫的發生是因為晶片是使用焊錫安裝在電路板的焊盤上。當對電路板施加過大的機械力時,電路板就會彎曲扭曲,導致應變裂紋的發生。

讓我們來看看木板彎曲時的情形。
如圖 2 所示,電路板的上表面會伸長,而下表面則會壓縮。上表面的伸長會導致銅片左右移動。

圖 2.板材變形與應力的影像

當焊料移動時,焊料也會移動和變形。這種焊料變形會導致晶片的外部電極移動和變形,其結果是拉伸應力集中在晶片外部電極的末端,當拉伸應力超過晶片電介質的強度時就會產生裂痕。

圖 3.應變裂紋機制

3.應變裂縫的影響為何?

當應變裂紋從底面的外部電極末端延伸至頂面的外部電極時,電容量會下降,並可能形成開路。此外,即使裂縫沒有那麼嚴重,如果裂縫到達內部電極,焊劑中的有機物或濕氣可能會經由裂縫形成的空隙進入晶片,導致絕緣電阻變差。當電壓負載較高且有大電流流過時,應變裂痕在最壞的情況下也可能導致短路。

有應變裂痕的晶片很難透過目視分類或其他外部檢查來消除,因此必須實施控制,防止施加過大的機械力,以防止裂痕的產生。

4.應變量是多少?

為了防止應變裂痕的發生,應採取措施防止在製造產品的製造場所施加過大的機械力。其中一個有效的方法就是測量應變量。首先,讓我們解釋一下何謂應變量。

應變是指當負荷施加在物件上時,單位長度的變化量。此時的伸長係數稱為應變量。

ε=ΔL/L
ε:應變量;L:施力前長度;ΔL:長度變化

舉例來說,當一根 1000 mm 長的圓棒向左和向右拉,變成 1001 mm 長時,應變量如下:

1 mm/1000 mm = 0.001ST = 1000μST

5.如何預防應變裂縫?

為了防止應變裂痕的發生,我們會從電路板設計及製程控制兩方面來採取對策。首先介紹製程控制方面的對策。製程中的應變量是透過量測上述的應變量來控制的。首先,設定標準應變量。設定較小的值可達到嚴格控制的效果,而設定過大的值則可能導致應變裂紋。製造可能影響人類生命的產品的客戶通常使用 500 μST,而製造一般消費性產品的客戶通常使用 1000 μST 作為標準值。

即使在相同的板應變程度下,施加在元件上的應力也會因板類型、板厚度和其他因素而有所不同。因此,目前的情況是客戶根據自己的判斷和經驗建立標準。

接下來,測量每個製程中的應變量。Murata 根據過去的事故調查,總結出發生應變裂紋的工序類型。應優先控制這些流程。

安裝工作和應變裂紋的可能性
表 1.安裝工作與應變裂紋的可能性

對於超出設定標準的流程,會採取設備改善、工作改善和其他糾正措施來抑制應變量。

接下來,我們將從設計方面介紹主要的預防措施。

1.與板邊、螺絲孔和連接器的距離
(確保適當的距離,例如 10 mm 或以上)。
2.佈局
(一般而言,佈局應與分離線平行。晶片不應
芯片不應放置在應力容易集中的地方,例如板角和 L 型板的彎曲處。
L 形板的彎曲處)。
3.分離線類型的選擇
(細縫比穿孔好)
4.土地寬度
(尺寸 C 應小於晶片的 W(寬度)尺寸)。

圖 4.土地尺寸

5.圖案佈局設計
(銅箔圖案的設計應使印刷電路板在回流焊接時不會變形。
在回流焊接時不會變形)
6.使用外部電極中含有樹脂的元件
(在外部電極中使用含有樹脂的元件時,請使用在被認為會承受高應變的位置。)
使用外部電極中含有樹脂的元件。)

村田製作所參與了日本國內和世界各地的應變測量和印刷電路板設計,並提供了相關建議,培養了各種解決應力開裂問題的技能和知識。
今後,我們打算繼續竭盡所能,為客戶解決問題。

那麼,看完這篇文章之後,您的印象如何?如果有人
・ 不太瞭解、
・ 想知道更多關於應變測量的具體資訊、
・ 想知道在設計電路板時應調查哪些事項、

如有任何問題,請隨時透過電子郵件與我們聯絡。

本文所提供的資訊為發表當日的最新資訊。請注意,可能與最新資訊有所差異。

其他連結

相關產品

相關文章