Wi-Fi® 模組 / Wi-Fi®+Bluetooth® 模組
1.可有效利用無線通訊訊號頻寬的基本技術
2.透過無線通訊傳輸多個資料流
3.多重存取如何運作:FDMA、TDMA 和 CDMA
4.摘要
索引:FDMA、TDMA 和 CDMA 多路存取 (2)
與 FDMA、TDMA 及 CDMA Multiple Access (1)相關的補充資訊如下。
無線通訊使用多種多工技術,以下是一些最常見的多工技術:
- 頻分多工 (FDM)
- 時分多工 (TDM)
- 碼分多工 (CDM)
圖 7-1、7-2 和 7-3 是這些多工技術的概念圖,重點在紅色虛線所圍的傳輸路徑部分。
頻分多工 (FDM) 是一種多工技術,可將多個資料流分配至不同頻帶,並透過單一傳輸路徑將頻帶作為頻道同時傳輸。
圖 7-1 顯示 FDM 的一般概念圖。在傳送端,指定給多個資料串流的頻段被視為頻道,透過單一傳輸路徑使用多工技術傳送。在接收端,傳輸的資料串流會被能夠選擇特定頻帶的裝置擷取。
FDM 用於無線通訊的一個例子是日本的地面數位電視廣播。只有單一的傳輸路徑 (即空氣),而包含影像和音訊資料的訊號是由多個電視台在不同的頻率上播送。在接收端,用戶可以通過選擇特定頻率來觀看自己喜歡的電視節目。FDM 也用於類比電台廣播。
時分多工 (TDM) 是一種多工技術,可將多個資料串流分割成指定為頻道的時間間隔,並透過單一傳輸路徑以相同頻率傳輸。
圖 7-2 顯示 TDM 的一般概念圖。在傳送端,來自裝置的多個資料串流會被分割成時隙,並分配給頻道,這些頻道會利用多工技術透過單一傳輸路徑傳送。在接收端,透過使用與傳送相同的時序來分割頻道,傳送的資料就能被多台裝置接收。
TDM 用於無線通訊的一個例子是歐洲和北美的電視廣播。
碼分多工 (CDM) 是一種多工技術,可將每個裝置的獨特識別碼與資料混合,在單一頻帶中合併訊號,然後透過單一傳輸路徑同時傳送合併訊號。
圖 7-3 顯示 CDM 的運作方式。資料與週期性的識別碼混合 (調變),這些識別碼的持續時間短於一個位元資料的持續時間,以產生調變信號。*8來自每個裝置的多個調變信號原封不動地加在一起,將它們多路複用,然後將多路複用的信號透過單一傳輸路徑傳送。在接收端,各裝置會將用於調變的識別碼混入多工信號中,以還原 (解調) 資料並擷取傳輸的資料。
目前還沒有使用 CDM 作為無線通訊標準的實例,但稱為碼分多址 (CDMA) 的相關多址存取方案已被廣泛採用。
*8 在傳輸過程中,調變信號的頻率頻寬最終會比原始資料流(原始信號)的頻寬更寬。此特性為通訊應用提供了優勢,例如對傳輸路徑上的外部雜訊有更大的容忍度。
在智慧型手機或翻蓋電話的行動通訊以及固定電話的通話過程中,傳送與接收是同時進行的,單一頻道可用於音訊資料的雙向傳輸。這種雙向傳輸也可視為一種多工技術。
FDD-LTE」和「TD-LTE」(TDD-LTE 通常縮寫為 TD-LTE)等名詞經常出現在智慧型手機等產品的技術規格中。FDD 代表「頻分雙工」(frequency-division duplex),TDD 代表「時分雙工」(time-division duplex)*9,兩者均指雙向傳輸。
另一方面,長期演進 (LTE) 是第四代行動通訊系統 (4G) 的電信標準,這也包括多重存取 (在 4G 的情況下為 OFDMA)。因此,「FDD-LTE」同時表示雙向傳輸和所使用的多重存取方案。
雖然有點複雜,但雙向傳輸並不等同於多重存取,因此在撰寫同時使用雙向傳輸和多重存取的多重存取時,通常會將兩者分開提及。
*9 FDD 代表「頻率分割雙工」(frequency-division duplex),將不同的頻率分配給下載(裝置接收資料)和上傳(裝置傳送資料),以實現雙向傳輸(圖 8-1)。
另一方面,TDD 代表 「时分雙工」,其中下載和上傳使用相同的頻帶,音訊資料沿著時間軸分開,語音資料的傳送和接收以非常短的間隔交替進行(在語音通話的情況下為毫秒級),以實現雙向傳輸(圖 8-2)。因此,嚴格來說,TDD 並不提供同時傳送和接收的功能,雖然在語音通話的情況下,這不會造成不自然的聽覺效果。
雙向傳輸的詳細說明,請參閱無線通訊的基本知識:無線機制 (2).
1.可有效利用無線通訊訊號頻寬的基本技術
2.透過無線通訊傳輸多個資料流
2.1 多工:有效利用單一傳輸路徑(空氣)
2.2 多重存取:在多個用戶之間實現無干擾的無線通信
3.多重存取如何運作:FDMA、TDMA 和 CDMA
3.1 頻分多址 (FDMA)
3.2 時分多址 (TDMA)
3.3 碼分多址 (CDMA)
4.摘要