電容指南

電容器的靜電放電阻

電容的 ESD(靜電放電)抗性說明如下。

抗靜電測試方法

當向人或設備充電的靜電向電子裝置或元件放電時,會產生電磁能量衝擊;因此電容器必須具有恒定的 ESD 電阻或更高。

根據產生靜態的模型,有三種測試方法可測試 ESD 電阻:(1) HBM、(2) MM 和 (3) CDM,如下所示。

在這些測試中,(1) HBM 是電容抗 ESD 最常使用的測試方法,以下將加以說明。

①HBM
(人體模型)
:測試基於人體釋放靜電的假設
②MM
(機器型號)
:假設靜電從機器中排出而進行的測試
③CDM
(充電裝置模型)
:假設靜電從通電裝置中釋放而進行的測試

HBM 的靜電放電測試標準有 AEC-Q200-002、IEC61000-4-2 等,不同標準的 HBM 型號常數不同,如下表所示。

標準

充電電容

Cd(pF)

放電電阻

Rd (Ω)

AEC-Q200-0021502000
IEC61000-4-2150330

 

AEC-Q200-002 的 HBM ESD 測試電路和放電電流波形如圖 1 和圖 2 所示。

(i)當開關 2 開啟時,開關 1 閉合,並施加高壓電源以在充電電容器 (Cd) 中累積電力。
(ii)開關 1 打開,開關 2 閉合,將 Cd 中累積的電力加到測試電容 (Cx) 上以執行測試。

※Cx:測試電容器,Cd:充電電容,Rd:放電電阻,Rc:保護電阻

圖 1:HBM 的 ESD 測試電路
圖 2:放電電流波形

在AEC-Q200-002中,HBM的靜電放電測試流程如圖3所示,等級分類如表1所示。測試依圖三流程執行,耐壓等級依表一分類。

圖 3:HBM ESD 測試流程

表 1.HBM ESD 測試流程

分類最大耐壓
1A小於 500V (DC)
1B0.5 kV (DC) 或以上,小於 1 kV (DC)
1C1 kV (DC) 或以上,小於 2 kV (DC)
22 kV (DC) 或以上,小於 4 kV (DC)
34 kV (DC) 或以上,小於 6 kV (DC)
46 kV (DC) 或以上,小於 8 kV (DC)
5A8 kV (DC) 或以上,小於 12 kV (AD)
5B12 kV (AD) 或以上,小於 16 kV (AD)
5C16 kV (AD) 或以上,小於 25 kV (AD)
625 kV (AD) 或以上

DC:直接接觸放電 AD:空氣放電

電容器的電容與 ESD 阻抗之間的關係

測試電容的電容會影響電容兩端的電壓。

圖 4:HBM 的 ESD 測試電路

測試電容的電容值 (Cx) 與兩端的電壓 (Vx) 之間建立了以下關係。

當電源電壓 (Vd) 和充電電容的電容值 (Cd) 保持不變時,測試電容兩端的電壓 (Vx) 會隨著測試電容的電容值 (Cx) 變大而變低。

因此,一般而言,當測試電容的電容變大時,ESD 電阻會趨於變高。

事實上,由於耐壓的邊際效能會隨設計的差異而改變,例如電介質的類型和厚度,因此其值並不總是符合上述的趨勢。

(參考資料) 多層陶瓷電容器 (GCM 系列) 的靜電放電阻

多層陶瓷電容 (GCM 系列) 的 ESD 電阻參考數據如下所示。

適用產品

GCM 系列 / 0402 英吋尺寸 / X7R 特性 / 50V

測試條件

充電電容 = 150pF

放電電阻 = 2000Ω

使用次數 = 正極/負極各 5 次

樣品數量 = 每種樣品 10 個

測量裝置

靜電放電測試儀 (Noise Laboratory Co., Ltd.)
・ 測試器 ...ESS-200AX
・ 放電槍 ...TC-815D 型號

樣品狀況

表面覆蓋矽樹脂,防止表面滲漏

周邊環境

22±5 °C, 30 to 60% RH

驗收標準

絕緣電阻:1MΩ

圖 5:高介電度型電容器靜電放電測試結果 (Vd = 25 kV 為測量極限)

本文所提供的資訊為發表當日的最新資訊。請注意,可能與最新資訊有所差異。

相關產品

相關文章