Guia de condensadores

Resistência ESD dos condensadores

A resistência à ESD (descarga eletrostática) dos condensadores é descrita a seguir.

Método de teste de resistência ESD

Quando a eletricidade estática carregada em pessoas ou equipamentos é descarregada em dispositivos ou componentes electrónicos, é aplicado um choque de energia electromagnética; por conseguinte, os condensadores devem ter uma resistência ESD constante ou superior.

Existem três métodos de ensaio para a resistência ESD: (1) HBM, (2) MM e (3) CDM, como se mostra a seguir, dependendo do modelo que gera a estática.

Entre estes ensaios, (1) o HBM, o método de ensaio mais comummente utilizado para a resistência ESD dos condensadores, é descrito a seguir.

①HBM
(Modelo do corpo humano)
:Ensaio baseado no pressuposto de que a eletricidade estática é descarregada de um corpo humano
②MM
(Modelo da máquina)
:Ensaio baseado no pressuposto de que a eletricidade estática é descarregada de uma máquina
③MDL
(Modelo de Dispositivo Carregado)
:Ensaio baseado no pressuposto de que a eletricidade estática é descarregada de um dispositivo electrificado

Como padrões de teste ESD do HBM, existem o AEC-Q200-002, IEC61000-4-2, etc., e a constante do modelo HBM difere de acordo com o padrão, como mostrado na tabela abaixo.

Normas

Condensador de carga

Cd(pF)

Resistência de descarga

Rd (Ω)

AEC-Q200-0021502000
IEC61000-4-2150330

 

O circuito de teste HBM ESD e a forma de onda da corrente de descarga da AEC-Q200-002 são mostrados na Figura 1 e na Figura 2.

(i)Enquanto o interrutor 2 está aberto, o interrutor 1 está fechado, e uma fonte de alimentação de alta tensão é aplicada para acumular eletricidade no condensador de carga (Cd).
(ii)O interrutor 1 está aberto, o interrutor 2 está fechado e a eletricidade acumulada no Cd é aplicada ao condensador de teste (Cx) para realizar o teste.

※Cx:Capacitor de teste, Cd: Capacitor de carga, Rd: Resistor de descarga, Rc: Resistência de proteção

Figura 1: Circuito de teste ESD da HBM
Figura 2: Forma de onda da corrente de descarga

No AEC-Q200-002, o fluxo do teste ESD do HBM é mostrado na Figura 3, e a classificação da classe é mostrada na Tabela 1. O teste foi implementado de acordo com o fluxo da Figura 3, e a classificação da tensão suportável é classificada de acordo com a Tabela 1.

Figura 3: Fluxo de teste ESD do HBM

Tabela 1. Fluxo de teste ESD do HBM

ClassificaçãoTensão máxima suportável
1AMenos de 500V (DC)
1B0,5 kV (CC) ou mais, Menos de 1 kV (CC)
1C1 kV (CC) ou mais, Menos de 2 kV (CC)
22 kV (CC) ou mais, Menos de 4 kV (CC)
34 kV (CC) ou mais, Menos de 6 kV (CC)
46 kV (CC) ou mais, Menos de 8 kV (CC)
5A8 kV (DC) ou mais, Menos de 12 kV (AD)
5B12 kV (AD) ou mais, Menos de 16 kV (AD)
5C16 kV (AD) ou mais, Menos de 25 kV (AD)
625 kV (AD) ou mais

DC:Descarga por contacto direto AD:Descarga de ar

Relação entre a capacitância e a resistência ESD dos condensadores

A capacitância do condensador de teste afecta a tensão que ocorre em ambos os lados de um condensador.

Figura 4: Circuito de teste ESD da HBM

A seguinte relação é estabelecida entre a capacitância (Cx) do condensador de teste e a tensão (Vx) que ocorre em ambos os lados.

Enquanto a tensão de alimentação (Vd) e a capacitância do condensador de carga (Cd) são constantes, a tensão (Vx) que ocorre em ambos os lados do condensador de ensaio torna-se mais baixa à medida que a capacitância (Cx) do condensador de ensaio se torna maior.

Por conseguinte, em geral, a resistência ESD tende a tornar-se mais elevada à medida que a capacitância do condensador de ensaio aumenta.

De facto, uma vez que o desempenho marginal da tensão suportável muda com as diferenças de conceção, como o tipo e a espessura dos dieléctricos, o valor nem sempre corresponde à tendência acima mencionada.

(Dados de referência) Resistência ESD de condensadores cerâmicos multicamadas (série GCM)

Os dados de referência da resistência ESD dos condensadores cerâmicos multicamadas (série GCM) são apresentados a seguir.

Produto aplicável

Série GCM / tamanho 0402 polegadas / caraterísticas X7R / 50V

Condições de ensaio

Condensador de carga = 150pF

Resistência de descarga = 2000Ω

Número de aplicações = 5 vezes cada para polaridade positiva/negativa

N.º de amostras = 10 amostras cada

Dispositivo de medição

Testador ESD (Noise Laboratory Co., Ltd.)
・Testador ... ESS-200AX
・Pistola de descarga ... Modelo TC-815D

Estado das amostras

A superfície é coberta com resina de silicone para evitar fugas na superfície

Ambiente da periferia

22±5 °C, 30 a 60% HR

Critérios de aceitação

Resistência de isolamento: 1MΩ

Figura 5: Resultados do ensaio ESD de condensadores de tipo dielétrico elevado (Vd = 25 kV é o limite de medição)

As informações apresentadas neste artigo estavam actualizadas à data da publicação. Por favor, tenha em atenção que podem diferir das informações mais recentes.

Produtos relacionados

Artigos relacionados