Guia do filtro de supressão de ruído

Noções básicas de contramedidas contra o ruído [Lição 1] O que é um filtro EMI?

Fundamentos das contramedidas contra o ruído

<Sobre esta coluna>

Esta coluna tem como objetivo fornecer uma explicação básica sobre as contramedidas contra o ruído, desde "O que é a EMI?" até às funções e utilizações de várias peças de contramedidas contra o ruído. Esta primeira coluna começa com a pergunta: "O que é um filtro EMI?"

<Introdução>

"EMI" é um acrónimo que significa Electro Magnetic Interference (interferência electromagnética). Assim, um filtro EMI refere-se a um filtro utilizado para eliminar a interferência electromagnética. No entanto, isto pode ser um pouco confuso, por isso vamos começar por explicar os antecedentes de como os filtros EMI foram criados.
Estamos rodeados de dispositivos electrónicos, e estes dispositivos electrónicos utilizam circuitos digitais. As correntes de alta frequência fluem através de circuitos digitais, pelo que, quando estas correntes fluem através de padrões de substrato, cabos e outros fios, estes caminhos tornam-se antenas e emitem ondas de rádio. Quando outros dispositivos electrónicos estão próximos, estas ondas de rádio podem entrar nos outros dispositivos electrónicos e produzir efeitos adversos. Por exemplo, quando um computador é colocado perto de um recetor de rádio, o ruído pode entrar no som do rádio. Este é um exemplo de ruído gerado pelos circuitos digitais do computador que se transformam em ondas de rádio que entram na antena do recetor de rádio, tornando-se assim ruído. Além disso, quando ondas de rádio fortes entram num circuito digital, a forma de onda do sinal digital pode mudar e o circuito digital pode apresentar erros de funcionamento. O problema do ruído não se limita apenas às ondas de rádio transmitidas através do espaço, uma vez que o ruído também pode ocorrer entre dispositivos ligados por cabos eléctricos ou outros meios.

Em que condições ocorre a interferência de ruído?

 

<Como resolver os problemas de ruído?>

Existem dois métodos diferentes para resolver estes problemas de ruído. Um consiste em evitar que os dispositivos que normalmente produzem ruído produzam efetivamente ruído. Este método é designado por contramedidas de emissão. O outro consiste em implementar contramedidas para o dispositivo recetor, de modo a que não ocorram erros de ruído e de funcionamento mesmo quando o dispositivo recebe ruído. É o que se designa por contramedidas de imunidade. Imunidade aqui significa resistência, e as contramedidas de imunidade consistem em fornecer resistência ao ruído, como a imunidade a uma doença, de modo que, mesmo quando o ruído entra, não causa problemas. As contramedidas de emissão e as contramedidas de imunidade, em conjunto, são designadas por contramedidas de CEM (Compatibilidade Electromagnética).

Dois tipos de contramedidas contra o ruído

 

Na maioria dos casos, os problemas de ruído podem ser resolvidos através da adoção de contramedidas de emissão ou imunidade suficientes. As contramedidas de emissão permitem uma resposta precisa, uma vez que é relativamente fácil compreender que tipo de ruído está a ser emitido e de onde. No entanto, é muito mais difícil prever que tipo de ruído entrará e de onde, pelo que as contramedidas de imunidade são mais difíceis do que as contramedidas de emissão. Por conseguinte, as abordagens em todo o mundo privilegiam a resolução dos problemas de ruído através de contramedidas de emissão. Com base neste pensamento, cada país estabeleceu normas para a resolução de problemas de ruído, e estas normas determinam que não devem ser emitidas ondas de rádio ou ruído de condução de um determinado nível ou superior. (Algumas normas também exigem desempenho de imunidade).

Os filtros EMI são peças de contramedidas contra o ruído utilizadas na aplicação de contramedidas de emissão e imunidade, para evitar o tipo de interferência electromagnética (EMI) acima descrito.

A próxima coluna apresentará abordagens para as partes de contramedidas de ruído.

 

*As informações apresentadas neste artigo estavam actualizadas à data da publicação. Tenha em atenção que podem diferir das informações mais recentes.

Produtos relacionados

Artigos relacionados