커패시터 가이드

커패시터의 ESD 저항

커패시터의 ESD(정전기 방전) 저항은 다음과 같이 설명합니다.

ESD 저항 테스트 방법

사람이나 장비에 충전된 정전기가 전자 기기나 부품에 방전되면 전자기 에너지 충격이 가해지므로 커패시터는 일정한 ESD 저항 이상을 가져야 합니다.

정전기를 발생시키는 모델에 따라 다음과 같이 (1) HBM, (2) MM, (3) CDM의 세 가지 테스트 방법으로 ESD 저항을 측정할 수 있습니다.

이러한 테스트 중 커패시터의 ESD 저항에 가장 일반적으로 사용되는 테스트 방법인 (1) HBM은 다음과 같이 설명합니다.

①HBM
(인체 모델)
:인체에서 정전기가 방출된다는 가정을 바탕으로 한 테스트
②MM
(기계 모델)
:기계에서 정전기가 방전된다는 가정 하에 테스트합니다.
③CDM
(충전된 장치 모델)
:전기가 통하는 장치에서 정전기가 방전된다는 가정 하에 테스트합니다.

HBM의 ESD 테스트 표준으로는 AEC-Q200-002, IEC61000-4-2 등이 있으며, 아래 표와 같이 표준에 따라 HBM 모델 상수가 다릅니다.

표준

충전 커패시터

Cd(pF)

방전 저항기

Rd (Ω)

AEC-Q200-0021502000
IEC61000-4-2150330

 

AEC-Q200-002의 HBM ESD 테스트 회로 및 방전 전류 파형은 그림 1과 그림 2에 나와 있습니다.

(i)스위치 2가 열려 있는 동안 스위치 1은 닫혀 있고 고전압 전원 공급 장치가 적용되어 충전 커패시터(Cd)에 전기가 축적됩니다.
(ii)스위치 1은 열려 있고 스위치 2는 닫혀 있으며, Cd에 축적된 전기가 테스트 커패시터(Cx)에 인가되어 테스트를 수행합니다.

※Cx: 테스트 커패시터, Cd: 충전 커패시터, Rd: 방전 저항, Rc: 보호 저항

그림 1: HBM의 ESD 테스트 회로
그림 2: 방전 전류 파형

AEC-Q200-002에서 HBM의 ESD 테스트 흐름은 그림 3에 나와 있으며, 등급 분류는 표 1에 나와 있습니다. 테스트는 그림 3의 흐름에 따라 구현되었으며, 내전압 등급은 표 1에 따라 분류됩니다.

그림 3: HBM ESD 테스트 흐름

표 1. HBM ESD 테스트 흐름

분류최대 내전압
1A500V 미만(DC)
1B0.5kV(DC) 이상, 1kV(DC) 미만
1C1kV(DC) 이상, 2kV(DC) 미만
22kV(DC) 이상, 4kV(DC) 미만
34kV(DC) 이상, 6kV(DC) 미만
46kV(DC) 이상, 8kV(DC) 미만
5A8kV(DC) 이상, 12kV(AD) 미만
5B12kV(AD) 이상, 16kV(AD) 미만
5C16kV(AD) 이상, 25kV(AD) 미만
625kV(AD) 이상

DC:직접 접촉 방전 AD:공기 방전

커패시터의 정전 용량과 ESD 저항의 관계

테스트 커패시터의 커패시턴스는 커패시터의 양쪽에서 발생하는 전압에 영향을 줍니다.

그림 4: HBM의 ESD 테스트 회로

테스트 커패시터의 커패시턴스(Cx)와 양쪽에서 발생하는 전압(Vx) 사이에는 다음과 같은 관계가 성립합니다.

공급 전압(Vd)과 충전 커패시터의 정전 용량(Cd)은 일정하지만, 테스트 커패시터의 정전 용량(Cx)이 커질수록 테스트 커패시터의 양쪽에서 발생하는 전압(Vx)이 낮아집니다.

따라서 일반적으로 테스트 커패시터의 커패시턴스가 커질수록 ESD 저항은 더 높아지는 경향이 있습니다.

실제로 내전압의 한계 성능은 유전체의 종류와 두께 등 설계의 차이에 따라 달라지기 때문에 그 값이 항상 위에서 언급한 경향과 일치하는 것은 아닙니다.

(참조 데이터) 다층 세라믹 커패시터(GCM 시리즈)의 ESD 저항

다층 세라믹 커패시터(GCM 시리즈)의 ESD 저항 기준 데이터는 아래와 같습니다.

해당 제품

GCM 시리즈 / 0402인치 크기 / X7R 특성 / 50V

테스트 조건

충전 커패시터 = 150pF

방전 저항 = 2000Ω

적용 횟수 = 양극/음극 각 5회

샘플 수 = 각 샘플 10개

측정 장치

ESD 테스터 (주식회사 노이즈 연구소)
・테스터 ... ESS-200AX
방전 건 ... 모델 TC-815D

샘플 상태

표면 누출을 방지하기 위해 표면을 실리콘 수지로 덮음

주변 환경

22±5°C, 30~60% RH

승인 기준

절연 저항: 1MΩ

그림 5: 고전유전체형 커패시터 ESD 테스트 결과(Vd = 25kV가 측정 한계)

이 문서에 제시된 정보는 발행일 기준으로 최신 정보입니다. 최신 정보와 다를 수 있습니다.

관련 제품

관련 문서