Main image of Noise Countermeasure using 3-Terminal Capacitors with Through Connection

Contramedida de ruido mediante condensadores de 3 terminales con conexión pasante

1. Introducción

Las técnicas de control de ruido están adquiriendo cada vez mayor importancia debido al funcionamiento a alta velocidad de los circuitos integrados y a la electrificación de los automóviles.
Esta nota de aplicación presenta ejemplos del uso del condensador de 3 terminales como filtro (conexión de paso) para emisión radiada e inmunidad conducida.

Para obtener información sobre la conexión "pasante" y "no pasante", haga clic aquí.
Fundamentos de las medidas contra el ruidoLección 11 Notas sobre el uso de condensadores de chip de 3 terminales | Murata Manufacturing Articles (murata.com)

2. Emisión radiada

En los últimos años, la frecuencia de conmutación de los convertidores CC/CC ha aumentado debido a la demanda de miniaturización de los circuitos, y su ruido armónico tiende a existir hasta altas frecuencias.
Además, la resonancia debida a la inductancia parásita y a la capacitancia flotante del circuito integrado y de la placa de circuito impreso genera ruido de alto nivel a alta frecuencia.
Como contramedida, esta nota presenta ejemplos en los que el condensador de 3 terminales se utiliza en la línea de salida o en la línea de entrada de un convertidor CC/CC.

Condensador de 3 terminales (conexión pasante) en la línea de salida del convertidor CC/CC. (para el consumidor)

Comparamos el efecto de reducción de ruido de un MLCC estándar de 2 terminales y un condensador de 3 terminales de baja ESL.
En primer lugar, mostramos las características de frecuencia de las dos pérdidas de inserción. Puede verse que el condensador de 3 terminales tiene un excelente efecto de filtro de unos 20 dB en la región de 10 MHz o más.
La tensión de salida CC/CC puede tener ondulaciones y picos de ruido agudos, como se muestra en la figura siguiente.
Entonces, un condensador de 3 terminales en lugar de un MLCC de 2 terminales puede reducir en gran medida el ruido de pico.

Características de frecuencia de pérdida de inserción
Graph of Insertion loss frequency characteristics
Forma de onda de la tensión de salida del convertidor CC/CC
Gráfico de la forma de onda de la tensión de salida del convertidor CC/CC

A continuación se muestra el resultado de la medición del ruido de radiación (CISPR32/3m).
Al utilizar el condensador de bajo ESL de 3 terminales, pudimos confirmar que la reducción de ruido era superior a 15 dB en comparación con el MLCC de 2 terminales.

Condensador MLCC de 2 terminales frente a condensador de 3 terminales
Condensador MLCC de 2 terminales frente a condensador de 3 terminales
Nivel de ruido de emisión radiada (CISPR32 3m)
Gráfico del nivel de ruido de emisión radiada (CISPR32 3m)

Condensador de 3 terminales (conexión pasante) en la línea de entrada del convertidor CC/CC. (para dispositivos a bordo de vehículos)

Los convertidores CC/CC generan mucho ruido no sólo en la línea de salida, sino también en la de entrada.
Dispusimos "sin filtro", "filtro de tipo pi" y "condensador de 3 terminales" en la línea de alimentación de entrada del DC/DC utilizado en el equipo de a bordo, y comparamos el ruido de emisión radiada de estos 3 patrones.
Como se puede ver en los resultados, 1 elemento de un condensador de 3 terminales tiene el mismo efecto de reducción de ruido que un filtro tipo π (3 elementos), lo que reduce el número de componentes.

filtro tipo pi frente a condensador de 3 terminales
filtro tipo pi frente a condensador de 3 terminales
Nivel de ruido de emisión radiada (CISPR25 ALSE)
Gráfico del nivel de ruido de emisión radiada (CISPR25 ALSE)

3. Inmunidad conducida

Los condensadores de 3 terminales también pueden utilizarse para la inmunidad conducida.
En la prueba DPI (IEC62132-4), que es la prueba de evaluación de la inmunidad para semiconductores, utilizamos el condensador de 3 terminales (a través de la conexión) en la línea de alimentación de la MCU.
Al utilizar el condensador de 3 terminales, los resultados de NG mejoraron a OK.

Condición de prueba DPI
Imagen de la condición de prueba DPI
Resultados de la prueba DPI
Tabla de resultados de las pruebas DPI

4. Conclusión

Este artículo presenta el efecto de reducción de ruido de un condensador de 3 terminales (conexión de paso) con bajo ESL.
Presentamos los resultados de las pruebas de emisión de radiación e inmunidad a la conducción de los convertidores CC/CC. Además, puede utilizarse para evitar las emisiones conducidas y el autoenvenenamiento en dispositivos electrónicos.
Puede utilizarse no sólo para añadir condensadores de 3 terminales a los circuitos electrónicos, sino también para sustituir los MLCC de 2 terminales y los filtros que se utilizan actualmente.
Por favor, considere el uso de un condensador de 3 terminales como una de las soluciones para el control del ruido.

Productos relacionados

Artículos relacionados