Guía de condensadores

Resistencia ESD de los condensadores

A continuación se describe la resistencia ESD (descarga electrostática) de los condensadores.

Método de ensayo de resistencia ESD

Cuando la electricidad estática cargada en personas o equipos se descarga en dispositivos o componentes electrónicos, se aplica una descarga de energía electromagnética; por ello, los condensadores deben tener una resistencia ESD constante o superior.

Existen tres métodos de ensayo para la resistencia ESD: (1) HBM, (2) MM y (3) CDM, como se muestra a continuación, en función del modelo que genere la estática.

Entre estas pruebas, (1) HBM, el método de prueba más comúnmente utilizado para la resistencia ESD de los condensadores, se describe a continuación.

①HBM
(Modelo del cuerpo humano)
:Prueba basada en la suposición de que la estática se descarga de un cuerpo humano.
②MM
(Modelo de máquina)
:Prueba basada en la suposición de que la estática se descarga de una máquina.
③MDL
(Modelo de dispositivo cargado)
:Prueba basada en la suposición de que la estática se descarga de un dispositivo electrificado.

Como normas de prueba ESD de HBM, están la AEC-Q200-002, IEC61000-4-2, etc., y la constante del modelo HBM difiere según la norma, como se muestra en la tabla siguiente.

Normas

Condensador de carga

Cd(pF)

Resistencia de descarga

Rd (Ω)

AEC-Q200-0021502000
IEC61000-4-2150330

 

En las figuras 1 y 2 se muestra el circuito de prueba de ESD de HBM y la forma de onda de la corriente de descarga de AEC-Q200-002.

(i)Mientras el interruptor 2 está abierto, el interruptor 1 está cerrado, y se aplica una fuente de alimentación de alto voltaje para acumular electricidad en el condensador de carga (Cd).
(ii)El interruptor 1 está abierto, el interruptor 2 está cerrado y la electricidad acumulada en el Cd se aplica al condensador de prueba (Cx) para realizar la prueba.

※Cx:Condensador de prueba, Cd: Condensador de carga, Rd: Resistencia de descarga, Rc: Resistencia de protección

Figura 1: Circuito de prueba ESD del HBM
Figura 2: Forma de onda de la corriente de descarga

En AEC-Q200-002, el flujo de la prueba ESD de HBM se muestra en la Figura 3, y la clasificación de clase se muestra en la Tabla 1. La prueba se implementó de acuerdo con el flujo de la Figura 3, y el rango de la tensión soportada se clasifica de acuerdo con la Tabla 1.

Figura 3: Flujo de pruebas de ESD de HBM

Tabla 1. Flujo de ensayo de ESD de HBM

ClasificaciónTensión máxima soportada
1AInferior a 500 V (CC)
1B0,5 kV (CC) o más, Menos de 1 kV (CC)
1C1 kV (CC) o más, Menos de 2 kV (CC)
22 kV (CC) o más, Menos de 4 kV (CC)
34 kV (CC) o más, Menos de 6 kV (CC)
46 kV (CC) o más, Menos de 8 kV (CC)
5A8 kV (CC) o más, Menos de 12 kV (AD)
5B12 kV (AD) o más, Menos de 16 kV (AD)
5C16 kV (AD) o más, Menos de 25 kV (AD)
625 kV (AD) o más

DC:Descarga por contacto directo AD:Descarga por aire

Relación entre la capacitancia y la resistencia ESD de los condensadores

La capacitancia del condensador de prueba afecta a la tensión que se produce en ambos lados de un condensador.

Figura 4: Circuito de prueba ESD del HBM

Se establece la siguiente relación entre la capacitancia (Cx) del condensador de prueba, y la tensión (Vx) que se produce a ambos lados.

Mientras que la tensión de alimentación (Vd) y la capacitancia del condensador de carga (Cd) son constantes, la tensión (Vx) que se produce a ambos lados del condensador de prueba es menor a medida que aumenta la capacitancia (Cx) del condensador de prueba.

Por lo tanto, en general, la resistencia ESD tiende a ser mayor a medida que aumenta la capacitancia del condensador de prueba.

De hecho, como el rendimiento marginal de la tensión soportada cambia con las diferencias en el diseño, como el tipo y el grosor de los dieléctricos, el valor no siempre coincide con la tendencia mencionada anteriormente.

(Datos de referencia) Resistencia ESD de condensadores cerámicos multicapa (serie GCM)

A continuación se muestran los datos de referencia de resistencia ESD de los condensadores cerámicos multicapa (serie GCM).

Producto aplicable

Serie GCM / tamaño 0402 pulgadas / características X7R / 50V

Condiciones de la prueba

Condensador de carga = 150pF

Resistencia de descarga = 2000Ω

Nº de aplicaciones = 5 veces cada una para polaridad positiva/negativa

Nº de muestras = 10 muestras cada una

Dispositivo de medición

Comprobador de ESD (Noise Laboratory Co., Ltd.)
・Tester ... ESS-200AX
・Pistola de descarga ... Modelo TC-815D

Estado de las muestras

La superficie está recubierta de resina de silicona para evitar fugas superficiales

Entorno periférico

22±5 °C, 30 a 60% HR

Criterios de aceptación

Resistencia de aislamiento: 1MΩ

Figura 5: Resultados del ensayo ESD del condensador de alto dieléctrico (Vd = 25 kV es el límite de medición)

La información presentada en este artículo estaba actualizada en la fecha de publicación. Tenga en cuenta que puede diferir de la información más reciente.

Productos relacionados

Artículos relacionados