Kondensator-Leitfaden

ESD-Widerstand von Kondensatoren

Die ESD-Beständigkeit (Electrostatic Discharge) von Kondensatoren wird im Folgenden beschrieben.

ESD-Widerstands-Testmethode

Wenn statische Elektrizität, die auf Menschen oder Geräte einwirkt, sich an elektronischen Geräten oder Komponenten entlädt, kommt es zu einem elektromagnetischen Energieschock; daher müssen Kondensatoren einen konstanten ESD-Widerstand oder mehr aufweisen.

Es gibt drei Prüfverfahren für die ESD-Beständigkeit: (1) HBM, (2) MM und (3) CDM, wie im Folgenden dargestellt, je nach dem Modell, das die Statik erzeugt.

Von diesen Tests wird im Folgenden (1) HBM, die am häufigsten verwendete Testmethode für die ESD-Beständigkeit von Kondensatoren, beschrieben.

①HBM
(Menschliches Körpermodell)
:Der Test basiert auf der Annahme, dass sich statische Elektrizität von einem menschlichen Körper entlädt.
②MM
(Maschinenmodell)
:Der Test basiert auf der Annahme, dass statische Elektrizität von einer Maschine abgeleitet wird.
③CDM
(Modell für geladene Geräte)
:Die Prüfung basiert auf der Annahme, dass sich statische Elektrizität von einem elektrifizierten Gerät entlädt.

Als ESD-Prüfnormen für HBM gibt es die AEC-Q200-002, IEC61000-4-2 usw., und die HBM-Modellkonstante unterscheidet sich je nach Norm, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Normen

Ladekondensator

Cd(pF)

Entladungswiderstand

Rd (Ω)

AEC-Q200-0021502000
IEC61000-4-2150330

 

Die HBM-ESD-Prüfschaltung und die Entladestromwellenform der AEC-Q200-002 sind in Abbildung 1 und Abbildung 2 dargestellt.

(i)Während der Schalter 2 geöffnet ist, ist der Schalter 1 geschlossen, und eine Hochspannungsversorgung wird angelegt, um Strom im Ladekondensator (Cd) zu speichern.
(ii)Schalter 1 ist offen, Schalter 2 ist geschlossen, und der Strom, der sich im Cd angesammelt hat, wird an den Testkondensator (Cx) angelegt, um den Test durchzuführen.

※Cx:Testkondensator, Cd: Ladekondensator, Rd: Entladewiderstand, Rc: Schutzwiderstand

Abbildung 1: ESD-Testschaltung von HBM
Abbildung 2: Kurvenform des Entladestroms

In AEC-Q200-002 ist der Ablauf der ESD-Prüfung von HBM in Abbildung 3 dargestellt, und die Klassifizierung ist in Tabelle 1 aufgeführt. Die Prüfung wurde entsprechend dem Ablauf in Abbildung 3 durchgeführt, und der Rang der Spannungsfestigkeit ist in Tabelle 1 angegeben.

Abbildung 3: HBM ESD-Testablauf

Tabelle 1. HBM ESD-Testablauf

KlassifizierungMaximale Stehspannung
1AWeniger als 500V (DC)
1B0,5 kV (DC) oder mehr, weniger als 1 kV (DC)
1C1 kV (DC) oder mehr, weniger als 2 kV (DC)
22 kV (DC) oder mehr, weniger als 4 kV (DC)
34 kV (DC) oder mehr, weniger als 6 kV (DC)
46 kV (DC) oder mehr, weniger als 8 kV (DC)
5A8 kV (DC) oder mehr, weniger als 12 kV (AD)
5B12 kV (AD) oder mehr, weniger als 16 kV (AD)
5C16 kV (AD) oder mehr, weniger als 25 kV (AD)
625 kV (AD) oder mehr

DC:Direkte Kontaktentladung AD:Luftentladung

Verhältnis zwischen Kapazität und ESD-Widerstand von Kondensatoren

Die Kapazität des Prüfkondensators beeinflusst die Spannung, die auf beiden Seiten eines Kondensators auftritt.

Abbildung 4: ESD-Testschaltung von HBM

Zwischen der Kapazität (Cx) des Testkondensators und der Spannung (Vx), die auf beiden Seiten auftritt, wird folgende Beziehung hergestellt.

Während die Versorgungsspannung (Vd) und die Kapazität des Ladekondensators (Cd) konstant sind, wird die Spannung (Vx), die auf beiden Seiten des Prüfkondensators auftritt, geringer, je größer die Kapazität (Cx) des Prüfkondensators ist.

Daher ist der ESD-Widerstand im Allgemeinen umso höher, je größer die Kapazität des Testkondensators ist.

Da sich die Grenzleistung der Stehspannung mit den Unterschieden in der Konstruktion, wie z. B. der Art und Dicke der Dielektrika, ändert, entspricht der Wert nicht immer der oben genannten Tendenz.

(Referenzdaten) ESD-Widerstand von keramischen Mehrschichtkondensatoren (GCM-Serie)

Die Referenzdaten für den ESD-Widerstand von keramischen Vielschichtkondensatoren (GCM-Serie) sind unten aufgeführt.

Anwendbares Produkt

Serie GCM / 0402 Zoll Größe / X7R Eigenschaften / 50V

Testbedingungen

Ladekondensator = 150pF

Entladungswiderstand = 2000Ω

Anzahl der Anwendungen = je 5 Mal für positive/negative Polarität

Anzahl der Proben = jeweils 10 Proben

Messgerät

ESD-Prüfgerät (Noise Laboratory Co., Ltd.)
・Tester ... ESS-200AX
・Entladepistole ... Modell TC-815D

Zustand der Stichproben

Die Oberfläche ist mit Silikonharz beschichtet, um Undichtigkeiten an der Oberfläche zu verhindern.

Peripherie Umwelt

22±5 °C, 30 bis 60 % RH

Kriterien für die Akzeptanz

Isolationswiderstand: 1MΩ

Abbildung 5: ESD-Testergebnisse von Kondensatoren mit hohem Dielektrikum (Vd = 25 kV ist die Messgrenze)

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Bitte beachten Sie, dass sie von den neuesten Informationen abweichen können.

Ähnliche Produkte

Ähnliche Artikel