不断扩大的电竞市场规模及5G带来的影响
电竞在全世界范围开始受到广泛瞩目。电竞是利用电脑游戏、电视游戏和智能手机游戏等进行的对抗运动,其发展规模目前已扩大到全球范围。我们将通过全球市场规模、各国家的概况、推动电竞普及的5G等通信环境这几个方面解读电竞的现在和未来。
目录
1、跨越国家、文化和行业领域发展的电竞
大家都知道“LAN派对”这个词吗?LAN派对是指多个玩家带着各自的电脑和显示屏聚集在朋友或熟人家,通过连接LAN(局域网)畅享对抗游戏的派对。LAN派对始于电脑和互联网得到普及的上世纪90年代的美国,它对电竞的发展有着重要的影响。
电竞是“电子竞技”的简称。它从小规模的LAN派对活动,逐渐发展成为聚集观众的大规模活动。昔日在电视机屏幕前享受游戏乐趣的情景,如今已演变为世界各地的玩家在线联机,并由数千万人观看比赛的形式。在大规模的大赛中,由多家运动品牌公司出资赞助,并奖励优胜者高额奖金的事例也不鲜见。
2018年,当新闻报道了电竞将被列入奥运会的正式比赛项目这一消息后,电竞的知名度便一跃而升。将游戏视作体育项目一事激发了各种争议,同时,作为一项不受身体特征、性别、残障与否限制的多样性竞技,电竞正在全世界范围内普及开来。在美国,电竞从业者被视为运动员,还有一些州将电竞纳入了高中课程中。电竞所需要的反应能力和思维能力跨越了国家、文化和行业领域的界线,得到了广泛的关注,并将有望通过康复治疗,在医学和福利等领域得到应用。

2、电竞的全球市场规模和各国家的概况
2018年,电竞的全球市场规模为9亿美元(约900亿日元),预计到2021年,这一数字将增长到16亿美元(约1600亿日元)[*Newzoo公司的调查数据,下同]。其中,大部分收入来自赞助费、广告、转播权、门票销售和商品销售。按国家和地区划分,北美(美国和加拿大)以将近40%的收入占据了市场主导地位。位居其次的是中国、韩国以及亚洲其他国家。下面就让我们来了解一下这些国家的概况。
*该链接页面为日文。
・北美:致力于培养职业玩家
作为全世界最大的电竞强国,美国的电竞规模之大令人瞠目。比如,某款热门游戏的2019年世界大赛的奖金总额高达3000万美元(约30亿日元)。来自全世界的4000万名玩家参与了这次比赛。其中,一位16岁的美国男孩在大赛中赢取了300万美元的冠军奖金,引起了巨大的轰动。又比如,另一款热门游戏的决赛则吸引了约4万名观众,据估计,约有2700万人在线收看了比赛直播。
这些都得益于成立于2002年的全球最大规模的电子竞技职业团体积极地举办和在线转播比赛,为电竞的普及做出了贡献。2013年,政府还开始向游戏玩家发放职业运动员签证,而大学、高中等教育机构也开设了电竞课程,并设立了奖学金制度。主要的直播平台都是由美国的超大型IT公司运营,预计北美在今后也将继续引领市场。
・中国:移动电竞呈现发展势头
中国的电竞市场约占全球市场的18%,规模仅次于美国。特别值得一提的是,中国参与电竞的人口多达2.5亿,占全世界的60%以上(估算值)。这得益于职业玩家在国际大赛中的活跃表现,以及以成为“全球电竞之都”为目标的上海等城市对电竞俱乐部和转播网站等基础设施的强化。此外,随着移动设备(智能手机等)使用者的增加,比电脑更方便操作的移动电竞的蹿红也是中国电竞市场的一大特点。
・韩国:最早推行电竞
相对于美国这一电竞强国,韩国则被视作电竞发达国家。早在2000年,韩国就创立了政府公认的电竞协会,并开始了职业玩家的注册制度。次年,韩国还首次举办了国际赛事,其电竞市场目前已增加到了全球市场的约6%。2018年,在韩国文化体育观光部的主导下,韩国还开设了介绍韩国电竞历史的设施。在作为电竞发达国家的同时,也确立了其作为圣地的独特地位。
・日本:市场成长迅速,但仍处于发展阶段
日本的电竞市场规模在2018年达到了约50亿日元,到2021年将超过85亿日元。然而,这一规模在全球市场中所占的比例还不及1%,目前仍出于发展阶段。这是因为电竞涉及到法律修订等问题,例如高额奖金有可能违反赠品描述法和赌博罪等。
另一方面,日本的电竞的普及和基础设施建设正在加速中。2019年10月,电竞锦标赛作为国民体育大赛首次在茨城县举办,以东京、大阪、名古屋为主的城市还接连开设了电竞专用设施。
在预测电竞的未来时,还不能忽视新冠病毒所带来的生活方式和价值观的转变。虽然活动被迫取消,但由于人们在家中的时间变得更长,因此游戏机和游戏软件的销量也大幅增加。直播的数量也变得更多了。社交距离等概念现在已成为新常态。今后,电竞这项“不需要面对面对抗”的体育项目的地位也将越来越突出。

3、通信环境及5G带给电竞的影响
玩家们在相距遥远的地方进行对战,全世界有数千万人观看比赛,既然是基于线上的竞技,通信环境对于电竞而言就是最为重要的。事实上,由于通信不稳定导致比赛和观看出现延迟,比赛被迫中断的情况并不少见。
5G(第五代移动通信系统)有望打破这一局面,对电竞的普及起到巨大的推动作用。利用能够实现“高速、大容量”、“低时延”、“多连接”的5G,众多玩家可以毫无压力地同时进行游戏,并且还能避免LAN等设备的故障。此外,5G也有望推动在云端进行处理并流播到手机或游戏机的“云游戏”的普及。
像这样,5G将凭借其在每秒可交换的数据总量(bps)方面的优势,使需要处理大量数据的转播平台和流媒体获益。另一方面,对于玩家来说低时延也是非常重要的。输入命令后产生的时差是决定对战胜负的关键。管理低时延的是ping值,它表示的是从发送数据到响应为止的速度。5G在ping值方面也拥有优异的性能,并且还运用了针对进行游戏时实现低时延,在线播放时实现大容量的技术(网络切片)。
据推测,如果5G能够从玩家的设备一直渗透到供应商和平台商等的服务器,那么电竞的世界将变得更加畅通无阻,AR和VR也将变得更加贴近生活。在日本,各大电信公司等也以5G为契机,纷纷涉足电竞市场。5G正在推动电竞的发展已是不争的事实。鉴于通信环境的整备、全球市场规模的扩大以及社会的新常态,可以说电竞所具备的潜力将是极大的。