静噪元件/EMI静噪滤波器/静电保护器件
噪声对策指南
本专栏是"片状铁氧体磁珠的诞生秘史(前篇)"的续篇。
在商品开发时,"取什么样的产品名称?""日语应该叫什么好?"的讨论也同时展开。我们调查了村田制作所的产品名称体系,并不断思考各种方案。BL(磁珠)已经确定,但是第3个字用什么,在特性表示上要怎么做好,这些都是讨论的内容。型号也从多个方案中,确定了采用BL+M(Multilayer),使用BLM41A01(几年后品种增多,改名为BLM41AG700)这一型号。
一方面,日语名一直没有很好的方案。几天后,部长来上班,他的一句话就定下了"日语名就叫'片状固体电感器'怎么样?"。事实上,日语名也在多年后,改名为欧美使用的"片状磁珠电感器"......。
商品设计审查结束后,课长便拿着资料介绍到客户处宣传。由于只有通过资料进行介绍,一周后传来某位客户提出希望用在打印机上的消息。看来今后的路也不好走呀。
手上现有的是从八日市事业所的多层电容器(GR)上得到的老旧的多层设备与外部电极涂布机而已。特性选择机与包带机等连个影儿都没有。那该怎么办呢?我们通过销售负责人那里确认了客户从什么时候开始要使用,每周用几个。为了进行准备,我们开始了与工厂的协调工作。关于测试机与封装机方面,我们委托相关公司提供测量仪器、压纹带、工夹具,以及劳动力的支持。我记得当时应该是7000个/周左右,这种程度的数量还是可以想办法完成的。
以此为契机,部长发出了300万个/月的号令。当时的我只觉得"这种天文数字真的能卖得掉吗?""要增加这么大数目的量产设备吗?"真是让人吃惊的数字。我和八日市事业所的人一起到总公司生产技术部门(野洲),去咨询了应该测量什么特性,以及必须测量的项目。之后,我还去了设备生产工厂处,八日市制作所也终于引进了BST(BLM测量编带机)1号机。
交付BLM后,不到一个月就接到了投诉。课长对我说,客户那边有问题,叫我明天一起到客户那里去一趟。第一次到客户那边去出差,就是应对投诉。
我们被带到了客户的会议室,听取了客户的投诉内容。是说当时出来的喷流焊接进行封装时,出现了电极被吃的情况。之后就开始了短期做战。
首先,客户同意采用涂布2次Ag/Pd(形成厚度)的暂定措施,给了我们1个月左右的时间。我们知道,措施只能是改变电镀规格。为了讨论电镀方面的事宜,我们连日奔波于相关公司。当时,别人告诉我,比起电镀,要降低电极强度,就必须进行应对电镀的厚膜电极开发。但这是投诉,没有那么多时间。我们收集了10种以上村田制作所内使用的厚膜电极,全部进行了评估。最终确定使用强度超高的厚膜电极,解决了客户投诉问题。
通过这次投诉,我们在量产后的几个月内,将外部电极规格改成了现在的Ag厚膜+镀Ni/Sn的规格 。
我想,能够在短时间内完成BLM系列的商品开发与量产,离不开之前负责多层电容器
(GR系列)、片状线圈(LQH系列)的技术人员们的帮助,离不开封装评估•电镀等相关公司的帮助 ,也离不开进行量产的工厂的帮助。
我能够有机会经过27年仍然与当时认识的一起辛苦奋斗过的同事一起工作,能够度过一段快乐的商品开发时光,并且从中获得了许多宝贵的经验,我的心中充满了谢意。
之后,开发出一系列的商品(8,6,4元件)、支持信号频率高速化的系列产品等许多品种,成长成为主力商品的故事,将在下一次为您讲述......(敬请期待)
编辑:村田制作所 EMI事业部 H.T
本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。