什么是锂离子电池?专家谈锂离子电池的工作原理和特点的主要图片

改变我们生活的锂离子电池

第一讲 什么是锂离子电池?专家谈锂离子电池的工作原理和特点

不仅智能手机和笔记本电脑,甚至自行车、汽车,我们日常生活中所用的多种工具都是由电能驱动的。提高电池性能对于提高这些工具的使用便利性有着重要意义。

其中,近年来受到业界关注的是锂离子电池。因此我们在从事提高电池性能研究30多年的东京工业大学特命教授菅野了次先生的监修下,从什么是锂离子电池、到被称为下一代锂离子电池的全固态电池的研究状况,分五讲做一个总体介绍。第一讲谈谈锂离子电池的特点和产生电的工作原理,以及与铅蓄电池的区别。

监修人:菅野了次
东京工业大学 科学技术创成研究院 特命教授(名誉教授)

1980年大阪大学研究生院理学研究科无机及物理化学专业课程结业。1985年成为理学博士。任神户大学理学部副教授后,2001年任东京工业大学研究生院综合理工学研究科教授,2016年任该大学物质理工学院教授,2018年任该大学科学技术创成研究院教授、全固态电池研究组组长,2021年任该科学技术创成研究院特命教授、全固态电池研究中心主任。

INDEX

1. 什么是锂离子电池?

2. 锂离子电池产生电的工作原理是什么?

3. 锂离子电池也有不同的种类吗?

4. 铅蓄电池与锂离子电池的区别是什么?

5. 锂离子电池被用于哪些领域?

6. 锂离子电池的安全性如何?

1. 什么是锂离子电池?

圆柱形锂离子电池图片
圆柱形锂离子电池
叠层形锂离子电池图片
叠层形锂离子电池

锂离子电池是在电池发展过程中诞生的现在新兴型电池之一。

锂离子电池的特点

电池分为只能用一次的干电池“一次电池”和能多次充电使用的电池“二次电池”。锂离子电池是能够充电的二次电池,与其他类型的电池相比,不仅能小型轻量化,而且能储存的电能高。

2. 锂离子电池产生电的工作原理是什么?

除了锂离子电池之外,电池还有其他多种类型,实际上电池产生电的基本工作原理都相同。

电池里有使用金属材料的正电极(正极)和负电极(负极),借由离子而导电的物质(电解质)充满在正负极之间。金属电极被电解质熔化,分为离子和电子,电子从负极向正极移动产生电流,这时便产生电。二次电池是在开始使用电池之前通过充电,预先将电子储蓄在负极,使用电池时储蓄的电子向正极移动从而产生电。

锂离子电池是预先在正极使用含锂金属化合物,负极使用能吸储锂的碳(石墨)。通过这样的结构,不需要像传统电池一般由电解质熔化电极就能发电,从而减缓了电池本身的老化,不仅能储蓄更多的电,充放电的次数也得以增加。此外,锂是非常小而轻的物质,从而能使电池具有小型轻量化等多种优点。

锂离子电池产生电流的工作原理图片
锂离子电池产生电流的工作原理

3. 锂离子电池也有不同的种类吗?

根据正极所用的金属材料的不同,锂离子电池分为几个种类。一开始锂离子电池的正极所用的金属材料是钴。不过钴的产量几乎与锂同样少,也是稀有金属,制造成本高。因此开始使用廉价且环境负荷小的材料,例如锰、镍、铁等金属。锂离子电池按其所使用的材料而分类,下面来看看多种类分别都有哪些特点。

锂离子电池的种类

电压

可放电次数

优缺点

钴系锂离子电池

3.7V

500~1000次

  • 得到大范围普及成为锂离子的标准电池
  • 昂贵,未被用于车载用途

锰系锂离子电池

3.7V

300~700次

  • 安全性高
  • 能迅速充电、迅速放电

磷酸铁系锂离子电池

3.2V

1000~2000次

  • 廉价且循环寿命(因充放电而老化)、
    日历寿命(搁置而老化)长
  • 电压比其他锂离子电池低

三元系锂离子电池

3.6V

1000~2000次

  • 电压还算高,循环寿命也长

锂离子电池的种类和特点

钴系锂离子电池

正极使用钴酸锂。钴酸锂比较容易合成,便于使用,因而锂离子电池一开始量产的是钴酸锂离子电池。但由于钴是稀有金属,价格昂贵,几乎没有被用于汽车零件。

锰系锂离子电池

正极使用锰酸锂。优点是电压能与钴系锂离子电池差不多,而且制造成本廉价。缺点是充放电中锰可能会熔化于电解质,缩短电池的寿命。

磷酸铁系锂离子电池

正极使用磷酸铁锂。磷酸铁系锂离子电池的优点在于即使内部发热结构也难以损坏,安全性高,而且以铁为原料,制造成本比锰系更低。但是电压比其他的锂离子电池低。

三元系锂离子电池

三元系锂离子电池是为了减少钴的用量,使用钴、镍、锰三种材料制造的电池。现在三元系锂离子电池大多镍的比例较高。虽然电压比钴系、锰系略低,但能减少制造成本。不过虽说如此,多个材料的合成制备较难,稳定性低等,作为实用材料尚存在有待解决的课题。

4. 铅蓄电池与锂离子电池的区别是什么?

除锂离子电池之外,还有几种能充电的电池。其中铅蓄电池是一百多年前就使用的历史悠久的电池,在锂离子电池等新型电池开发问世的现今,依然还继续用作汽车的蓄电池。

铅蓄电池与锂离子电池的区别

铅蓄电池的正负极材料都使用铅,因而与锂离子电池相比,制造成本非常廉价。但由于铅比其他金属重,因此蓄电池自身也就重。此外电压上限只能到2V,自放电大也是铅蓄电池的缺点。

现在依然使用铅蓄电池的原因

虽然铅蓄电池有着这些缺点,但汽车的蓄电池没有换成锂离子电池等高性能二次电池的原因还是在于它的廉价,以及技术基本成熟,可靠性高。汽车充分利用铅蓄电池的特性,确立了再循环系统。如果换成新型电池,需要修改电路设计,基于目前铅蓄电池仍足以能发挥作用的状况,厂家也不想格外多付出成本。

虽说如此,锂离子电池已被用作驱动电动汽车、电油混合动力车等的发动机的二次电池,说不定未来汽车也会不使用铅蓄电池了。

铅蓄电池与锂离子电池的比较图片
铅蓄电池与锂离子电池的比较

5. 锂离子电池被用于哪些领域?

什么是锂离子电池?专家谈锂离子电池的工作原理和特点图片1

1990年代上半叶,初款商品化的家电用锂离子电池被用于摄像机,以满足其小型轻量化的需求。其后接连不断地被用于当时迅速普及的手机,市场需求瞬间高涨。如今锂离子电池已被普遍用于我们生活中的多个场景,诸如智能手机、笔记本电脑,以及电动汽车、电动自行车等多个领域。

6. 锂离子电池的安全性如何?

什么是锂离子电池?专家谈锂离子电池的工作原理和特点图片2

其实电池可以说是能源罐头。能以每单位体积大密度储能的锂离子电池比其他种类的电池更需要考虑到安全性。而且从使用具有可燃性的有机溶剂这一点来说,在操作使用上也需要比使用水溶液的其他电池更加小心谨慎。

特别应该避免的是内部短路问题。内部短路指外部施力造成电池变形,正极与负极直接接触的状态。电流集中于此,导致温度升高,电池起火之类的严重事故。即便是微小的杂质,一旦混入电池内部,就可能会造成内部短路,这就需要设计保护电路,使电池内无多余的电流流动,让电池具备防事故功能。

其他还有使用冷却装置等手段,将电池的工作环境保持在60°C以下,控制电池的温度也很重要。在正负极之间设置隔膜,如果超过某个的温度,隔膜在正负极之间起到隔绝的作用等等,人们想出多种方法来提高安全性。

如本讲所述,与以前的二次电池相比,小型轻量且高性能的锂离子电池似乎今后仍会被用于我们生活中的多个场景。第二讲将谈谈锂离子电池是如何实际使用的。

相关产品

相关文章