電容
電容指南
本技術專欄描述有關電容的基本事實。
本課介紹不同類型的陶瓷電容。
陶瓷電容用於所有類型的電路中,有許多應用。
以下將詳細介紹四種主要的電容應用:耦合、去耦、平滑和濾波。
用於耦合的電容利用電容只傳輸交流分量而不傳輸直流分量的特性,用於從直流 + 交流分量中提取交流分量。
由於電路上的電晶體、IC 和其他有源元件的工作條件各不相同,因此有必要在設定各電路的最佳工作條件後,只提取所需的交流信號。
耦合是指將電路連結在一起,顧名思義,耦合電容是將電路連結在一起的中介。
電路上的電源線具有電容和電感元件。如果這些元件導致電源線上的電壓變化增加,電路的運作就會變得不穩定。在極端情況下,電源的波動會疊加到訊號線上,造成不正確的訊號傳輸。
去耦電容是用來將從電源輸入的雜訊傳遞到接地端,同時持續提供穩定的電流,以對抗 IC 和其他電路負載電流的突然變化。
如圖 2 所示,即使雜訊疊加在線路上,不需要的雜訊也可以透過去耦電容傳送到接地端。
平滑電容可抑制即使在使用電源電路整流後所產生的波紋,以平滑信號,使其接近直流。
在整流後安裝平滑電容時,高電壓時會將多餘的電壓儲存在電容中,低電壓時則會釋放出來,從而消除電壓的波動。
電容器與電阻器和電感結合,可產生只傳輸特定頻率訊號的濾波器。
根據您想要傳輸的頻率,可以使用不同的濾波器,包括濾除低頻成分的低通濾波器和濾除高頻成分的高通濾波器。
村田製作所有限公司元件事業部 銷售工程部 北緯
本文所提供的資訊為發表當日的最新資訊。請注意,可能與最新資訊有所差異。