Série EVA
Os veículos eléctricos (VE) têm o problema dos longos tempos de carregamento e das curtas distâncias de condução, o que constitui um desafio para a sua adoção generalizada.
Para resolver estes problemas, a redução do peso dos veículos e o aumento da tensão da bateria estão a tornar-se mais populares.
A Murata possui uma vasta gama de componentes electrónicos compactos e de alta tensão que vão ao encontro destas tendências tecnológicas.
A nossa linha de condensadores de segurança é apresentada neste artigo técnico.
Os condensadores de segurança são amplamente utilizados em veículos eléctricos.
As principais aplicações dos VE são o OBC (On Board Charger), o inversor de tração e o conversor CC-CC. Os condensadores de segurança são utilizados nestas aplicações como filtro de ruído de modo comum e isolamento.
A figura seguinte mostra um circuito típico de VE. Os condensadores destacados a vermelho requerem certificação de segurança.
Temos vindo a expandir continuamente a nossa linha de condensadores de segurança com certificação de classe IEC60384-14 X1/Y2 de acordo com a AEC-Q200, utilizando a nossa experiência e tecnologia de ponta adquirida ao longo de muitos anos no mercado automóvel.
A série DE6 é constituída por condensadores cerâmicos de disco com chumbo certificados pela norma de segurança para montagem através de orifícios. Esta série está classificada para 300 Vac, 1000 Vdc com uma gama de valores de capacidade de 100 pF a 4,7 nF. E está certificada como classe IEC60384-14 X1/Y2.
Em comparação com os condensadores de película, esta série é mais pequena e pode suportar um funcionamento a altas temperaturas.
A série KCA é um condensador cerâmico multicamada do tipo terminal metálico. Em comparação com os condensadores de segurança convencionais, esta série tem um tamanho de peça muito pequeno, o que poupa espaço de montagem.
A série KCA é um condensador com certificação de segurança e é possível refluir, o que pode aumentar a flexibilidade e a produtividade do projeto.
Para além disso, caraterísticas como a baixa ESR (Equivalent Series Resistance) e a baixa ESL (Equivalent Series Inductance) dos condensadores cerâmicos multicamada contribuem grandemente para a supressão de ruído.
É um condensador de segurança certificado de classe IEC60384-14 X1/Y2 com uma tensão nominal de 250 Vac, 1000 Vdc e uma gama de valores de capacitância de 100 pF a 10 nF.
Uma das principais vantagens de escolher um condensador cerâmico multicamada do tipo terminal metálico é que a ação elástica dos terminais metálicos reduz grandemente a tensão no elemento cerâmico.
Confirma-se que a série KCA não se partiu mesmo quando a deflexão do substrato atingiu 6 mm no teste de resistência à flexão do substrato, e a fissura da solda não ocorreu mesmo após 2.000 ciclos no teste de ciclo de temperatura*. O risco de falha devido à vibração também é reduzido.
*A garantia do produto difere das condições de ensaio baseadas na AEC-Q200 por uma deflexão de 5 mm e 1000 ciclos, respetivamente.
Apresentamos um novo produto, a série EVA.
A série EVA é um condensador cerâmico do tipo de montagem em superfície de molde de resina certificado pela norma de segurança. Este é compatível com o sistema de bateria de alta tensão de 800 V do xEV. Apresenta uma tensão nominal elevada de 1500 Vdc e uma distância de fuga de 10 mm.
Este novo produto mantém as vantagens da montagem à superfície, tamanho reduzido e baixa ESL caraterística da série KCA, ao mesmo tempo que atinge a longa distância de fuga exigida pelas normas de segurança para sistemas de alta tensão.
A série EVA é um condensador certificado de classe IEC60384-14 X1/Y2 com uma tensão nominal de 305 Vac, 1500 Vdc e uma gama de valores de capacitância de 100 pF a 4,7 nF.
Para mais informações, consulte a secção de notícias sobre produtos e eventos abaixo.
Os condensadores com certificação de segurança são componentes essenciais para os sistemas xEV para reduzir a EMI e resistir a picos de trovoada.
Os condensadores com certificação de segurança apresentados neste artigo são novas soluções que satisfazem as expectativas dos veículos eléctricos.
EVA | KCA | DE6 | |
|---|---|---|---|
Método de montagem | SMD | SMD | THD |
Tamanho | 12,7 × 6,0 mm | 6,1 × 5,1 mm | 6,0 - 12,0 mm |
Tensão nominal DC | 1500 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc |
Valor da capacitância | 100 pF - 4,7 nF | 100 pF - 10 nF | 100 pF - 4,7 nF |
IEC60384-14 | Y2: 305 Vac (r.m.s.) | Y2: 250 Vac (r.m.s.) | Y2: 300 Vac (r.m.s.) |
Distância de fuga | 10 mm min. | 4 mm min. | 7,5 mm min. |