Capacitor
Guia de condensadores
Esta coluna técnica descreve os factos básicos sobre condensadores.
Esta lição descreve os diferentes tipos de condensadores cerâmicos.
Os condensadores cerâmicos são utilizados em todos os tipos de circuitos numa série de aplicações.
Há quatro aplicações principais de condensadores que são descritas em pormenor a seguir: acoplamento, desacoplamento, suavização e filtragem.
Os condensadores utilizados no acoplamento exploram a caraterística dos condensadores de apenas transmitirem componentes AC e não transmitirem componentes DC, e são utilizados para extrair componentes AC de componentes DC + AC.
Dado que as condições de funcionamento dos transístores, CI e outros elementos activos nos circuitos variam, é necessário extrair apenas o sinal CA necessário após definir as condições de funcionamento ideais para cada circuito.
O acoplamento refere-se à ligação de circuitos entre si e, como o seu nome sugere, os condensadores de acoplamento actuam como intermediários na ligação de circuitos entre si.
As linhas eléctricas dos circuitos têm componentes de capacitância e indutância. Se estes componentes provocarem um aumento da variação da tensão nas linhas eléctricas, o funcionamento do circuito torna-se instável. Em casos extremos, as flutuações na fonte de alimentação podem sobrepor-se à linha de sinal, causando a transmissão de sinais incorrectos.
Os condensadores de desacoplamento são utilizados para passar o ruído proveniente da fonte de alimentação para o terminal de terra, ao mesmo tempo que fornecem continuamente uma corrente estabilizada para combater as alterações súbitas da corrente de carga nos circuitos integrados e noutros circuitos.
Como mostra a figura 2, mesmo que o ruído seja sobreposto na linha, o ruído indesejado pode ser passado para o terminal de terra através de condensadores de desacoplamento.
Os condensadores de suavização suprimem as ondulações que se geram mesmo após a retificação com um circuito de potência para suavizar os sinais de modo a que se aproximem das correntes diretas.
Quando os condensadores de suavização são instalados após a retificação, o excesso de tensão é armazenado no condensador durante os períodos de alta tensão e libertado durante os períodos de baixa tensão, eliminando assim as flutuações de tensão.
Os condensadores são combinados com resistências e indutores para criar filtros que apenas transmitem sinais de uma determinada frequência.
Podem ser utilizados diferentes filtros consoante as frequências que se pretende transmitir, incluindo filtros passa-baixo que filtram componentes de baixa frequência e filtros passa-alto que filtram componentes de alta frequência.
Murata Manufacturing Co., Ltd. Divisão de Componentes Departamento de Engenharia de Vendas N.W
As informações apresentadas neste artigo estavam actualizadas à data da publicação. Por favor, tenha em atenção que podem diferir das informações mais recentes.