콘덴서
커패시터 가이드
이 기술 칼럼에서는 커패시터에 대한 기본적인 사실을 설명합니다.
이 단원에서는 다양한 유형의 세라믹 커패시터에 대해 설명합니다.
세라믹 커패시터는 다양한 애플리케이션의 모든 유형의 회로에 사용됩니다.
아래에 자세히 설명된 네 가지 주요 커패시터 애플리케이션이 있습니다: 커플링, 디커플링, 스무딩, 필터링입니다.
커플링에 사용되는 커패시터는 커패시터의 특성을 이용해 교류 성분만 전송하고 직류 성분은 전송하지 않으며, 직류 + 교류 성분에서 교류 성분을 추출하는 데 사용됩니다.
회로에서 트랜지스터, IC 및 기타 능동 소자의 동작 조건이 다양하기 때문에 각 회로에 대한 최적의 동작 조건을 설정한 후 필요한 AC 신호만 추출할 필요가 있습니다.
커플링은 회로를 서로 연결하는 것을 말하며, 커플링 커패시터는 이름에서 알 수 있듯이 회로를 연결하는 매개체 역할을 합니다.
회로의 전력선에는 커패시턴스 및 인덕턴스 구성 요소가 있습니다. 이러한 구성 요소로 인해 전력선의 전압 변동이 증가하면 회로 작동이 불안정해집니다. 극단적인 경우에는 전원의 변동이 신호 라인에 중첩되어 잘못된 신호가 전송될 수 있습니다.
디커플링 커패시터는 전원에서 들어오는 노이즈를 접지 단자로 전달하는 동시에 안정화된 전류를 지속적으로 공급하여 IC 및 기타 회로의 부하 전류의 급격한 변화에 대응하는 데 사용됩니다.
그림 2와 같이 라인에 노이즈가 중첩되어 있어도 디커플링 커패시터를 통해 원치 않는 노이즈를 접지 단자로 전달할 수 있습니다.
스무딩 커패시터는 전원 회로로 정류한 후에도 발생하는 리플을 억제하여 신호가 직류에 가까워지도록 신호를 평활화합니다.
정류 후 스무딩 커패시터를 설치하면 고전압 구간에는 초과 전압을 커패시터에 저장하고 저전압 구간에는 방출하여 전압의 변동을 제거합니다.
커패시터는 저항기 및 인덕터와 결합하여 특정 주파수의 신호만 전송하는 필터를 만듭니다.
저주파 성분을 걸러내는 저역 통과 필터와 고주파 성분을 걸러내는 고역 통과 필터 등 전송하려는 주파수에 따라 다양한 필터를 사용할 수 있습니다.
무라타제작소 주식회사 부품 사업부 영업 엔지니어링 부서 N.W
이 문서에 제시된 정보는 발행일 기준으로 최신 정보입니다. 최신 정보와 다를 수 있습니다.