Condensateur
Guide des condensateurs
Cette rubrique technique décrit les données de base sur les condensateurs.
Cette leçon décrit les différents types de condensateurs céramiques.
Les condensateurs céramiques sont utilisés pour tous les types de circuits dans un certain nombre d'applications.
Il existe quatre applications principales pour les condensateurs, qui sont décrites en détail ci-dessous : le couplage, le découplage, le lissage et le filtrage.
Les condensateurs utilisés dans le couplage exploitent la caractéristique des condensateurs de ne transmettre que les composantes en courant alternatif et non les composantes en courant continu, et sont utilisés pour extraire les composantes en courant alternatif des composantes en courant continu + courant alternatif.
Comme les conditions de fonctionnement des transistors, des circuits intégrés et des autres éléments actifs des circuits varient, il est nécessaire d'extraire uniquement le signal CA requis après avoir défini les conditions de fonctionnement optimales pour chaque circuit.
Le couplage consiste à relier des circuits entre eux et, comme leur nom l'indique, les condensateurs de couplage servent d'intermédiaires pour relier les circuits entre eux.
Les lignes électriques sur les circuits ont des composantes de capacité et d'inductance. Si ces composantes entraînent une augmentation de la variation de tension sur les lignes électriques, le fonctionnement du circuit devient instable. Dans les cas extrêmes, les fluctuations de la source d'alimentation peuvent se superposer à la ligne de signal, entraînant la transmission de signaux incorrects.
Les condensateurs de découplage sont utilisés pour transmettre le bruit provenant de la source d'alimentation à la borne de terre, tout en fournissant en permanence un courant stabilisé pour lutter contre les variations soudaines du courant de charge des circuits intégrés et autres circuits.
Comme le montre la figure 2, même si le bruit est superposé à la ligne, le bruit indésirable peut être transmis à la borne de terre par l'intermédiaire des condensateurs de découplage.
Les condensateurs de lissage suppriment les ondulations qui sont générées même après le redressement d'un circuit d'alimentation pour lisser les signaux de manière à ce qu'ils se rapprochent des courants continus.
Lorsque des condensateurs de lissage sont installés après le redressement, l'excédent de tension est stocké dans le condensateur pendant les périodes de haute tension et libéré pendant les périodes de basse tension, ce qui élimine les fluctuations de tension.
Les condensateurs sont combinés avec des résistances et des inductances pour créer des filtres qui ne transmettent que des signaux d'une fréquence particulière.
Différents filtres peuvent être utilisés en fonction des fréquences que vous souhaitez transmettre, notamment des filtres passe-bas qui filtrent les composants à basse fréquence et des filtres passe-haut qui filtrent les composants à haute fréquence.
Murata Manufacturing Co. Component Division Sales Engineering Department N.W
Les informations présentées dans cet article étaient à jour à la date de publication. Veuillez noter qu'elles peuvent différer des informations les plus récentes.