Condensateur
Guide des condensateurs
La leçon 1 a présenté le fonctionnement des condensateurs. Cette leçon présente les caractéristiques des condensateurs.
Il existe différents types de condensateurs. Comme le montre la figure 1, les condensateurs sont classés en fonction des matériaux utilisés, tels que les condensateurs céramiques, les condensateurs électrolytiques au tantale et les condensateurs électrolytiques à l'aluminium. Les condensateurs céramiques multicouches, en particulier, sont compacts et possèdent une large gamme de capacités. Ils sont donc utilisés dans divers circuits tels que l'élimination du bruit, le lissage de la tension d'alimentation et les filtres. Récemment, ils sont devenus des composants essentiels pour la réalisation de fonctions avancées pour les téléphones mobiles et les téléviseurs.
Les condensateurs céramiques sont divisés en deux catégories : les condensateurs à compensation de température et les condensateurs à haute constante diélectrique, comme le montre la figure 2. La variation de la capacité électrostatique due à la température diffère pour chaque type, de sorte qu'ils doivent être utilisés en fonction de leurs caractéristiques. Ces condensateurs sont classés en catégories détaillées par la norme JIS au Japon et la norme EIA en Europe.
Les condensateurs à compensation de température se caractérisent par une faible variation de la capacité électrostatique en fonction de la température et sont utilisés pour des applications telles que les filtres et l'adaptation des circuits à haute fréquence. Ces condensateurs sont parfois utilisés en combinaison avec des bobines, mais les propriétés de la bobine sont telles que l'inductance augmente avec la température, de sorte qu'il existe également des cas où les condensateurs sont dotés de caractéristiques de température négatives et utilisés pour compenser le décalage.
Les condensateurs à haute constante diélectrique utilisent des matériaux à haute constante diélectrique et présentent une grande capacité électrostatique. Ils sont utilisés pour des applications telles que les condensateurs de découplage de l'alimentation et les circuits de lissage. Ces condensateurs ont un taux important de changement de capacité électrostatique dû à la température par rapport aux condensateurs à compensation de température, et doivent donc être utilisés avec précaution dans les filtres et autres circuits de signaux.
Type | Standard | Caractéristiques | Température | Taux de variation |
|---|---|---|---|---|
Types de compensateurs de température | JIS | CH | -25~85℃ | 0±60ppm/℃ |
RH | -25~85℃ | -220±60ppm/℃ | ||
UJ | -25~85℃ | -750±60ppm/℃ | ||
EIA | COG | -55~125℃ | 0±30ppm/℃ | |
Types de constante | JIS | B | -25~85℃ | ±10% |
F | -25~85℃ | ±30%, -80% | ||
EIA | X5R | -55~85℃ | ±15% | |
X7R | -55~125℃ | ±15% |
Fig. 2 Caractéristiques de température et normes du condensateur céramique
Les condensateurs céramiques multicouches présentent de bonnes caractéristiques à haute fréquence. Par rapport à d'autres types de condensateurs, la structure permet de réduire la composante de résistance (ESR※1) et la composante d'inductance résiduelle (ESL※2), de sorte que les fonctions du condensateur peuvent être maintenues même à des fréquences élevées. Les figures 3 et 4 montrent les circuits équivalents et les caractéristiques d'impédance. Les condensateurs électrolytiques en aluminium et les condensateurs électrolytiques au tantale ont une composante ESR élevée, de sorte que l'impédance est également élevée. Cependant, l'impédance du condensateur céramique diminue à mesure que la fréquence augmente. Ceci est efficace pour éliminer le bruit et permet également de configurer des filtres de haute performance.
※1 ESR: Résistance série équivalente
※2 ESL: Inductance série équivalente
Responsable : Murata Manufacturing Co. M.N & Y.I
Les informations présentées dans cet article étaient à jour à la date de publication. Veuillez noter qu'elles peuvent différer des informations les plus récentes.