Serie EVA
Los vehículos eléctricos (VE) se enfrentan a los problemas de los largos tiempos de carga y las cortas distancias de conducción, que dificultan su adopción generalizada.
Para resolver estos problemas, la reducción del peso de los vehículos y el aumento del voltaje de las baterías son cada vez más populares.
Murata tiene una amplia gama de componentes electrónicos compactos y de alto voltaje que satisfacen estas tendencias tecnológicas.
Nuestra gama de condensadores de seguridad se presenta en este artículo técnico.
Los condensadores de seguridad se utilizan mucho en los vehículos eléctricos.
Las principales aplicaciones de los VE son el cargador a bordo (OBC), el inversor de tracción y el convertidor CC-CC. Los condensadores de seguridad se utilizan en estas aplicaciones como filtro de ruido en modo común y aislamiento.
La siguiente figura muestra un circuito típico de VE. Los condensadores resaltados en rojo requieren certificación de seguridad.
Hemos estado ampliando continuamente nuestra gama de condensadores de seguridad certificados de clase IEC60384-14 X1/Y2 de acuerdo con AEC-Q200, utilizando nuestra experiencia y tecnología de vanguardia adquirida durante muchos años en el mercado de la automoción.
La serie DE6 son condensadores cerámicos de disco con certificación de seguridad para montaje pasante. Esta serie tiene una capacidad nominal de 300 Vca, 1000 Vcc con una gama de valores de capacidad de 100 pF a 4,7 nF. Y está certificada como IEC60384-14 clase X1/Y2.
En comparación con los condensadores de película, esta serie es más pequeña y puede funcionar a altas temperaturas.
La serie KCA es un condensador cerámico multicapa de tipo terminal metálico. En comparación con los condensadores de seguridad convencionales, esta serie tiene un tamaño de pieza muy pequeño, lo que ahorra espacio de montaje.
La serie KCA es un condensador con certificación de seguridad y puede refluirse, lo que aumenta la flexibilidad del diseño y la productividad.
Además, características como la baja ESR (resistencia serie equivalente) y la baja ESL (inductancia serie equivalente) de los condensadores cerámicos multicapa contribuyen en gran medida a la supresión del ruido.
Se trata de un condensador de seguridad certificado de clase IEC60384-14 X1/Y2 con una tensión nominal de 250 Vca, 1000 Vcc y una gama de valores de capacitancia de 100 pF a 10 nF.
Una de las principales ventajas de elegir un condensador cerámico multicapa de tipo terminal metálico es que la acción elástica de los terminales metálicos reduce en gran medida la tensión sobre el elemento cerámico.
Se confirma que la serie KCA no se rompió ni siquiera cuando la desviación del sustrato alcanzó los 6 mm en la prueba de resistencia a la flexión del sustrato, y la grieta de soldadura no se produjo ni siquiera después de 2.000 ciclos en la prueba de ciclos de temperatura*. También se reduce el riesgo de fallo por vibración.
*La garantía del producto difiere de las condiciones de ensayo basadas en la norma AEC-Q200 en una deflexión de 5 mm y 1000 ciclos, respectivamente.
Presentamos un nuevo producto, la serie EVA.
La serie EVA es un condensador cerámico de montaje superficial en molde de resina con certificación de norma de seguridad. Es compatible con el sistema de batería de alta tensión de 800 V del xEV. Presenta una alta tensión nominal de 1500 Vcc y una distancia de fuga de 10 mm.
Este nuevo producto conserva las ventajas del montaje en superficie, el tamaño reducido y la característica de baja ESL de la serie KCA, al tiempo que consigue la larga línea de fuga exigida por las normas de seguridad para sistemas de alta tensión.
La serie EVA es un condensador certificado de clase IEC60384-14 X1/Y2 con una tensión nominal de 305 Vca, 1500 Vcc y una gama de valores de capacitancia de 100 pF a 4,7 nF.
Para más detalles, consulte la sección de noticias sobre productos y eventos.
Los condensadores con certificación de seguridad son componentes esenciales para los sistemas xEV, ya que reducen las interferencias electromagnéticas y soportan las sobretensiones de los rayos.
Los condensadores con certificación de seguridad presentados en este artículo son nuevas soluciones que cumplen las expectativas de los VE.
EVA | KCA | DE6 | |
|---|---|---|---|
Método de montaje | SMD | SMD | THD |
Talla | 12,7 × 6,0 mm | 6,1 × 5,1 mm | 6,0 - 12,0 mm |
Tensión nominal CC | 1500 Vcc | 1000 Vcc | 1000 Vcc |
Valor de capacitancia | 100 pF - 4,7 nF | 100 pF - 10 nF | 100 pF - 4,7 nF |
IEC60384-14 | Y2: 305 Vca (r.m.s.) | Y2: 250 Vca (r.m.s.) | Y2: 300 Vca (r.m.s.) |
Distancia de fuga | 10 mm mín. | 4 mm mín. | 7,5 mm mín. |