Guía de condensadores

Fundamentos de los condensadores [Lección 5] Aplicaciones de los condensadores cerámicos

Esta columna técnica describe los datos básicos sobre los condensadores.
Esta lección describe los distintos tipos de condensadores cerámicos.

Lección 5: Aplicaciones de los condensadores cerámicos

Los condensadores cerámicos se utilizan en todo tipo de circuitos y en numerosas aplicaciones.
Existen cuatro aplicaciones principales de los condensadores que se describen en detalle a continuación: acoplamiento, desacoplamiento, suavizado y filtrado.

<Acoplamiento>

Los condensadores utilizados en el acoplamiento aprovechan la característica de los condensadores de transmitir únicamente componentes de CA y no transmitir componentes de CC, y se utilizan para extraer componentes de CA de componentes de CC + CA.
Como las condiciones de funcionamiento de los transistores, circuitos integrados y otros elementos activos de los circuitos varían, es necesario extraer sólo la señal de CA necesaria tras establecer las condiciones de funcionamiento óptimas para cada circuito.
Acoplar significa unir circuitos y, como su nombre indica, los condensadores de acoplamiento actúan como intermediarios para unir circuitos.

Figura 1. Condensadores de acoplamiento Condensadores de acoplamiento

<Desacoplamiento>

Las líneas de alimentación de los circuitos tienen componentes de capacitancia e inductancia. Si estos componentes hacen que aumente la variación de tensión en las líneas de alimentación, el funcionamiento del circuito se vuelve inestable. En casos extremos, las fluctuaciones de la fuente de alimentación pueden superponerse a la línea de señal, provocando la transmisión de señales incorrectas.
Los condensadores de desacoplamiento se utilizan para pasar el ruido procedente de la fuente de alimentación al terminal de tierra, al tiempo que suministran continuamente corriente estabilizada para combatir los cambios bruscos en la corriente de carga de los circuitos integrados y otros circuitos.
Como se muestra en la Figura 2, aunque el ruido se superponga a la línea, el ruido no deseado puede pasarse al terminal de tierra a través de los condensadores de desacoplamiento.

Figura 2. Condensadores de desacoplamiento Condensadores de desacoplamiento

<Smoothing>

Los condensadores de alisado suprimen las ondulaciones que se generan incluso después de la rectificación con un circuito de potencia para suavizar las señales de modo que se aproximen a las corrientes continuas.
Cuando se instalan condensadores de suavizado después de la rectificación, el exceso de tensión se almacena en el condensador durante los periodos de alta tensión y se libera durante los periodos de baja tensión, eliminando así las fluctuaciones de tensión.

Figura 3. Condensadores para suavizado

<Filtrado>

Los condensadores se combinan con resistencias e inductancias para crear filtros que sólo transmiten señales de una frecuencia determinada.
En función de las frecuencias que se quieran transmitir, se pueden utilizar distintos filtros, incluidos filtros de paso bajo que filtran los componentes de baja frecuencia y filtros de paso alto que filtran los componentes de alta frecuencia.

Murata Manufacturing Co., Ltd. División de Componentes Departamento de Ingeniería de Ventas N.W

La información presentada en este artículo estaba actualizada en la fecha de publicación. Tenga en cuenta que puede diferir de la información más reciente.

Productos relacionados

Artículos relacionados